APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
42
SYSTEM PRO E ENERGY - QUADRI E CONTENITORI
43
INDICE
— System Pro E Energy L Tabelle di scelta rapida
Struttura: pannello posteriore + pannelli laterali + telaio
Estensione: pannello posteriore + kit affiancamento
LARGHEZZA = 400 MM
Altezza
N° Mod. DIN
N° Mod. DIN
Dimensione funzionale interna
Dimensione esterna
Codice METEL
Codice METEL
Tetto / fondo chiuso
Flange per tetto / fondo chiuso
Tetto / fondo aperto
Flange per tetto / fondo aperto
Zoccolo
Porta cieca
Porta vetro
Vano cavi interno
H = 150 mm
H = 200 mm
H x L x P (mm)
H x L x P (mm)
Struttura
Estensione*
Q843B406 Q843B408 Q843B410 Q843B412 Q843B414 Q843B416 Q843B418 Q843B420
Q843E406 Q843E408 Q843E410 Q843E412 Q843E414 Q843E416 Q843E418 Q843E420
Q855D406 Q855D408 Q855D410 Q855D412 Q855D414 Q855D416 Q855D418 Q855D420
Q855G406 Q855G408 Q855G410 Q855G412 Q855G414 Q855G416 Q855G418 Q855G420
600
4 file (48 Mod)
3 file (36 Mod)
600×329×193
649×384×250
-
800
5 file (60 Mod)
4 file (48 Mod)
800×329×193
849×384×250
-
1000
6 file (72 Mod)
5 file (60 Mod)
100×329×193
1049×384×250
-
1200
8 file (96 Mod)
6 file (72 Mod)
1200×329×193
1249×384×250
-
Q843T411
Q843T421
Q855P401
Flange
Flange
1400
9 file (108 Mod)
7 file (84 Mod)
1400×329×193
1449×384×250
-
1600
10 file (120 Mod)
8 file (96 Mod)
1600×329×193
1649×384×250
-
1800
12 file (144 Mod)
9 file (108 Mod)
1800×329×193
1849×384×250
-
2000
13 file (156 Mod)
10 file (120 Mod)
2000×329×193
2049×384×250
-
LARGHEZZA = 600 MM
Altezza
N° Mod. DIN
N° Mod. DIN
Dimensione funzionale interna
Dimensione esterna
Codice METEL
Codice METEL
Tetto / fondo chiuso
Flange per tetto / fondo chiuso
Tetto / fondo aperto
Flange per tetto / fondo aperto
Zoccolo
Porta cieca
Porta vetro
Vano cavi interno
H = 150 mm
H = 200 mm
H x L x P (mm)
H x L x P (mm)
Struttura
Estensione*
Q843B606 Q843B608 Q843B610 Q843B612 Q843B614 Q843B616 Q843B618 Q843B620
Q843E606 Q843E608 Q843E610 Q843E612 Q843E614 Q843E616 Q843E618 Q843E620
Q855D606 Q855D608 Q855D610 Q855D612 Q855D614 Q855D616 Q855D618 Q855D620
Q855G606 Q855G608 Q855G610 Q855G612 Q855G614 Q855G616 Q855G618 Q855G620
600
4 file (96 Mod)
3 file (72 Mod)
600×545×193
649×600×250
-
800
5 file (120 Mod)
4 file (96 Mod)
800×545×193
849×600×250
-
1000
6 file (144 Mod)
5 file (120 Mod)
1000×545×193
1049×600×250
-
1200
8 file (192 Mod)
6 file (144 Mod)
1200×545×193
1249×600×250
-
Q843T611
Q843T621
Q855P601
Flange
Flange
1400
9 file (216 Mod)
7 file (168 Mod)
1400×545×193
1449×600×250
-
1600
10 file (240 Mod)
8 file (192 Mod)
1600×545×193
1649×600×250
-
1800
12 file (288 Mod)
9 file (216 Mod)
1800×545×193
1849×600×250
-
2000
13 file (312 Mod)
10 file (240 Mod)
2000×545×193
2049×600×250
-
LARGHEZZA = 800 MM
Altezza
N° Mod. DIN
N° Mod. DIN
Dimensione funzionale interna
Dimensione esterna
Codice METEL
Codice METEL
Tetto / fondo chiuso
Flange per tetto / fondo chiuso
Tetto / fondo aperto
Flange per tetto / fondo aperto
Zoccolo
Porta cieca
Porta vetro
Vano cavi interno
H = 150 mm
H = 200 mm
H x L x P (mm)
H x L x P (mm)
Struttura
Estensione*
Q843B806 Q843B808 Q843B810 Q843B812 Q843B814 Q843B816 Q843B818 Q843B820
Q843E806 Q843E808 Q843E810 Q843E812 Q843E814 Q843E816 Q843E818 Q843E820
Q855D806 Q855D808 Q855D810 Q855D812 Q855D814 Q855D816 Q855D818 Q855D820
Q855G806 Q855G808 Q855G810 Q855G812 Q855G814 Q855G816 Q855G818 Q855G820
Q830I206 Q830I208 Q830I210 Q830I212 Q830I214 Q830I216 Q830I218 Q830I220
600
4 file (144 Mod)
3 file (108 Mod)
600×761×193
649×816×250
800
5 file (180 Mod)
4 file (144 Mod)
800×761×193
849×816×250
1000
6 file (216 Mod)
5 file (180 Mod)
1000×761×193
1049×816×250
1200
8 file (288 Mod)
6 file (216 Mod)
1200×761×193
1249×816×250
Q843T811
Q843T821
Q855P801
Flange
Flange
1400
9 file (324 Mod)
7 file (252 Mod)
1400×761×193
1449×816×250
1600
10 file (360 Mod)
8 file (288 Mod)
1600×761×193
1649×816×250
1800
12 file (432 Mod)
9 file (324 Mod)
1800×761×193
1849×816×250
2000
13 file (468 Mod)
10 file (360 Mod)
2000×761×193
2049×816×250
* Può essere usato come vano cavi esterno
Powered by FlippingBook