Catalogo Generale ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

420

SEZIONATORI - SEZIONATORI E PORTAFUSIBILI

421

INDICE

Tipo

OT1000E22

OT1250E22

OT1600E22

OT2000E22

OT2500E22

OT3200E04

OT4000E04

Codice METEL Numero poli

EE 633 2

EE 637 3

EE 641 5

EE 483 2

EE 486 5

1SCA128479R1001

1SCA124855R1001

4

4

4

4

4

4

4

Maniglie dirette

Tipo

Codice

EO 072 2 EO 513 5 EO 515 0 EO 682 8 EE 452 7

Nera

YAST1

OTV250EK OTV400EK OTV800EK OTV1000EK

Maniglie rinviate a pistola IP65

Nera Tipo

Rosso/gialla

Lunghezza (mm)

Codice

Tipo

Codice

EO 084 7 EO 087 0 EO 089 6 EO 471 6 EO 077 1 EO 078 9 EO 080 5 EE 664 7 EE 666 2

EO 099 5 EO 102 7 EO 104 3 EO 473 2 EO 092 0 EO 093 8 EO 095 3 EE 665 4 EE 667 0

45 65 80 95

OHB45J6 OHB65J6 OHB80J6 OHB95J12

OHY45J6 OHY65J6 OHY80J6 OHY95J12

125 145 175 300 400

OHB125J12 OHB145J12 OHB175J12 OHB150J12P OHB200J12P

OHY125J12 OHY145J12 OHY175J12 OHY150J12P OHY200J12P

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

Tutte le maniglie a pistola hanno bloccoporta escludibile in ON.

Alberi di comando per maniglie a leva Lunghezza (mm)

Tipo

Codice

KX 079 3 KZ 595 6 KX 080 1 KX 592 5 KX 081 9 KX 576 8 KX 596 6 KX 082 7 KX 056 1 KX 593 3 KX 083 5 KX 594 1 KX 084 3

150 210 290 360 430 166 185 250 280 325 395 465 535

OXP6X150 OXP6X210 OXP6X290 OXP6X360 OXP6X430 OXP12X166 OXP12X185 OXP12X250 OXP12X280 OXP12X325 OXP12X395 OXP12X465 OXP12X535

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

Contatti ausiliari

Tipo

Codice

NC per OT160G, montaggio su lato sinistro NA per OT160G, montaggio su lato sinistro NA per OT200…2500 montaggio frontale NC per OT200…2500 montaggio frontale accessorio per OA1G10 e OA3G01 da montare al lato OT200…2500

OA1G01 OA1G10 OA1G10 OA3G01

EO 000 3 EO 001 1 EO 001 1 EO 161 3 EO 512 7

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

OEA28

Calotte protezione terminali

Bassa

Alta Tipo

Tipo

Codice

Codice

per OT160G

OTS160G1L3 1SCA140414R1001

per OT160…250 OTS250G1S/4 EO 487 2 per OT315…400 OTS400G1S/4 EO 491 4 per OT630…800 OTS800G1S/4 EO 629 9 per OT1000…1600 OTS1600G1S/4 EE 671 2 per OT2000…2500 OTS2500G1S/4 EE 498 0

OTS250G1L/4 EO 488 0 OTS400G1L/4 EO 492 2 OTS800G1L/4 EO 630 7 OTS1600G1L/4 EE 670 4 OTS2500G1L/4 EE 496 4

per OT3200...4000 OTS4000G1S/4 1SCA129045R1001 OTS4000G1L/4 1SCA129043R1001

Powered by