Catalogo Generale ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

422

SEZIONATORI - SEZIONATORI E PORTAFUSIBILI

423

INDICE

— Sezionatori commutatori 3 poli 16...125 A

— Sezionatori commutatori 4 poli 16...125 A

Tipo

Tipo

OT16F3C

OT25F3C

OT40F3C

OT63F3C

OT80F3C OT100F3C OT125F3C

OT16F4C OT25F4C

OT40F4C

OT63F4C OT80F4C

OT100F4C

OT125F4C

Codice METEL Numero poli

EE 230 7 EE 231 5 EE 232 3 EE 233 1 EE 234 9 EE 235 6 EE 236 4

Codice METEL Numero poli

EE 237 2 EE 238 0 EE 239 8 EE 229 9 EE 241 4 EE 242 2 EE 243 0

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

Maniglie dirette

Maniglie dirette

Tipo

Codice

Tipo

Codice

EE 608 4 EE 306 5 EE 609 2 EE 307 3 EE 622 5

• • • •

• • • •

• • • • •

• • • • •

nera (40x13)

OHBS2 OHRS2 OHBS3 OHRS3 OHBS9

• • • •

• • • •

• • • •

EE 608 4 EE 306 5 EE 609 2 EE 307 3 EE 622 5 EE 308 1

nera (40x13)

OHBS2 OHRS2 OHBS3 OHRS3 OHBS9

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • • • •

• • • • • •

rossa/gialla (40x13)

rossa/gialla (40x13)

nera (39x18)

nera (39x18)

rossa/gialla (39x18) nera, lucchettabile

rossa/gialla (39x18)

nera

rossa/gialla, lucchettabile

rossa/gialla

OHRS9/1

EE 308 1

OHRS9/1

Maniglie rinviate

Tipo

Codice

Maniglie rinviate

nera, indicazione 1-0-2 per OT16…125F_C nera, indicazione 1-0-2 per OT16…125F_C

Tipo

Codice

EE 625 8

OHB45J6E011

nera, indicazione 1-0-2 per OT16…125F_C nera, indicazione 1-0-2 per OT16…125F_C Alberi per maniglie rinviate

EE 625 8

OHB45J6E011

EO 416 1

OHB65J6E011

EO 416 1

OHB65J6E011

Alberi per maniglie rinviate

Tipo

Codice

Tipo

Codice

KX 079 3 KZ 595 6 KX 080 1 KX 592 5 KX 081 9

lunghezza 150mm OXP6X150 lunghezza 210mm OXP6X210 lunghezza 290mm OXP6X290 lunghezza 360mm OXP6X360 lunghezza 430mm OXP6X430

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

KX 079 3 KZ 595 6 KX 080 1 KX 592 5 KX 081 9

lunghezza 150mm OXP6X150 lunghezza 210mm OXP6X210 lunghezza 290mm OXP6X290 lunghezza 360mm OXP6X360 lunghezza 430mm OXP6X430

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

Contatti ausiliari

Montaggio Tipo

Codice

Contatti ausiliari

NC per OT16…125F sinistra (1) NA per OT16…125F destra (1) NC per OT16…125F destra (1) NA per OT16…125F sinistra (1)

EO 000 3

Montaggio Tipo

Codice

OA1G01

NC per OT16…125F sinistra (1) NA per OT16…125F destra (1) NC per OT16…125F destra (1) NA per OT16…125F sinistra (1) (1) Max 2, (2) Max 2 per lato.

EO 000 3

OA1G01

EO 001 1

OA1G10

EO 001 1

OA1G10

EO 161 3

OA3G01

EO 161 3

OA3G01

EO 320 5

OA7G10

EO 320 5

NA+NC per OT63…125F

sinistra/ destra (2)

OA7G10

EO 168 8

OA2G11

(1) Max 2, (2) Max 2 per lato.

Calotte protezione terminali

Calotte protezione terminali

Tipo

Codice

Tipo

Codice

per quarto polo OT16…40 per OT16…40 3p per quarto polo OT63…80 per OT63…80 3p per quarto polo OT100…125 per OT100…125 3p

EE 336 2

OTS40T1

EE 337 0 EO 063 1 EO 059 9

per OT16…40 3p per OT63…80 3p per OT100…125 3p

OTS40T3 OTS63T3 OTS125T3

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

EE 337 0

OTS40T3

EO 062 3

OTS63T1

EO 063 1

OTS63T3

EO 058 1

OTS125T1

Quarto polo

EO 059 9

OTS125T3

Tipo

Codice

simultaneo per OT16…40F simultaneo per OT63…80F simultaneo per OT100…125F

EE 333 9

OTPS40FPN2

EE 335 4

OTPS80FP

EE 329 7

OTPS125FP

Powered by