APPARECCHI E SISTEMI PER RESIDENZIALE
424
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI RESIDENZIALI
425
INDICE
— F200 Interruttori differenziali puri 2P
— DS201 L H (4,5 kA) Magnetotermici differenziali 1P+N, 2 Moduli
— DS301C L (4,5 kA) Magnetotermici differenziali 1P+N, 1 Modulo
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
IEC/EN 61008-1; IEC/EN 61008-2-1
EN 61009-1; EN 61009-2-1
IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Norme di riferimento
Norme di riferimento
Norme di riferimento
Poli
Poli
Poli
2
1P+N
1P+N
I dispositivi differenziali proteggono le persone da contatti indiretti in accordo con le norme IEC/EN 61008-1; IEC/EN 61008-2-1, IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1. ABB offre interruttori differenziali puri, interruttori magnetotermici differenziali, in 2 moduli (DS201LH) e in 1 modulo (DS301C L). L’obiettivo è di offrire una soluzione per qualunque tipo di applicazione in ambito residenziale. — Dispositivi differenziali per uso residenziale
Corrente nominale
Corrente nominale
Corrente nominale
25, 40
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40
6, 10, 16, 20
Tipo
Tipo
Tipo
A, AC, A APR, F
AC, A, F
A
Sensibilità
Sensibilità
Sensibilità
30mA
30mA
30mA
Curva caratteristica
Curva caratteristica
Curva caratteristica
-
C
C
Potere di corto circuito Icn
Potere di corto circuito Icn
Potere di corto circuito Icn
-
4,5 kA
4,5 kA
Accessoriabilità
Accessoriabilità
Accessoriabilità
Si
No
No
— Vantaggi principali
F202
DS201 L H
DS301C L
•
Indicatore blu per identificare facilmente i guasti differenziali, riducendo i tempi di ripristino Installazione semplice con possibilità di alimentazione sia dall’alto che dal basso Anticontraffazione, grazie alla tag RFID che identifica e autentica il prodotto Descrizione, codice EAN e schema elettrico serigrafati a laser sul prodotto per garantire leggibilità nel tempo
Tipo
AC
A
A APR
F
Curva
C
Curva
C
Idn (mA) In (A)
Tipo
AC
A
F
Tipo
A
F
•
25
F427800 F427825
F427851
F202F2530
Idn (mA) In (A)
Idn (mA) In (A)
30
40
F427801
F427826
F202F4030
•
6
6
DS301CLC6A30
DS301CLC6F30
DS201LHC6AC30
10
10
DS301CLC10A30
DS301CLC10F30
DS201LHC10AC30 DS201LHC10A30 DS201LHC10F30
30
•
16
16
DS301CLC16A30
DS301CLC16F30
DS201LHC16AC30 DS201LHC16A30 DS201LHC16F30
30
20
20
DS301CLC20A30
DS301CLC20F30
DS201LHC20AC30
25
DS201LHC25AC30
DS201LHC25F30
32
DS201LHC32AC30
40
DS201LHC40AC30
RIFERIMENTI NORMATIVI
CEI EN 61008-1
CEI EN 61008-2-1
CEI EN 61009-1
CEI EN 61009-2-1
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
Powered by FlippingBook