Catalogo Generale ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

426

SEZIONATORI OS - SEZIONATORI E PORTAFUSIBILI

427

INDICE

— Sezionatori con portafusibili tipo cilindrico (NFC)

Tipo

OS25FF1210-2

OS32FF1214-2

OS50GF12

OS125GF03

OS25FF2210N1-2

OS32FF2214N1-2

OS50GF22N1

OS125GF04N1

OS25FF2210F-2

OS32FF2214F-2

OS50GF22F

OS125GF04F

Codice METEL Numero poli

EE 286 9

EE 287 7

EE 958 3

EE 959 1

EE 291 9

EE 292 7

EE 960 9

EE 961 7

EE 289 3

EE 290 1

EE 971 6

EE 972 4

3

3

3

3

4

4

4

4

4F

4F

4F

4F

Tipo e taglia di fusibile

NFC 10x38

NFC 14x51

NFC 14x51

NFC 22x58

NFC 10x38

NFC 14x51

NFC 14x51

NFC 22x58

NFC 10x38

NFC 14x51

NFC 14x51

NFC 22x58

Maniglie dirette (albero non necessario)

Tipo

Codice

EE 305 7 EE 739 7

Nera, lucchettabile Nera, lucchettabile

OHBS5

OSV200BK

Maniglie rinviate a pistola IP65

Nera

Rosso/gialla

Lunghezza (mm)

Tipo

Codice

Tipo

Codice

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

EO 084 7 EO 087 0 EO 089 6

EO 099 5 EO 102 7 EO 104 3

45 65 80

OHB45J6 OHB65J6 OHB80J6

OHY45J6 OHY65J6 OHY80J6

Tutte le maniglie a pistola hanno bloccoporta escludibile in ON. Alberi di comando per maniglie a leva Lunghezza (mm)

Tipo

Codice

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

KX 595 8 KX 079 3 KZ 595 6 KX 080 1 KX 592 5 KX 081 9

130 150 210 290 360 430

OXP6X130 OXP6X150 OXP6X210 OXP6X290 OXP6X360 OXP6X430

Contatti ausiliari

Tipo

Codice

• •

• •

• •

• •

• •

• •

EO 001 1 EO 161 3

NA per montaggio a sinistra con accessiorio OSZ4 (max 6) NC per montaggio a sinistra con accessiorio OSZ4 (max 6) 1NA + 1NC per montaggio a sinistra con accessorio OESAZX169* (max 6) o frontale diretto sul sez

OA1G10 OA3G01

KZ 823 2 EO 278 5 KZ 924 8

OA4B1C

Accessorio per OA1G10/OA3G01

OSZ4

Accessorio per OA4B1C

OESAZX169

Rilevatori d’intervento fusibili Descizione

Tipo

Codice

Elettronico tens. Funzionamento 100..260Vca, montaggio lato sx con OSZ4 Elettronico tens. Funzionamento 380..690Vca, montaggio lato sx con OSZ4 Elettronico tens. di funzionamento 100..260Vca Elettronico tens. di funzionamento 380..690Vca Meccanico tripolare con cont ausiliare 1NA + 1NC Meccanico quadripolare con cont ausiliare 1NA + 1NC

EO 159 7

OFM260

EO 160 5 EO 517 6 EO 518 4 KZ 815 8 KZ 816 6

OFM690 OFS260 OFS690 OSD25P3 OSD25P4

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

Kit di conversione

Descizione

Tipo

Codice

EE 347 9 EE 348 7 KZ 557 6 EE 341 2 EE 342 0 KZ 559 2 EE 343 8 EE 344 6

Accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati 3P Accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati 4P Accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati Commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati 3P Commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati 4P

OWP6DS1 OWP6DS1 OESAZW2 OWC6DSH1 OWC6DSH2 OESAZW1 OWM6DS1 OWM6DS2

Commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati, maniglia ed alberi inclusi

Interblocco di 2 sezionatori 3P Interblocco di 2 sezionatori 4P

Powered by