GRUPPI DI CONTINUITÀ
430
UPS DI BASSA POTENZA
431
INDICE
— PowerValue 11 LI Up UPS monofase line interactive a onda approssimata
— Power Value 11 PRO UPS monofase line interactive a onda sinusoidale pura
4NWP100170R0001
4NWP100175R0001
Codice METEL
Descrizione
Potenza (VA/W)
Autonomia
Peso (kg)
Codice METEL
Descrizione
Potenza (VA/W)
Autonomia
Peso (kg)
Tipica
CoC ANIE
Tipica
CoC ANIE
4NWP100175R0001 UPS PowerValue 11LI Pro 600 VA / 360 W
600/360
3’30’’
6’
6
4NWP100170R0001
UPS PowerValue 11LI Up 600 VA / 360 W
600/360
1’55’’
6’
4.1
4NWP100176R0001 UPS PowerValue 11LI Pro 800 VA / 480 W
800/480
2’30’’
5’
6.6
4NWP100171R0001
UPS PowerValue 11LI Up 800 VA / 480 W
800/480
1’27’’
2’35’’
4.7
4NWP100177R0001 UPS PowerValue 11LI Pro 1000 VA / 700 W
1000/700
5’51’’
8’06’’
8
4NWP100172R0001
UPS PowerValue 11LI Up 1000 VA / 600 W
1000/600
3’17’’
5’10’’
7.5
4NWP100178R0001 UPS PowerValue 11LI Pro 1500 VA / 1050 W
1500/1050 5’08’’
6’33’’
11.1
4NWP100173R0001
UPS PowerValue 11LI Up 1500 VA / 900 W
1500/900
4’10’’
6’40’’
9.8
4NWP100179R0001 UPS PowerValue 11LI Pro 2000 VA / 1400 W
2000/1400 3’01’’
5’57’’
11.9
4NWP100174R0001
UPS PowerValue 11LI Up 2000 VA / 1200 W
2000/1200 2’24’’
3’45’’
10.7
— PowerValue 11T G2 (CEI 0-16) UPS monofase CEI-016
PRESA EU Codice METEL
Descrizione
Potenza (VA/W)
Autonomia
Peso (kg)
Tipica
CoC ANIE
4NWP100170R0003
UPS PowerValue 11LI Up 600 VA Presa EU
600/360
1’55’’
6’
4.5
4NWP100171R0003
UPS PowerValue 11LI Up 800 VA Presa EU
800/480
1’27’’
2’35’’
5.2
4NWP100172R0003
UPS PowerValue 11LI Up 1000 VA Presa EU
1000/600
3’17’’
5’10’’
7.5
4NWP100173R0003
UPS PowerValue 11LI Up 1500 VA Presa EU
1500/900
4’10’’
6’40’’
9.8
4NWP100174R0003
UPS PowerValue 11LI Up 2000 VA Presa EU
2000/1200 2’24’’
3’45’’
10.7
4NWP100160R0005
Codice METEL
Descrizione
Potenza kVA
Peso (kg)
Massimo carico applicabile per garantire 60 minuti di backup (W) *
4NWP100160R0005
UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B CEI-016
1
9,2
105
4NWP100161R0005
UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B CEI-016
2
9,2
210
4NWP100162R0005
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B CEI-016
3
9,2
315
* Autonomia limitata a 60 minuti da impostazione di fabbrica, non modificabile. È possibile un avvio a freddo dell’UPS che funzionerà in modalità batteria per ulteriori 5 minuti, con carico massimo applicabile pari al 20% della potenza nominale.
Powered by FlippingBook