GRUPPI DI CONTINUITÀ
438
UPS DI BASSA POTENZA
439
INDICE
— PowerScale 33 10-50 kVA UPS Trifase preconfigurato con batterie incluse
— Accessori Matrice di compatibilità
UPS
Accessori
PowerValue 11T G2 1-3VA (B/S)
4NWP103584C2520
PowerValue 11T G2 6-10VA (B/S)
PowerValue 11RT G2 1-3VA (B/S)
UPS
Armadio batteria esterno
Numero articolo
Potenza (VA/W) Autonomia a % del carico
Dimensioni L x H x P (mm)
Peso (kg)
25% 50% 75% 100% CoC ANIE
PowerValue 11RT G2 6-10VA (B/S)
Cabinet C UPS Powerscale 33 25kVA Cab. C 20 min UPS Powerscale 33 30kVA Cab. C 10 min UPS Powerscale 33 30kVA Cab. C 15 min UPS Powerscale 33 30kVA Cab. C 20 min UPS Powerscale 33 40kVA Cab. C 10 min UPS Powerscale 33 40kVA Cab. C 15 min UPS Powerscale 33 50kVA Cab. C 10 min
PowerScale 33 10-50 kVA
4NWP103584C2520
25000/22500 1h34’
43’
26’
18’
23'
440x1400x910 522
4NWP103584C3010
30000/27000 44’
18’
11’
7’
9'
440x1400x910 387
4NWP103584C3015
30000/27000 1h
26’
15’
10’
13'
440x1400x910 447
— AS400 e Mini AS400 Accessori
— Winpower e Mini Winpower Accessori
4NWP103584C3020
30000/27000 1h23’
36’
22’
15’
19'
440x1400x910 537
4NWP103584C4010
40000/36000 42’
18’
10’
7’
9'
440x1400x910 447
4NWP103584C4015
40000/36000 1h
26’
15’
10’
13'
440x1400x910 537
4NWP103584C5010
50000/45000 43’
18’
10’
7’
9'
440x1400x910 522
— PowerScale 33 10-50 kVA Modelli disponibili
4NWP100220R0001
4NWP100110R0001
Configurazione standard
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
• UPS a doppia conversione online • Capacità da 10 kVA a 50 kVA in tre diverse dimensioni dell’armadio • Protezione ingresso, bypass e batteria fusibili • Interruttore di bypass manuale • Efficienza fino al 95,5% su un’ampia gamma di carico • Disponibile con alimentazione a ingresso singolo e doppio • Protezione di back-feed incorporata • Interfacce di comunicazione: Porte RS-232 e USB, contatti a secco I/O (EPO, GEN On, ...) • Con o senza batterie interne • Predisposizione in parallelo (fino a 20 unità) • Scheda relè con USB e contatti liberi da potenziale di uscita
4NWP100120R0001
4NWP100110R0001
Scheda slot AS400 con contatti a secco
Scheda WinPower SNMP
4NWP100120R0002
4NWP100110R0002
Scheda slot mini AS400 con contatti a secco
Scheda Mini Winpower SNMP
Scheda slot AS400 con contatti senza potenziale (per 11RT G2 1-3 kVA)
4NWP104039R0001
Scheda WinPower ModBus
4NWP100220R0001
4NWP104039R0002
Scheda Mini Winpower ModBus
4NWP100230R0001
Scheda WebPro SNMP (per 11RT G2 1-3 kVA)
4NWP100221R0001
Scheda WebPro ModBus (per 11RT G2 1-3 kVA)
4NWP104040R0001
EMD per Winpower e Mini Winpower
4NWP100222R0001
EMD per WebPro
Opzioni
• Sensore di temperatura della batteria • Armadi batteria esterni • ModBus RS-485, ModBus TCP/IP, SNMP
Armadio A: 10-15-20 kVA
Armadio B: 10-15-20-25 kVA
Armadio C: 25-30-40-50 kVA
Powered by FlippingBook