APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
44
SYSTEM PRO E ENERGY - QUADRI E CONTENITORI
45
INDICE
— System Pro E® Energy M Tabelle di scelta rapida
LARGHEZZA = 400 MM
Altezza N° Mod. DIN N° Mod. DIN Dimensione
Dimensione esterna
Codice METEL
Codice METEL
Kit di affiancamento
Flange per tetto/ fondo chiuso**
Flange per tetto/ fondo aperto
Porta cieca Porta vetro Vano cavi interno
Zoccolo Guida DIN fissa°
Guida DIN regolabile°°
Pannelli modulari
Piastre di montaggio
Pannelli ciechi
funzionale interna
H = 150 mm H = 200 mm H x L x P (mm)
H x L x P (mm) Struttura
Pannelli laterali
QCC040501 QCC041001 QCC041501 QCC042001 QCC042501 QCC043001 QCC043501 QCC044001 QCC045001 QCC046001 QCC048001 QCC049001
Q855B406 Q855S006 Q855B408 Q855S008 Q855B410 Q855S010 Q855B412 Q855S012 Q855B414 Q855S014 Q855B416 Q855S016 Q855B418 Q855S018 Q855B420 Q855S020
Q855D406 Q855G406 Q855D408 Q855G408 Q855D410 Q855G410 Q855D412 Q855G412 Q855D414 Q855G414 Q855D416 Q855G416 Q855D418 Q855G418 Q855D420 Q855G420
600 4 file (48 Mod)
3 file (36 Mod)
600×329×193
649×384×250
-
H150mm-1 fila-12 mod QCS141501
Flangia liscia in metallo: Q855F422 o Adattatore in metallo per 1 flangia TZ106 (metallo) o TZ107 (plastica): Q855F421
800 5 file (60 Mod)
4 file (48 Mod)
800×329×193
849×384×250
-
Chiusura in plastica: TZ107 o Chiusura in lamiera d’acciaio: TZ106
Q855E00W
1000 6 file (72 Mod)
5 file (60 Mod)
100×329×193
1049×384×250
-
H200mm-1 fila-12 mod QCS142001
12 moduli DIN QAD001000
12 moduli DIN QAD011000
1200 8 file (96 Mod)
6 file (72 Mod)
1200×329×193
1249×384×250
-
Q855P401
QM0403000
1400 9 file (108 Mod)
7 file (84 Mod)
1400×329×193
1449×384×250
-
H300mm-1 fila-12 mod QCS143001
1600 10 file (120 Mod) 8 file (96 Mod)
1600×329×193
1649×384×250
-
Q855E00F
1800 12 file (144 Mod) 9 file (108 Mod) 1800×329×193
1849×384×250
-
H300mm-2 file-12 mod QCS243001
2000 13 file (156 Mod) 10 file (120 Mod) 2000×329×193
2049×384×250
-
LARGHEZZA = 600 MM
Altezza N° Mod. DIN N° Mod. DIN Dimensione
Dimensione esterna
Codice METEL
Codice METEL
Kit di affiancamento
Flange per tetto/ fondo chiuso**
Flange per tetto/ fondo aperto
Porta cieca Porta vetro Vano cavi interno
Zoccolo Guida DIN fissa°
Guida DIN regolabile°°
Pannelli modulari
Piastre di montaggio
Pannelli ciechi
funzionale interna
H = 150 mm H = 200 mm H x L x P (mm)
H x L x P (mm) Struttura
Pannelli laterali
QCC060501 QCC061001 QCC061501 QCC062001 QCC062501 QCC063001 QCC063501 QCC064001 QCC065001 QCC066001 QCC068001 QCC069001
QM0601500 QM0602000 QM0602500 QM0603000 QM0604000 QM0605000 QM0606000 QM0608000 QM0609000 QM0610000
Q855B606 Q855S006 Q855B608 Q855S008 Q855B610 Q855S010
Q855D606 Q855G606 Q855D608 Q855G608 Q855D610 Q855G610 Q855D612 Q855G612 Q855D614 Q855G614 Q855D616 Q855G616 Q855D618 Q855G618 Q855D620 Q855G620
600 4 file (96 Mod)
3 file (72 Mod)
600×545×193
649×600×250
-
H150mm-1 fila-24 mod QCS161501
Flangia liscia in metallo: Q855F622 o Adattatore in metallo per 1 flangia TZ106 (metallo) o TZ107 (plastica): Q855F621
800 5 file (120 Mod)
4 file (96 Mod)
800×545×193
849×600×250
-
Chiusura in plastica: TZ107 o Chiusura in lamiera d’acciaio: TZ106
Q855E00W
1000 6 file (144 Mod)
5 file (120 Mod) 1000×545×193
1049×600×250
-
H200mm-1 fila-24 mod QCS162001
24 moduli DIN QAD002000
24 moduli DIN QAD012000
Q855B612
Q855S012
1200 8 file (192 Mod)
6 file (144 Mod) 1200×545×193
1249×600×250
-
Q855P601
Q855B614 Q855S014 Q855B616 Q855S016 Q855B618 Q855S018 Q855B620 Q855S020
1400 9 file (216 Mod)
7 file (168 Mod)
1400×545×193
1449×600×250
-
H300mm-1 fila-24 mod QCS163001
1600 10 file (240 Mod) 8 file (192 Mod)
1600×545×193
1649×600×250
-
Q855E00F
1800 12 file (288 Mod) 9 file (216 Mod)
1800×545×193
1849×600×250
-
H300 mm-2 file-24 mod QCS263001
2000 13 file (312 Mod) 10 file (240 Mod) 2000×545×193
2049×600×250
-
LARGHEZZA = 800 MM
Altezza N° Mod. DIN N° Mod. DIN Dimensione
Dimensione esterna
Codice METEL
Codice METEL
Kit di affiancamento
Flange per tetto/ fondo chiuso**
Flange per tetto/ fondo aperto
Porta cieca Porta vetro Vano cavi interno
Zoccolo Guida DIN fissa°
Guida DIN regolabile°°
Pannelli modulari
Piastre di montaggio
Pannelli ciechi
funzionale interna
H = 150 mm H = 200 mm H x L x P (mm)
H x L x P (mm) Struttura
Pannelli laterali
QCC080501 QCC081001 QCC081501 QCC082001 QCC082501 QCC083001 QCC083501 QCC084001 QCC085001 QCC086001 QCC088001 QCC089001
QM0801500 QM0802000 QM0802500 QM0803000 QM0804000 QM0805000 QM0806000 QM0808000 QM0809000 QM0810000
Q855B806 Q855S006 Q855B808 Q855S008 Q855B810 Q855S010 Q855B812 Q855S012 Q855B814 Q855S014 Q855B816 Q855S016 Q855B818 Q855S018 Q855B820 Q855S020
Q855D806 Q855G806 Q830I206 Q855D808 Q855G808 Q830I208 Q855D810 Q855G810 Q830I210 Q855D812 Q855G812 Q830I212 Q855D814 Q855G814 Q830I214 Q855D816 Q855G816 Q830I216 Q855D818 Q855G818 Q830I218 Q855D820 Q855G820 Q830I220
600 4 file (144 Mod)
3 file (108 Mod)
600×761×193
649×816×250
H150mm-1 fila-36 mod QCS181501
Flangia liscia in metallo: Q855F822 o Adattatore in metallo per 1 flangia TZ106 (metallo) o TZ107 (plastica): Q855F821
800 5 file (180 Mod)
4 file (144 Mod) 800×761×193
849×816×250
Chiusura in plastica: TZ107 o Chiusura in lamiera d’acciaio: TZ106
Q855E00W
1000 6 file (216 Mod)
5 file (180 Mod) 1000×761×193
1049×816×250
H200mm-1 fila-36 mod QCS182001
36 moduli DIN QAD003000
36 moduli DIN QAD013000
1200 8 file (288 Mod) 6 file (216 Mod)
1200×761×193
1249×816×250
Q855P801
1400 9 file (324 Mod)
7 file (252 Mod)
1400×761×193
1449×816×250
H300mm-1 fila-36 mod QCS183001
1600 10 file (360 Mod) 8 file (288 Mod) 1600×761×193
1649×816×250
Q855E00F
1800 12 file (432 Mod) 9 file (324 Mod) 1800×761×193
1849×816×250
H300mm-2 file-36 mod QCS28300
2000 13 file (468 Mod) 10 file (360 Mod) 2000×761×193
2049×816×250
° Idonea all’installazione di tutti gli apparecchi modulari riportati nel catalogo System pro M ad eccezione delle gamme S750 e S800. °° NEW: idonea all’installazione di tutti gli apparecchi modulari riportati nel catalogo System pro M comprese le gamme S750 e S800 e gli interruttori scatolati XT1-XT3.
** Il numero di flange da ordinare dipende dal numero di pretranciature rimosse.
Powered by FlippingBook