Catalogo Generale ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

446

EASYLINE XLP - SEZIONATORI E PORTAFUSIBILI

447

INDICE

— Portafusibili serie Easyline

Easyline XLP000

Easyline XLP00

Easyline XLP1

Easyline XLP2

Easyline XLP3

incl. 6 morsetti a gabbia NH000/NH00C

incl. 6 morsetti a ponte

incl. 6 morsetti a ponte

incl. 6 morsetti a ponte

incl. 6 viti M8x16 mm

incl. 6 bulloni M10

incl. 6 morsetti a ponte

NH000/NH00

NH000/NH00

NH1

NH1

NH2

NH3

100A

160A

160A

250A

250A

400A

630A

XLP000-6CC

XLP00-6BC

XLP00-6M8

XLP1-6BC

XLP1-6M10

XLP2-6BC

XLP3-6BC

201428R0001

101890R0001

101890R0004

101891R0002 101891R0004

101892R0002

101975R0002

3

3

3

3

3

3

3

0,46

0,63

0,63

1,8

1,8

3

4,25

— Easyline XLP

— Accessori

La serie EasyLine include soluzioni unipolari, bipolari, tripolari e tetrapolari per portate da 100 A a 630 A. Tutte le unità sono adatte per tensione in c.a., le varianti unipolari e bipolari anche per tensione in c.c. Oltre ad essere impiegate come apparecchiature singole, le varianti tripolari nella taglia da 00 a 3 (160 A - 630 A) sono progettate anche per l’uso in sistemi di distribuzione utilizzando un adattatore per sbarra che facilita l’installazione. Gli adattatori per sbarra sono disponibili per un interasse tra le fasi di 40 mm e 60 mm per ciascun sistema di sbarre. L’intera serie EasyLine vanta una struttura robusta e uniforme, di facile utilizzo e sicura grazie al grado di protezione IP 30 sul fronte, in posizione chiusa, e IP 20 in posizione aperta. Interruttori di manovra sezionatori con fusibili

Contatto ausiliario NO

Codice METEL

Peso (kg)

407742R0003

0,02

XLP00 protezione del cavo

Codice METEL

Peso (kg)

407793R0001

0,03

XLP1 protezione del cavo

Codice METEL

Peso (kg)

407793R0002

0,1

XLP2/3 protezione del cavo

Codice METEL

Peso (kg)

407952R0001

0,18

Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato

Powered by