Catalogo Generale sfogliabile ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

450

SEZIONATORI OT - SEZIONATORI, COMMUTATORI E PORTAFUSIBILI

451

INDICE

— Sezionatori 3 poli da 16...125 A

Tipo

Tipo

OT16F3 OT25F3 OT40F3 OT63F3 OT80F3 OT100F3 OT125F3 EE 258 8 EE 259 6 EE 260 4 EE 261 2 EE 262 0 EE 263 8 EE 264 6

OT16F3 OT25F3 OT40F3 OT63F3 OT80F3 OT100F3 OT125F3 EE 258 8 EE 259 6 EE 260 4 EE 261 2 EE 262 0 EE 263 8 EE 264 6

Codice METEL Numero poli

Codice METEL Numero poli

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Maniglie dirette (albero non necessario)

Calotte protezione terminali

Tipo

Codice

Tipo

Codice EE 337 0 EO 063 1 EO 059 9

EE 608 4 EE 306 5 EE 609 2 EE 307 3 EE 623 3

nera (40x13)

OHBS2 OHRS2 OHBS3 OHRS3 OHBS12

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

per OT16…40 3p per OT63…80 3p per OT100…125 3p

OTS40T3 OTS63T3 OTS125T3

rossa/gialla (40x13)

nera (39x18)

• • •

• • •

• • •

rossa/gialla (39x18) nera, lucchettabile

rossa/gialla, lucchettabile

EE 624 1

OHRS12

Quarto polo

Tipo

Codice

simultaneo per OT16…40F simultaneo per OT63…80F simultaneo per OT100…125F

EE 333 9

OTPS40FPN2

Maniglie rinviate quadrate

EE 335 4

OTPS80FP

Tipo

Codice

EE 329 7

OTPS125FP

EE 294 3 EE 309 9 EE 295 0

nera IP54

OHBS1AH OHYS1AH

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

protezione di terra per OT16…40F3 protezione di terra per OT63…80F3 protezione di terra per OT100…125F3

EE 327 1

OTPE40FP

rossa/gialla IP54

nera, blocco porta IP54 OHBS1AH1

EE 319 8

OTPE80FP

rossa/gialla blocco porta IP54 nera, lucchettabile, blocco porta IP54

EE 310 7

OHYS1AH1

EE 328 9

OTPE125FP

EE 301 6

OHBS3AH1

rossa/gialla, lucchettabile, blocco porta IP54 nera, lucchettabile, blocco porta (escludibile in ON) IP65 rossa/gialla,lucchettabile, blocco porta (escludibile in ON) IP65

Kit di conversione

EE 316 4

OHYS3AH1

Tipo

Codice

accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati

EE 298 4

OHBS2AJ

EE 379 2

OWP6D40

EE 313 1

OHYS2AJ

EE 345 3

OWP6D80

EE 346 1

OWP6D125

Alberi di comando per maniglie quadrate

accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori (3) meccanismo di by-pass di 3 sezionatori (3)

KZ 557 6

OESAZW2

Tipo

Codice

EE 338 8

OWC6D40

EE 320 6 EE 377 6 EE 321 4 EE 322 2 EE 323 0 EE 324 8 EE 325 5 EE 326 3

lunghezza 85mm

OXS6X85

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

lunghezza 105mm OXS6X105 lunghezza 120mm OXS6X120 lunghezza 130mm OXS6X130 lunghezza 160mm OXS6X160 lunghezza 180mm OXS6X180 lunghezza 250mm OXS6X250 lunghezza 330mm OXS6X330

EE 339 6

OWC6D80

EE 340 4

OWC6D125

KZ 559 2

OESAZW1

EO 107 6

OTZW17

interblocco di 2 sezionatori

EO 511 9

OTZW10

Contatti ausiliari

Montaggio Tipo

Codice

NC per OT16…125F sinistra (1) NA per OT16…125F destra (1)

EO 000 3

OA1G01

EO 001 1

OA1G10

Calotta per adattamento a finestratura modulare Tipo Codice versione 3 poli OHYS7 EE 702 5

NA+NC per OT16…125F

sinistra/ destra (2)

EO 168 8

OA2G11

(1) Max 2, (2) Max 2 per lato.

Powered by