PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
452
CONTATTORI - AVVIAMENTO MOTORI
453
INDICE
— Contattori
Alimentazione di controllo in c.a. / c.c.
Tipo AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 AF40 AF52 AF65 AF80 AF96
AF116 AF140 AF146 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1650 AF2050 AF2650
220 - 230 - 240 V kW 2,2 3
4
6,5 9
11
11
15
18,5 22
25
30
37
45
55
55
75
90 100 100
132
160
220
— 315
— —
380 - 400 V
kW 4
5,5 7,5
11
15
18,5 18,5 22
30 37
45
55
75
75
90 110 132 160 200 200
250
315
400
— 560
— —
415 V
kW 4
5,5 9
11
15
18,5 22
30 37
45
55
55
75
75
90 110 132 160 200 220
250
355
425
— 630
— —
Potenza nominale di impiego θ ≤ 60 °C per AF09 ... AF370 θ ≤ 55 °C per AF400 ... AF2650
440 V
kW 4
5,5 9
15
18,5 22
22
30 37
45
55
75
90 90 110 132 160 160 200 220
250
355
450
— 710
— —
AC-3
IEC
500 V
kW 5,5 7,5
9
15
18,5 22
22
30 37
45
55
75
90 90 110 132 160 200 250 250
315
400
520
— 710
— —
690 V
kW 5,5 7,5
9
15
18,5 22
22
30 37
45
55
55
75
90 132 160 200 250 315 315
355
500
600
— 1000 — —
1000 V
kW —
— — —
— — —
— — 35
40
—
— 75
110 132 160 185 200 220
280
355
400
— — — —
Corrente nominale di impiego
A 9
12
18
26
32
38
40 53
65
80 96
116
140 146 190 205 265 305 370 400
460
580
750
— 1060 — —
AC-1 Corrente nominale di impiego
A 25 28
30 45
50 50 70 100 105 125 130
160 200 225 275 350 400 500 600 600
700
800
1050 1260 1650 2050 2650
120 V
hp 0,75 1
1,5
2
2
2
3
3
5
7,5
7,5
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
—
—
—
—
—
Potenza nominale motore monofase
240 V
hp 1,5 2
3
3
5
5
7,5
10
15
15
20
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
—
—
—
—
—
200 - 208 V
hp 2
3
5
7,5
10
10
10
15
20 25
30
30
40 40 50 60 75
100 125 125
150
200
250
— —
—
—
UL/CSA
220 - 240 V
hp 2
3
5
7,5
10
10
15
20 25
30 30
40
50 50 60 75
100 125 150 150
200
250
300
— 450
—
—
Potenza nominale motore trifase
440 - 480 V
hp 5
7,5
10
15
20 25
30 40 50 60 60
75
100 100 125 150 200 250 300 350
400
500
600
— 900
—
—
550 - 600 V
hp 7,5 10
15
20 25
30 40 50 60 75
75
100 125 125 150 200 250 300 350 400
500
600
700
— 1150 —
—
Potenza nominale di impiego 600 V
A 25 28
30 45
50 50 60 80 90 105 115
160 200
250 300 350 400 520 550
650
750
900
1210 1650 2100 2700
NEMA
Taglia NEMA
00 0
— 1
— — 2
— — 3
—
— 4
— —
—
5
— — — 6
— 7
— 8
—
—
Accessori principali
CA4-10 (1 x N.A.) CA4-01 (1 x N.C.)
Montaggio frontale
Blocchi contatti ausiliari
Montaggio laterale
CAL4-11 (1 x N.A. + 1 x N.C.)
CAL19-11 (1 x N.A. + 1 x N.C.)
CAL18-11 (1 x N.A. + 1 x N.C.)
TEF4-ON TEF4-OFF
Temporizzatori
Unità
VM750H VM750V
Unità di interblocco
Meccanico
VM4
VM96-4
VM19 (per contattori delle stesse dimensioni)
VM1650H
Meccanico/ Elettrico Per contattori invertitori
VEM4
Barre di collegamento
BER16-4
BER38-4
BER65-4
BER96-4
Soppressori di disturbi
Protezione incorporata per le sovratensioni
BER140-4
BER205-4
BER370-4
BEM460-30
BEM750-30
Relè di sovraccarico
Classe 10 (Classe 10A per TF140, TA200DU)
EF205 (63...210 A) TA200DU (66...200 A) θ ≤ 55 °C
TF140DU (66...142 A) θ ≤ 55 °C
Relè termici
TF42 (0,10...38 A)
TF65(22...67 A)
TF96 (40...96 A)
EF19 (0,10...18,9 A) EF45 (9...45 A)
EF146 (54...150 A)
EF750 (250...800 A)
Relè elettronici
Classe 10E, 20E, 30E EF19 (0,10...18,9 A)
EF65 (20...70 A)
EF96 (36...100 A)
EF460 (150...500 A)
EF1250DU (350...1250 A)
EF370 (115...380 A)
Powered by FlippingBook