APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
46
SYSTEM PRO E ENERGY - QUADRI E CONTENITORI
47
INDICE
— Tetto e fondo
— Piastra di supporto portadocumenti Accessori
— Chiave universale Accessori
BUCCIATO
Q843T421
ZA123
ZH91
Caratteristiche generali
Gradi di protezione Materiale
IP 30 Metallo
DOPPIA ALETTA 3 MM/5 MM TRIANGOLARE 8 MM, QUADRATO 6 MM/8 MM
LARGHEZZA = 800 MM
APERTO
PER PORTADOCUMENTI ZA13
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Dimensioni H x L (mm)
Moduli (DIN)
Codice METEL
Dimensioni L x H (mm)
Codice METEL
Descrizione
ZH91
TWL-CHIAVE UNIVERSALE
ZA123
TWL-PIASTRA PER ZA13
Q843E806
Q843T421
600x800
36
400x250
Q843E808
Q843T621
800x800
36
600x250
DOPPIA ALETTA 3 MM
PER PORTADOCUMENTI ZA5
Q843E810
Q843T821
1000x800
36
800x250
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Q843E812
1200x800
36
Q843E814
1400x800
36
ZH160
ZA125
TWL-CHIAVE 3MM D.ALETTA
TWL-PIASTRA PER ZA5
CHIUSO CON PRETRANCIATURE
Q843E816
1600x800
36
Codice METEL
Dimensioni L x H (mm)
Q843E818
1800x800
36
DOPPIA ALETTA 5 MM
Q843E820
2000x800
36
Q843T411
400x250
Codice METEL
Descrizione
Q843T611
600x250
ZH161
TWL-CHIAVE 5MM D.ALETTA
Q843T811
800x250
TRIANGOLARE 7 MM
Codice METEL
Descrizione
ZH157
TWL-CHIAVE TRIAN 7MM
TRIANGOLARE 8 MM
Codice METEL
Descrizione
ZH158
TWL-CHIAVE TRIAN 8MM
QUADRATO 6 MM
Codice METEL
Descrizione
ZH162
TWL-CHIAVE 6MM QUADRATO
QUADRATO 7 MM
Codice METEL
Descrizione
ZH163
TWL-CHIAVE 7MM QUADRATO
Powered by FlippingBook