PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
460
CONTATTORI - AVVIAMENTO MOTORI
461
INDICE
— Contattori AF146 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
— Contattori AF190 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
— Contattori AF265 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
— Contattori AF370 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
AF146301111
AF190301111
AF265301111
AF370301112
MORSETTO PER COLLEGAMENTI CON SERRACAVI INTEGRATI
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
AF190-30-11-11 bob. 24...60 V c.a., 20...60 V c.c., aux 1NA+1NC AF190-30-11-12 bob. 48...130 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC AF190-30-11-13 bob. 100...250 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC AF190-30-11-14 bob. 250...500 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
AF265-30-11-11 bob. 24...60 V c.a., 20...60 V c.c., aux 1NA+1NC AF265-30-11-12 bob. 48...130 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC AF265-30-11-13 bob. 100...250 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC AF265-30-11-14 bob. 250...500 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
AF146-30-11-11 bob. 24...60 V c.a., 20...60 V c.c., aux 1NA+1NC, connessione con cavi AF146-30-11-12 bob. 48...130 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC, connessione con cavi AF146-30-11-13 bob. 100...250 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC, connessione con cavi AF146-30-11-14 bob. 250...500 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC, connessione con cavi
AF370-30-11-11 bob. 24...60 V c.a. e 20...60 V c.c., aux 1NA+1NC AF370-30-11-12 bob. 48...130 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC AF370-30-11-13 bob. 100...250 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC AF370-30-11-14 bob. 250...500 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
AF190301111
AF265301111
105 X 196 2.4
140 x 225 3.9
AF370301111
140 x 225 3.9
AF146301111
90 X 150 1.55
AF190301112
AF265301112
105 X 196 2.4
140 x 225 3.9
AF370301112
140 x 225 3.9
AF146301112
90 X 150 1.55
AF190301113
AF265301113
105 X 196 2.4
140 x 225 3.9
AF370301113
140 x 225 3.9
AF146301113
AF190301114
AF265301114
90 X 150 1.55
105 X 196 2.4
140 x 225 3.9
AF370301114
140 x 225 3.9
AF146301114
90 X 150 1.55
— Contattori AF400 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
— Contattori AF305 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
— Contattori AF205 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
AF146-30-11B-11 bob. 24...60 V c.a., 20...60 V c.c., aux 1NA+1NC, con connessione a barre AF146-30-11B-13 bob. 100...250 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC, con connessione a barre AF146-30-11B-14 bob. 250...500 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC, con connessione a barre AF146-30-11B-12 bob. 48...130 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC, con connessione a barre
AF1463011B11
90 X 150 1.3
AF1463011B13
90 X 150 1.3
AF1463011B14
90 X 150 1.3
EN 666 2
AF305301113
AF205301111
AF1463011B12
90 X 150 1.3
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
AF205-30-11-11 bob. 24...60 V c.a., 20...60 V c.c., aux 1NA+1NC AF205-30-11-13 bob. 100...250 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC AF205-30-11-34 bob. 250…500 V c.a./c.c. ingresso PLC, aux 1NA+1NC AF205-30-11-12 bob. 48...130 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
AF400-30-11 bob. 24...60 V c.c., aux 1NA+1NC
AF305-30-11-11 bob. 24...60 V c.a. e 20...60 V c.c., aux 1NA+1NC AF305-30-11-12 bob. 48...130 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC AF305-30-11-13 bob. 100...250 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC AF305-30-11-14 bob. 250...500 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
AF205301111
105 x 196 2.4
EN 663 9
AF305301111
186 x 278 10.6
140 x 225 3.9
AF400-30-11 bob. 48...130 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC AF400-30-11 bob. 100...250 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC AF400-30-11 bob. 250...500 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
AF205301113
105 x 196 2.4
EN 664 7
AF305301112
186 x 278 10.6
140 x 225 3.9
AF205301134
105 x 196 2.4
EN 665 4
AF305301113
186 x 278 10.6
140 x 225 3.9
AF205301112
105 x 196 2.4
EN 666 2
AF305301114
186 x 278 10.6
140 x 225 3.9
Powered by FlippingBook