PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
466
CONTATTORI - AVVIAMENTO MOTORI
467
INDICE
— Set di connessione per contattori- invertitori Accessori
— Interblocco meccanico Accessori
— Elementi di collegamento con interruttori per protezione motori Accessori
— Set di interblocco meccanico ed elettrico Accessori
VM4
BEA164
BER164
VEM4
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
BER16-4 invertitore per AF09... AF16 BER38-4 invertitore per AF26... AF38
BEA16-4 Adatt. tra AF09..16 con MS116/132 fino a 25A BEA38-4 Adatt. tra AF26..38 e MS116-16…MS116-32 o MS132-12... MS132-32 BEA26-4 Adatt. tra AF26-38 e MS116<16 o MS132<10 BEA65-4 adattatore tra Mx165 e contattori AF40…AF65
VM4 Interblocco meccanico per AF09...AF38 (acquistare a multipli di 10 pezzi) VM96-4 Interblocco meccanico per AF40..AF96 VM19 Interblocco meccanico per AF116..AF370 con stessa taglia fisica VM140/190 Interblocco meccanico tra AF205/190 e AF146…AF116 VM205/265 Interblocco meccanico tra AF370…265 e AF205/190 VM750H Interblocco meccanico per 2 contattori affiancati per AF400… AF1250 VM1650H Interblocco meccanico AF 1350/1650
VEM4 Interblocco meccanico- elettrico tra AF09...AF16 o AF26... AF38
BER164
72 x 33
0.045
BEA164
45 x 41.8 0.025
VM4
VEM4
20 x 19.8 0.005
25 x 43
0.035
BER384
87.2 x 36.5 0.1
BEA384
45 x 42.5 0.03
VM964
20 x 19.8 0.006
BER654
BER65-4 per AF40..AF65
110 x 40 0.175
MORSETTO PUSH-IN
BEA264
45 x 41.8 0.025
BER964
BER96-4 per AF80..AF96
140 x 40 0.25
VM19
70 X 58.7 0,054
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
BER1404
BER140-4 per AF116..AF146
178 x 41
0,062
BEA654
55 x 64
0.071
BER2054
BER205-4 per AF190…AF205
280 x43
1,237
VM140190
30 X 84.9 0,088
BER3704
BER370-4 per AF265..AF370
350 x 43
2,14
VEM4K Set di interblocco elettrico e meccanico AF…K
VEM4K
25 X 43
0.03
VM205265
72 X 70.6 0,09
MORSETTO PUSH-IN
EN 295 0
BEM460-30 per AF400…AF460 402 x 78 4,4
EN 296 8
BEM750-30 per AF580…AF750
450 x 86 7,3
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
EN 884 1
123.8 X 70 0,2
MORSETTO PUSH-IN
VM1650H
870 x 334 6
BEA164K1
BEA16-4K1 Kit di connessione DOL 45 X 75
0.0515
BEA384K1
BEA38-4K1 Kit di connessione DOL 45 X 85
0.0563
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
BER16-4K invertitore push-in per AF09...AF16 BER38-4K invertitore push-in per AF26...AF38
BER164KF
72 X 32
0.05
BER384KF
79 x 39
0.08
Powered by FlippingBook