PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
468
SEZIONATORI OS - SEZIONATORI, COMMUTATORI E PORTAFUSIBILI
469
INDICE
— Sezionatori 4 poli con fusibili a coltello (NH) - quarto polo senza fusibile
Tipo
OS32GD03
OS40FD12000-2
OS125GD03
OS160GD03
OS200D03
OS250D03
OS400D03
OS630D03
Codice METEL Numero poli
EE 724 9
EE 288 5
EE 726 4
EE 727 2
EO 449 2
EO 460 9
EO 619 0
EE 654 8
3
3
3
3
3
3
3
3
Tipo e taglia di fusibile
DIN 000
DIN 000
DIN 000, 00
DIN 000, 00
DIN 0
DIN 0-1
DIN 0-2
DIN 3
Maniglie dirette (albero non necessario)
Nera Tipo
Rosso/gialla
Codice
Tipo
Codice
EE 305 7 EE 739 7 EO 679 4 EO 680 2
•
Lucchettabile
OHBS5
•
•
•
•
L=45mm, lucchettabile L=65mm, lucchettabile L=95 mm, lucchettabile
OSV200BK OSV250DK OSV400DK
EO 678 6 EO 681 0
•
•
OSVY250DK OSVY400DK
•
Maniglie rinviate a pistola IP65 Lunghezza (mm)
Nera Tipo
Rosso/gialla
Codice
Tipo
Codice
EO 087 0 EO 089 6 EO 471 6 EO 077 1 EO 078 9 EO 080 5
EO 102 7 EO 104 3 EO 473 2 EO 092 0 EO 093 8 EO 095 3
• •
• •
• •
• •
• •
• •
65 80 95
OHB65J6 OHB80J6
OHY65J6 OHY80J6
• • •
OHB95J12 OHB125J12 OHB145J12 OHB175J12
OHY95J12 OHY125J12 OHY145J12 OHY175J12
• •
125 145 175
Tutte le maniglie a pistola hanno bloccoporta escludibile in ON.
Alberi di comando per maniglie a leva Lunghezza (mm)
Tipo
Codice
KX 595 8 KX 079 3 KZ 595 6 KX 080 1 KX 592 5 KX 081 9 KX 576 8 KX 596 6 KX 082 7 KX 056 1 KX 593 3 KX 083 5 KX 594 1 KX 084 3
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
130 150 210 290 360 430 166 185 250 280 325 395 465 535
OXP6X130 OXP6X150 OXP6X210 OXP6X290 OXP6X360 OXP6X430 OXP12X166 OXP12X185 OXP12X250 OXP12X280 OXP12X325 OXP12X395 OXP12X465 OXP12X535
• • • • • • • •
Contatti ausiliari
Tipo
Codice
NA montaggio sx con OSZ4 (max 6) NC montaggio sx con OSZ4 (max 6)
EO 001 1 EO 161 3 KZ 823 2 EO 278 5 EO 001 1 EO 161 3 EO 512 7
• • • • • • •
OA1G10 OA3G01
1NA+1NC montaggio sx con OESAZX169 (max 6) o frontale diretto sul sez.
OA4B1C
Accessorio per OA1G10/OA3G01
OSZ4
NA per OS200…1250 montaggio frontale NC per OS200…1250 montaggio frontale
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
OA1G10 OA3G01
Accessorio per OA1G10 e OA3G01 da montare al lato
OEA28
SEGUE
Maniglia e albero da ordinare separatamente.
Powered by FlippingBook