PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
470
CONTATTORI - AVVIAMENTO MOTORI
471
INDICE
— Prese di connessione - contattori tripolari Accessori
— Blocchi morsetti bobina aggiuntivi Accessori
— Temporizzatori elettronici con morsetti a vite Accessori
— Unità a ritenuta meccanica Accessori
WA411
LDC4
LL14630
TEF4ON
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
LL146-30 Prese di conness. AF116/146 tripolari LL205-30 Prese di conness. AF190/205 tripolari LL370-30 Prese di conness. AF265/370 tripolari LE460 Prese di conness. AF400/460 tripolari LE750 Prese di conness. AF580/750 tripolari
WA4-11 alimentazione 24-60 V c.a./c.c. AF09...AF65, NF WA4-12 alimentazione 48-130 V c.a./c.c. AF09...AF65, NF WA4-13 alimentazione 100-250 V c.a./c.c. AF09...AF65, NF WA4-14 alimentazione 250-500 V c.a./c.c. AF09...AF65, NF WA4-96-11 alimentazione 24-60 V c.a./c.c. AF80...AF96 WA4-96-12 alimentazione 48-130 V c.a./c.c. AF80...AF96 WA4-96-13 alimentazione 100-250 V c.a./c.c. AF80...AF96 WA4-96-14 alimentazione 250-500 V c.a./c.c. AF80...AF96
LDC4 Morsettiera di bobina aggiuntiva per AF09...AF38 e NF
TEF4-ON Ritardato alla eccitazione alim. 24…240 V c.a/c.c. per AF09… AF96 e NF (max 100 s) TEF4-OFF Ritardato alla diseccitazione alim. 24…240 V c.a/c.c. per AF09…AF96 e NF (max 100 s)
LL14630
24.5 x 21.3 0.1
WA411
19.8 x 41
0.065
LDC4
35 x 24
0.01
TEF4ON
43 x 41.6 0.065
LL20530
28 X 21.3 0,166
WA412
19.8 x 41
0.065
MORSETTO PUSH-IN
TEF4OFF
43 x 41.6 0.065
LL37030
32 X 21.3 0,173
WA413
19.8 x 41
0.065
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
LE460
20 X 20
0,6
WA414
19.8 X 41
0,08
LE750
20 X 20
0,75
WA49611
19.8 X 41
0,08
LDC4K Terminale di bobina aggiuntivo
LDC4K
34 X 15
0,01
WA49612
19.8 X 41
0,08
WA49613
19.8 X 41
0,08
— Barre di collegamento - Kit di montaggio
— Coperture di protezione Accessori
— Clip di fissaggio Accessori
WA49614
19.8 X 41
0,08
verticale Accessori
BX4
BB4
BEA750T6
MORSETTO A VITE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
BEA140/XT2 Kit conness. tra XT2 e AF116…AF146 BEA140/XT4 Kit conness. tra XT4 e AF116…AF146 BEA205/XT4 Kit conness. tra XT4 e AF190…AF205
BX4 per AF09...AF38 senza blocchetti contatti frontali
BB4 Clip di fissaggio per AF09... AF38 (già incluse nel VEM4)
BEA140XT2
BX4
83 X 53
0,058
44.8 x 28.2 0.006
BB4
20 x 20
0.002
BEA140XT4
103 X 58 0,068
BEA205XT4
20 X 58.52 0,2
Powered by FlippingBook