PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
472
SEZIONATORI OS - SEZIONATORI, COMMUTATORI E PORTAFUSIBILI
473
INDICE
— Sezionatori 4 poli con fusibili a coltello (NH) - quarto polo senza fusibile
Tipo
OS1250D04F
OS32GD04F
OS63GD04F OS125GD04F
OS160GD04F
OS200D04F
OS250D04F
OS400D04F
OS630D04F
OS800D04F
Codice METEL Numero poli
EE 732 2
EE 733 0
EE 734 8
EE 735 5
EO 454 2
EO 465 8
EO 622 4
EE 658 9
EE 663 9
EE 957 5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Tipo e taglia di fusibile
DIN 000
DIN 000
DIN 000
DIN 000, 00
DIN 000, 00
DIN 0-1
DIN 0-2
DIN 3
DIN 3
DIN 4
Maniglie dirette (albero non necessario)
Nera Tipo
Rosso/gialla
Codice
Tipo
Codice
EE 305 7 EE 739 7 EO 679 4 EO 680 2 EE 976 5 EE 978 1
•
Lucchettabile
OHBS5
•
•
•
•
L=45mm, lucchettabile L=65mm, lucchettabile L=95mm, lucchettabile L=145mm, lucchettabile L=400 mm, lucchettabile
OSV200BK OSV250DK OSV400DK OSV800DK OSV1250DK
EO 678 6 EO 681 0 EE 977 3 EE 979 9
•
OSVY250DK OSVY400DK OSVY800DK OSVY1250DK
•
•
•
•
Maniglie rinviate a pistola IP65 Lunghezza (mm)
Nera Tipo
Rosso/gialla
Codice
Tipo
Codice
EO 087 0 EO 089 6 EO 471 6 EO 077 1 EO 078 9 EO 080 5 EE 664 7 EE 666 2
EO 102 7 EO 104 3 EO 473 2 EO 092 0 EO 093 8 EO 095 3 EE 665 4 EE 667 0
• •
• •
• •
• •
• •
• •
65 80 95
OHB65J6 OHB80J6
OHY65J6 OHY80J6
• • • •
OHB95J12 OHB125J12 OHB145J12 OHB175J12 OHB150J12P OHB200J12P
OHY95J12 OHY125J12 OHY145J12 OHY175J12 OHY150J12P OHY200J12P
• • •
• • •
125 145 175 300 400
• •
Tutte le maniglie a pistola hanno bloccoporta escludibile in ON.
Alberi di comando per maniglie a leva Lunghezza (mm)
Tipo
Codice
KX 595 8 KX 079 3 KZ 595 6 KX 080 1 KX 592 5 KX 081 9 KX 576 8 KX 596 6 KX 082 7 KX 056 1 KX 593 3 KX 083 5 KX 594 1 KX 084 3
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
130 150 210 290 360 430 166 185 250 280 325 395 465 535
OXP6X130 OXP6X150 OXP6X210 OXP6X290 OXP6X360 OXP6X430 OXP12X166 OXP12X185 OXP12X250 OXP12X280 OXP12X325 OXP12X395 OXP12X465 OXP12X535
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
Contatti ausiliari
Tipo
Codice
NA montaggio sx con OSZ4 (max 6) NC montaggio sx con OSZ4 (max 6)
EO 001 1 EO 161 3 KZ 823 2 EO 278 5 KZ 924 8 EO 001 1 EO 161 3 EO 512 7
• • • •
OA1G10 OA3G01
1NA+1NC montaggio sx con OESAZX169 (max 6) o frontale diretto sul sezionatore
OA4B1C
Accessorio per OA1G10/OA3G01
OSZ4
Accessorio per OA4B1C
OESAZX169
NA per OS200…1250 montaggio frontale NC per OS200…1250 montaggio frontale
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
OA1G10 OA3G01
Accessorio per OA1G10 e OA3G01 da montare al lato OS200…1250
OEA28
SEGUE
Maniglia e albero da ordinare separatamente.
Powered by FlippingBook