PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
476
SEZIONATORI OS - SEZIONATORI, COMMUTATORI E PORTAFUSIBILI
477
INDICE
— Sezionatori 4 poli con fusibili a coltello (NH) - quarto polo senza fusibile
Tipo
OS1250D04F
Tipo
OS1250D04F
OS32GD04F OS63GD04F OS125GD04F
OS32GD04F OS63GD04F OS125GD04F
Codice METEL Numero poli
EE 732 2
EE 733 0
EE 734 8
EE 957 5
Codice METEL Numero poli
EE 732 2
EE 733 0
EE 734 8
EE 957 5
4
4
4
4
4
4
4
4
Tipo e taglia di fusibile
Tipo e taglia di fusibile
DIN 000
DIN 000
DIN 000
DIN 4
DIN 000
DIN 000
DIN 000
DIN 4
Maniglie dirette (albero non necessario)
Calotte protezione terminali
Nera Tipo
Rosso/gialla
Bassa
Alta
Codice Tipo
Codice
Colore
Tipo
Codice Tipo
Codice
EE 976 5 OSVY800DK
EE 977 3
•
•
•
L=145 mm, lucchettabile OSV800DK L=400 mm, lucchettabile OSV1250DK
Trasparente per OS630...800 3p
OSS800G1S/4 EE 675 3 OSS800G1L/4 EE 674 6
•
•
•
EE 978 1 OSVY1250DK EE 979 9
•
Grigia per OS1250 3p OSS1250G1S/4 EE 494 9 OSS1250G1L/4 EE 492 3
•
Maniglie rinviate a pistola IP65 Lunghezza (mm)
Nera Tipo
Rosso/gialla
Codice Tipo
Codice
Rilevatori d'intervento fusibili Descrizione
EO 078 9 OHY145J12 EO 080 5 OHY175J12 EE 664 7 OHY150J12P EE 666 2 OHY200J12P
EO 093 8 EO 095 3 EE 665 4 EE 667 0
• •
• •
• •
145 175 300 400
OHB145J12 OHB175J12 OHB150J12P OHB200J12P
Tipo
Codice
• •
EO 517 6 EO 518 4 EO 613 3 EO 614 1
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
Elettronico tens. di funzionamento 100..260Vca Elettronico tens. di funzionamento 380..690Vca
OFS260 OFS690
Tutte le maniglie a pistola hanno bloccoporta escludibile in ON.
Meccanico tripolare con cont ausiliare 1NA + 1NC OSZX3 Meccanico quadripolare con cont ausiliare 1NA + 1NC OSZX4
Alberi dicomando per maniglie a leva Lunghezza (mm)
Kit di conversione Descrizione
Tipo
Codice
Tipo
Codice
KX 576 8 KX 596 6 KX 082 7 KX 056 1 KX 593 3 KX 083 5 KX 594 1 KX 084 3
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
166 185 250 280 325 395 465 535
OXP12X166 OXP12X185 OXP12X250 OXP12X280 OXP12X325 OXP12X395 OXP12X465 OXP12X535
KZ 558 4 EE 341 2 EO 509 3 KZ 560 0
•
•
•
Accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati
OETLZW9
Commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati 3P OWC6DSH1
Commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati Commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati Meccanismo di by-pass di 3 sezionatori, maniglia e alberi inclusi
OTZW25
•
•
•
OETLZW11
KX 057 9 KX 048 8
•
•
•
OETLZW13 OETLZW15
•
Interblocco di 2 sezionatori 3P
Maniglia e albero da ordinare separatamente.
Contatti ausiliari
NA per OS200…1250 montaggio frontale NC per OS200…1250 montaggio frontale
EO 001 1 EO 161 3 EO 512 7
• • •
• • •
• • •
• • •
OA1G10 OA3G01
Accessorio per OA1G10 e OA3G01 da montare al lato OEA28
SEGUE
Maniglia e albero da ordinare separatamente.
Powered by FlippingBook