PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
478
CONTATTORI - AVVIAMENTO MOTORI
479
INDICE
— Blocchi di contatti ausiliari istantanei a montaggio laterale Accessori
— Blocchi di contatti ausiliari istantanei a montaggio frontale Accessori
— Set di connessione per contattori-invertitori Accessori
— Zoccoli a innesto per morsetti a saldare Accessori
EL 530 2
EL 576 5
EL 580 7
EL 589 8
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
LB6-CA per blocchi di contatti ausiliari bipolari CA
CA6-11M per B6-, B7-30-10, BC6-, BC7-30-10 CA6-11N per B6-, B7-30-01, BC6-, BC7-30-01
BSM6-30 per VB6, VB7, VBC6, VBC7, VB6A, VB7A, VBC6A, VBC7A, sezione trasversale 1,8 mm
CAF6-02M 2NC per B6-, B7-30-10, BC6-, BC7-30-10 VB6, VB7, VBC6, VBC7, VB6A, VB7A, VBC6A, VBC7A CAF6-20M 2NA per B6-, B7-30-10, BC6-, BC7-30-10 VB6, VB7, VBC6, VBC7, VB6A, VB7A, VBC6A, VBC7A CAF6-02N 2NC per B6-, B7-30-01, BC6-, BC7-30-01 VB6, VB7, VBC6, VBC7, VB6A, VB7A, VBC6A, VBC7A CAF6-20N 2NA per B6-, B7-30-01, BC6-, BC7-30-01 VB6, VB7, VBC6, VBC7, VB6A, VB7A, VBC6A, VBC7A CAF6-11M 1NA+1NC per B6-, B7-30- 10, BC6-, BC7-30-10, VB6, VB7, VBC6, VBC7, VB6A, VB7A, VBC6A, VBC7A CAF6-11N 1NA+1NC per B6-, B7-30- 01, BC6-, BC7-30-01 VB6, VB7, VBC6, VBC7, VB6A, VB7A, VBC6A, VBC7A
EL 530 2
44 x 20.3 0.01
EL 522 9
20.3 x 48.5 0,03
EL 589 8
53 x 17
0.01
EL 585 6
47.5 x 29 0.02
EL 529 4
LB6 per B6, B7, BC6, BC7
47.5 x 44 0.02
EL 574 0
20.3 x 48.5 0,03
EL 584 9
47.5 x 29 0.02
— Limitatori di sovratensioni per bobine dei minicontattori Accessori
— Elementi di connessione con salvamotori Accessori
MORSETTO CON PIN A SALDARE
EL 588 0
47.5 x 29 0.02
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
EL 587 2
47.5 x 29 0.02
CA6-11M-P per B6-, B7-30-10-P, BC6-, BC7-30-10-P CA6-11N-P per B6-, B7-30-01-P, BC6-, BC7-30-01-P
EL 528 6
20.3 x 48.5 0,025
EL 583 1
47.5 x 29 0.02
EL 576 5
20.3 x 48.5 0,025
EL 586 4
47.5 x 29 0.02
MORSETTO CON CONNESSIONE A FASTON
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
CA6-11M-F per B6-, B7-30-10-F, BC6-, BC7-30-10-F CA6-11N-F per B6-, B7-30-01-F, BC6-, BC7-30-01-F
EL 525 2
20.3 x 48.5 0.025
BEA7132
EL 532 8
EL 575 7
20.3 X 48.5 0,025
MORSETTO A VITE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
RV-BC6/60 per BC6, BC7 tensione 24...60V c.c. RV-BC6/250 per BC6, BC7 tensione 50...250 V c.c.
EL 532 8
21 x 11.5
0.005
BEA7/132 Kit di connessione tra minicontattore B6/B7 e salvamotore MS116 o MS132
BEA7132
45 x 19
0.013
EL 533 6
21 x 11.5
0.005
Powered by FlippingBook