PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
486
COMMUTATORI - SEZIONATORI, COMMUTATORI E PORTAFUSIBILI
487
INDICE
— Sezionatori commutatori 4 poli 160...3200 A
Tipo
OT160E04C OT200E04C OT250E04C
OT315E04C OT400E04C OT630E04C OT800E04C OT1000E22C OT1250E22C OT1600E22C OT2000E22C OT2500E22C OT3200E04C
Codice METEL Numero poli
EO 370 0
EO 372 6
EO 385 8
EO 387 4 EO 389 0 EO 391 6
EO 393 2
EE 353 7 6
EE 358
EE 363 6
EE 368 5 EE 373 5 1SCA129154R1001
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Maniglie dirette
Tipo
Codice
EO 420 3 EO 421 1 EO 422 9 EE 975 7
nera per OT160…250E_C nera per OT315…400E_C nera per OT630…800E_C nera per OT1000…2500E_C
OTV250ECK OTV400ECK OTV800ECK OTV1000ECK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maniglie rinviate a pistola IP65
Tipo
Codice
EO 416 1 EO 417 9 EO 258 7 EO 259 5 EE 450 1 EE 451 9
nera, indicazione 1-0-2 per OT160…200E_C nera, indicazione 1-0-2 per OT315…400E_C nera, indicazione 1-0-2 per OT315…800E_C nera, indicazione 1-0-2 per OT630…800E_C
OHB65J6E011 OHB95J12E011 OHB145J12E011 OHB175J12E011 OHB200J12PE011 OHY200J12PE011
•
•
•
• •
• •
• •
• •
nera, indicazione 1-0-2 per OT1000…2500E_C gialla/rossa, indicazione 1-0-2 per OT1000…2500E_C
• •
• •
• •
• •
• •
Alberi di comando per maniglie a leva
Tipo
Codice
KX 079 3 KZ 595 6 KX 080 1 KX 592 5 KX 081 9 KX 576 8 KX 596 6 KX 082 7 KX 056 1 KX 593 3 KX 083 5 KX 594 1 KX 084 3
lunghezza 150mm lunghezza 210mm lunghezza 290mm lunghezza 360mm lunghezza 430mm lunghezza 166mm lunghezza 185mm lunghezza 250mm lunghezza 280mm lunghezza 325mm lunghezza 395mm lunghezza 465mm lunghezza 535mm
OXP6X150 OXP6X210 OXP6X290 OXP6X360 OXP6X430 OXP12X166 OXP12X185 OXP12X250 OXP12X280 OXP12X325 OXP12X395 OXP12X465 OXP12X535
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
Contatti ausiliari
Tipo
Codice
EO 001 1 EO 161 3
OA1G10 OA3G01
NA per OT200…2500 montaggio lato destro max 8 NC per OT200…2500 montaggio lato destro max 8
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
Calotte protezione terminali
Bassa
Alta Tipo
Tipo
Codice
Codice
EO 479 9 EO 483 1 EO 625 7 EE 669 6 EE 497 2
EO 480 7 EO 484 9 EO 626 5 EE 668 8 EE 495 6
per OT160…250 OTS250G1S/3 per OT315…400 OTS400G1S/3 per OT630…800 OTS800G1S/3 per OT1000…1600 OTS1600G1S/3 per OT2000…2500 OTS2500G1S/3
OTS250G1L/3 OTS400G1L/3 OTS800G1L/3 OTS1600G1L/3 OTS2500G1L/3 OTS4000G1L/3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1SCA129044R1001
1SCA129042R1001
per OT3200
OTS4000G1S/3
•
Powered by FlippingBook