PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
488
COMMUTATORI - SEZIONATORI, COMMUTATORI E PORTAFUSIBILI
489
INDICE
— Commutatori motorizzati OTM tripolari 230 V AC
Tipo
OTM40F4CMA230V OTM40F4CMA230V
OTM63F4CMA230V OTM63F4CMA230V
OTM80F4CMA230V OTM80F4CMA230V
OTM100F4CMA230V OTM100F4CMA230V
OTM125F4CMA230V OTM125F4CMA230V
Codice METEL Numero poli
4
4
4
4
4
Contatti ausiliari
Tipo
Codice
EO 001 1 EO 161 3 EO 320 5 EO 168 8
OA1G10 OA3G01 OA7G10 OA1G01
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
NA per OTM40... 125 montaggio lato dx max 2 NC per OTM40... 125 montaggio lato dx max 2 NA per OTM40... 125 montaggio lato sx max 2 NC per OTM40... 125 montaggio lato sx max 2
Calotte protezione terminali
Bassa
Alta Tipo
Colore
Tipo
Codice
Codice
EO 059 9
EO 058 1
Grigia per OTM40...125
OTS125T3
OTS125T1
•
•
•
•
•
Barre di collegamento per commutatori OT
Tipo
Codice
Per OTM40 4 poli
OMZC004 OMZC04
OMZC004 OMZC04
•
Per OTM63... 1254 poli
•
•
•
•
Maniglia diretta fornita con il sezionatore, albero e maniglia rinviati a portella non utilizzabili.
Powered by FlippingBook