PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
490
SALVAMOTORI - AVVIAMENTO MOTORI
491
INDICE
— Relè di sovraccarico T16 Termico a bimetalli idoneo per B6 e B7
— Relè di sovraccarico TF42 Termico a bimetalli idoneo per contattori AF09...AF38
— Relè di sovraccarico TF65 Termico a bimetalli idoneo per contattori AF40...AF65
— Relè di sovraccarico TF140DU Termico a bimetalli idoneo per contattori AF116...AF146
T160V23
TF427V6
TF6528
TF140DU135
MORSETTO A VITE Codice METEL Descrizione
MORSETTO A VITE Codice METEL Descrizione
MORSETTO A VITE Codice METEL Descrizione
MORSETTO A VITE Codice METEL
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
TF140DU-90 Relè con regolazione 66 .... 90 A TF140DU-110 Relè con regolazione 80 .... 110 A TF140DU-135 Relè con regolazione 100 .... 135 A TF140DU-142 Relè con regolazione 110 .... 142 A
T160V23
TF420V13
TF6528
T16-0.23 Relè con regolazione 0,17 .... 0,23 A 45 x 76.7
0.1
TF42-0.13 Relè con regolazione 0,1 .... 0,13 A 45 x 88.3 0.13
TF65-28 Relè con regolazione 22 .... 28 A 54.9 x 101.4 0.372
TF140DU90
89 x 140 0.82
T160V41
TF420V17
TF6533
T16-0.41 Relè con regolazione 0,31 .... 0,41 A 45 x 76.7
0.1
TF42-0.17 Relè con regolazione 0,13 .... 0,17 A 45 x 88.3 0.13
TF65-33 Relè con regolazione 25 .... 33 A 54.9 x 101.4 0.372
TF140DU110
89 x 140 0.82
TF42-0.23 Relè con regolazione 0,17 .... 0,23 A TF42-0.31 Relè con regolazione 0,23 .... 0,31 A TF42-0.41 Relè con regolazione 0,31 .... 0,41 A TF42-0.55 Relè con regolazione 0,41 .... 0,55 A TF42-0.74 Relè con regolazione 0,55 .... 0,74 A
T161V0
TF6540
T16-1.0 Relè con regolazione 0,74 .... 1 A 45 x 76.7
0.1
TF65-40 Relè con regolazione 30 .... 40 A 54.9 x 101.4 0.372
TF420V23
45 x 88.3 0.13
T161V3
TF6547
T16-1.3 Relè con regolazione 1 .... 1,3 A
45 x 76.7
0.1
TF65-47 Relè con regolazione 36 .... 47 A 54.9 x 101.4 0.372
TF140DU135
89 x 140 0.82
TF420V31
45 x 88.3 0.13
T161V7
TF6553
T16-1.7 Relè con regolazione 1,3 .... 1,7 A 45 x 76.7
0.1
TF65-53 Relè con regolazione 44 .... 53 A 54.9 x 101.4 0.372
TF140DU142
89 x 140 0.82
T162V3
TF6560
T16-2.3 Relè con regolazione 1,7 .... 2,3 A 45 x 76.7
0.1
TF65-60 Relè con regolazione 50 .... 60 A 54.9 x 101.4 0.382
TF420V41
45 x 88.3 0.13
T163V1
TF6567
T16-3.1 Relè con regolazione 2,3 .... 3,1 A 45 x 76.7
0.1
TF65-67 Relè con regolazione 57 .... 67 A 54.9 x 101.4 0.382
TF420V55
45 x 88.3 0.13
T164V2
T16-4.2 Relè con regolazione 3,1 .... 4,2 A 45 x 76.7
0.1
T165V7
T16-5.7 Relè con regolazione 4,2 .... 5,7 A 45 x 76.7
0.1
TF420V74
45 x 88.3 0.13
— Relè di sovraccarico TF96 Termico a bimetalli idoneo per contattori AF80, AF96
T167V6
T16-7.6 Relè con regolazione 5,7 .... 7,6 A 45 x 76.7
0.1
TF421V0
TF42-1.0 Relè con regolazione 0,74 .... 1 A 45 x 88.3 0.13
T1610
T16-10 Relè con regolazione 7,6 .... 10 A
45 x 76.7
0.104
TF421V3
TF42-1.3 Relè con regolazione 1 .... 1,3 A 45 x 88.3 0.13
T1613
T16-13 Relè con regolazione 10 .... 13 A
45 x 76.7
0.104
TF421V7
TF42-1.7 Relè con regolazione 1,3 .... 1,7 A 45 x 88.3 0.13
T1616
T16-16 Relè con regolazione 13 .... 16 A
45 x 76.7
0.104
TF422V3
TF42-2.3 Relè con regolazione 1,7 .... 2,3 A 45 x 88.3 0.13
TF423V1
TF42-3.1 Relè con regolazione 2,3 .... 3,1 A 45 x 88.3 0.13
TF424V2
TF42-4.2 Relè con regolazione 3,1 .... 4,2 A 45 x 88.3 0.13
TF425V7
TF42-5.7 Relè con regolazione 4,2 .... 5,7 A 45 x 88.3 0.13
TF427V6
TF42-7.6 Relè con regolazione 5,7 .... 7,6 A 45 x 88.3 0.13
TF4210
TF42-10 Relè con regolazione 7,6 .... 10 A 45 x 88.3 0.13
TF4213
TF42-13 Relè con regolazione 10 .... 13 A 45 x 88.3 0.13
TF4216
TF42-16 Relè con regolazione 13 .... 16 A 45 x 88.3 0.13
TF4220
TF42-20 Relè con regolazione 16 .... 20 A 45 x 88.3 0.135
TF4224
TF42-24 Relè con regolazione 20 .... 24 A 45 x 88.3 0.145
TF9651
TF4229
TF42-29 Relè con regolazione 24 .... 29 A 45 x 88.3 0.145
TF4235
TF42-35 Relè con regolazione 29 .... 35 A 45 x 88.3 0.145
MORSETTO A VITE Codice METEL Descrizione
TF4238
TF42-38 Relè con regolazione 35 .... 38 A 45 x 88.3 0.145
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
TF9651
TF96-51 Relè con regolazione 40 .... 51 A 69.9 x 106.9 0.52
TF9660
TF96-60 Relè con regolazione 48 .... 60 A 69.9 x 106.9 0.52
TF9678
TF96-78 Relè con regolazione 65 .... 78 A 69.9 x 106.9 0.52
TF9687
TF96-87 Relè con regolazione 75 .... 87 A 69.9 x 106.9 0.52
TF9696
TF96-96 Relè con regolazione 84 .... 96 A 69.9 x 106.9 0.53
Powered by FlippingBook