PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
492
SALVAMOTORI - AVVIAMENTO MOTORI
493
INDICE
— Relè di sovraccarico TA200DU Termico a bimetalli idoneo per contattori AF190...AF205
— Relè di sovraccarico EF19 Elettronico idonei per AF09 ... AF26
— Relè di sovraccarico EF65 Elettronico idonei per AF40, AF52, AF65
— Relè di sovraccarico EF146 Elettronico idonei per AF116, AF140,
1SAX121001R1102
EF65-70
EF146150
EM 766 1
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
EF19-1.0 Relè con regolazione 0,3 .... 1 A EF19-2.7 Relè con regolazione 0,8 .... 2,7 A EF19-6.3 Relè con regolazione 1,9.... 6,3 A EF19-18.9 Relè con regolazione 5,7 .... 18,9 A
EF65-56 Relè con regolazione 25 .... 70 A EF65-70 Relè con regolazione 20 .... 56 A
EF146-150 Relè con regolazione 54 .... 150 A
89.05 x 150.4
1SAX121001R1102
EF6556
EF146150
44.4 x 85 0.158
70 x 131.2 0.821
0.879
TA200DU-90 Relè con regolazione 66 .... 90 A TA200DU-110 Relè con regolazione 80 .... 110 A TA200DU-135 Relè con regolazione 100 .... 135 A TA200DU-150 Relè con regolazione 110 .... 150 A TA200DU-175 Relè con regolazione 130 .... 175 A TA200DU-200 Relè con regolazione 150 .... 200 A
EM 759 6
104 x 151 0.755
1SAX121001R1103
EF65-70
44.4 x 85 0.158
70 x 131.2 0.821
EM 760 4
104 x 151 0.76
1SAX121001R1104
44.4 x 85 0.158
EM 764 6
104 x 151 0.76
1SAX121001R1105
44.4 x 85 0.158
EM 765 3
104 x 151 0.76
EM 766 1
104 x 151 0.77
EM 767 9
104 x 151 0.785
— Relè di sovraccarico EF45 Elettronico idonei per AF26 ... AF38
— Relè di sovraccarico EF96 Elettronico idonei per AF80, AF96
— Relè di sovraccarico EF205 Elettronico idonei per AF145, AF185,
EF4530
EF96100
EF205210
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
EF45-30 Relè con regolazione 9 .... 30 A EF45-45 Relè con regolazione 15 .... 45 A
EF96-56 relè con regolazione 20 ... 56 A EF96-100 Relè con regolazione 36 .... 100 A
EF205-210 relè con regolazione 63 .... 210 A
EF4530
EF9656
45 x 104.7 0.362
70 x 132.7 0.802
EF205210
105 x 171
1.256
EF4545
EF96100
45 x 104.7 0.362
70 x 132.7 0.802
Powered by FlippingBook