PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
494
SALVAMOTORI - AVVIAMENTO MOTORI
495
INDICE
— Relè di sovraccarico EF370 Elettronico idonei per AF210, AF260, AF265, AF300, AF305, AF370
— Relè di sovraccarico EF750 Elettronico idoneo per AF580, AF750
— Cavo Bowden con attuatore Accessori
— Kit per il montaggio separato Accessori
EF370380
EF750800
WRB400
DB19EF
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE Codice METEL Descrizione
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
EF370-380 Relè con regolazione 115 .... 380 A
EF750-800 Relè con regolazione 250 .... 800 A
WRB-400 Cavo Bowden con attuatore L=400 mm WRB-600 Cavo Bowden con attuatore L=600 mm WRB-1000 Cavo Bowden con attuatore L=1000 mm
DB19EF Kit per il montaggio separato per EF19 DB45EF Kit per il montaggio separato per EF45 DB200 Kit per il montaggio separato per TA200DU
EF370380
105 x 187.6 1.338
EF750800
WRB400
244 x 111.6 2.765
DB19EF
12 x 413
0.03
45 x 103.5 0.046
EF1250DU
EF1250DU-1250
350 x 198 10
WRB600
DB45EF
12 x 613
0.04
45 x 130 0.1
WRB1000
EN 930 2
12 x 1013 0.06
105 x 43
0.225
DB16
DB16 Kit per il montaggio separato per T16 92 x 50
0.032
DB42
DB42 Kit per il montaggio separato per TF42 50 x 102
0.087
DB65
DB65 Kit per il montaggio separato per TF65 55 x 95
0.132
DB96 Kit per il montaggio separato per TF96, EF96
DB96
70 x 157
0.19
— Relè di sovraccarico EF460 Elettronico idoneo per AF400, AF460
— Guarnizione IP54 Accessori
— Supporto Accessori
— Calotta copriterminali Accessori
EF460500
WRBG
WRHF
EQ 309 6
MORSETTO A VITE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
EF460-500 Relè con regolazione 150 .... 500 A
WRBG Guarnizione di tenuta del pannello IP54
WRH-F Supporto per montaggio diretto senza strumento
EQ 309 6
LT200E Calotta copriterminali per EF205 100 x 69 0.085
EF460500
186 x 103.5 1.182
WRBG
11 x 1.5
0.037
WRHF
45 x 51
0.006
EQ 310 4
LT320E Calotta copriterminali per EF370 120 x 72
0.105
LT200/A Calotta copriterminali per TA200DU
LT460EF
117 x 152
0.09
EL 989 0
LT460EF Calotta copriterminali per EF460 185 x 135 0.32
LT750EF
LT750EF Calotta copriterminali per EF750 198 x 168 0.44
Powered by FlippingBook