PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
496
ERC - AVVIAMENTO MOTORI
497
INDICE
— Temporizzatori elettronici CT Elettronica di comando e di controllo
1SVR508010R1300
CT-E
CT-C
— ERC
CTMVS23P
CT-MVS CT-MVS.23P TIMER MULTIFUN 380-440 VCA
Codice METEL Tipo Descrizione ET 401 8
Codice METEL
Tipo
Descrizione
CTMXS22S
CT-MXS CT-MXS.22S TIMER MULT 24-240VCA, 24-48CC
CT-MKC.31 Time relay, Multifunctional solid-state, 12-240VAC/DC CT-MFC.12 Time relay, Multifunctional 1c/o, 24-48VDC/24-240VAC CT-MFC.21 Time relay, Multifunctional 2c/o, 12-240VAC/DC CT-ERC.12 Time relay, ON-delay 1c/o, 24-48VDC/24-240VAC CT-ERC.22 Time relay, ON-delay 2c/o, 24-48VDC/24-240VAC CT-AHC.22 Time relay, OFF-delay 2c/o, 24-48VDC/24-240VAC CT-AHC.12 Time relay, OFF-delay 1c/o, 24-48VDC/24-240VAC CT-ARC.12 Time relay, Dual function 1c/o, 24-48VDC/24-240VAC, w/o aux. supply CT-VWC.12 Time relay, Impulse-ON 1c/o, 24-48VDC/24-240VAC CT-EBC.12 Time relay, Flasher 1c/o, 24-48VDC/24-240VAC CT-TGC.22 Time relay, Pulse generator 2c/o, 24-48VDC/24-240VAC CT-TGC.12 Time relay, Pulse generator 1c/o, 24-48VDC/24-240VAC CT-SAC.22 Time relay, Star-delta 2n/o, 24-48VDC/24-240VAC CT-SDC.22 Time relay, Star-delta 2n/o, 24-48VDC/24-240VAC
CT-MFE CT-MFE TIMER MULTIFUNZ. 1C/O 24-240VCACC
1SVR508010R1300
CT-MKC
CTMXS22P
CT-MXS CT-MXS.22P TIMER MULT 24-240VCA, 24-48CC
ET 400 0
CT-MKE CT-MKE TIMER MULTIF. TIRIST. 24-240VCACC
CTMFS21S
1SVR508020R0000
CT-MFS CT-MFS.21S TIMER MULTIFUN 24-240 VCA/CC
CT-MFC
ET 442 2
CT-EBE CT-EBE.02 TIMER INTERM.ON 10S 24/230VCA
CTMFS21P
CT-MFS CT-MFS.21P TIMER MULTIFUN 24-240 VCA/CC
ABB offre la più vasta gamma di temporizzatori elettronici, relè di misura e monitoraggio, relè di interfaccia e alimentatori: potete quindi trovare tutti i componenti fondamentali di cui avete bisogno per completamento del quadro dallo stesso fornitore globale. Aumentate l’affidabilità delle vostre apparecchiature di processo con dispositivi di controllo che assicurano segnali intelligenti e regolazioni ottimali e che possono quindi garantire la massima affidabilità delle apparecchiature.
ET 456 2
CT-EKE CT-EKE.02 TIMER RITON TIR 3-300S 24-240V
1SVR508020R1100
CT-MFC
CTMBS22S
CT-MBS CT-MBS.22S TIMER MULT 24-240VCA, 24-48CC
ET 402 6
CT-ERE CT-ERE.01 TIMER RITON 0,1-10S 110-130VCA
CTMBS22P
CT-MBS CT-MBS.22P TIMER MULT 24-240VCA, 24-48CC
1SVR508100R0000
CT-ERC
ET 404 2
CT-ERE CT-ERE.03 TIMER RITON 0,3-30S 110-130VCA
CTWBS22S
CT-WBS CT-WBS.22S TIMER MULT 24-240VCA, 24-48CC
ET 406 7
CT-ERE CT-ERE.05 TIMER RITON 0,1-10S 24/230VCA
1SVR508100R0100
CT-ERC
CTWBS22P
CT-WBS CT-WBS.22P TIMER MULT 24-240VCA, 24-48CC
ET 407 5
CT-ERE CT-ERE.06 TIMER RITON 3-300S 24/230VCA
CTERS12S
CT-ERS CT-ERS.12S TIMER RITON 24-240VCA/24-48CC
1SVR508110R0100
CT-AHC
ET 408 3
CT-ERE CT-ERE.07 TIMER RITON 0,3-30S 24/230VCA
CTERS21S
CT-ERS CT-ERS.21S TIMER RITON 0,05-300H 24-240V
ET 412 5
CT-AHE CT-AHE.03 TIMER RITOFF 0,3-30S110-130VCA
1SVR508110R0000
CT-AHC
CTERS22S
CT-ERS CT-ERS.22S TIMER RITON 24-240VCA/24-48CC
ET 413 3
CT-AHE CT-AHE.04 TIMER RITOFF 0,1-10S220-240VCA
CTERS12P
CT-ERS CT-ERS.12P TIMER RITON 24-240VCA/24-48CC
ET 417 4
CT-AHE CT-AHE.08 TIMER RITOFF 3-300S 24VCACC
1SVR508120R0000
CT-ARC
CTERS21P
CT-ERS CT-ERS.21P TIMER RITON 0,05-300H 24-240V
ET 418 2
CT-AHE CT-AHE.09 TIMER RITOFF 0,3-30S 24VCACC
CTERS22P
CT-ERS CT-ERS.22P TIMER RITON 24-240VCA/24-48CC
1SVR508130R0000
CT-VWC
ET 419 0
CT-ARE CT-ARE.01 TIMER RITOFF 0,1-10S110-130VCA
CTAPS12S
CT-APS CT-APS.12S TIMER RITOF 24-240VCA/24-48CC
ET 420 8
CT-ARE CT-ARE.02 TIMER RITOFF 0,3-30S110-130VCA
1SVR508150R0000
CT-EBC
CTAPS21S
CT-APS CT-APS.21S TIMER RIT OFF 24-240 VCA/CC
ET 421 6
CT-ARE CT-ARE.03 TIMER RITOFF 0,1-10S 24/230VCA
CTAPS22S
CT-APS CT-APS.22S TIMER RITOF 24-240VCA/24-48CC
1SVR508160R0100
CT-TGC
ET 422 4
CT-ARE CT-ARE.04 TIMER RITOFF 0,3-30S 24/230VCA
CTAPS12P
CT-APS CT-APS.12P TIMER RITOF 24-240VCA/24-48CC
ET 432 3
CT-AWE CT-AWE.04 TIMER IMP.OFF0,1-10S220-240VCA
1SVR508160R0000
CT-TGC
CTAPS21P
CT-APS CT-APS.21P TIMER RIT OFF 24-240 VCA/CC
ET 449 7
CT-SDE CT-SDE.01 TIMER YDELTA 0,3-30S110-130VCA
CTAPS22P
CT-APS CT-APS.22P TIMER RITOF 24-240VCA/24-48CC
ET 450 5
1SVR508210R0100
CT-SDE CT-SDE.02 TIMER YDELTA 0,3-30S 24/230VCA
CT-SAC
CTAHS22S
CT-AHS CT-AHS.22S TIMER RITOF 24-240VCA/24-48CC
EE 182 0
CT-SDE CT-SDE.03 RIT.ECCITAZIONE 1NA+1NC 380VAC
1SVR508211R0100
CT-SDC
CTAHS22P
CT-AHS CT-AHS.22P TIMER RITOF 24-240VCA/24-48CC
ET 443 0
CT-YDE CT-YDE.01 TIMER YDELTA 0,1-10S110-130VCA
CTARS11S
CT-ARS CT-ARS.11S TIMER RITOF 24-240VCA/24-48CC
ET 444 8
CT-YDE CT-YDE.02 TIMER Y-DELTA 3-300S110-130VCA
CTARS21S
CT-ARS CT-ARS.21S TIMER RITOF 24-240VCA/24-48CC
CT-S
ET 445 5
CT-YDE CT-YDE.03 TIMER YDELTA 0,3-30S110-130VCA
CTARS11P
CT-ARS CT-ARS.11P TIMER RITOF 24-240VCA/24-48CC
ET 446 3
CT-YDE CT-YDE.04 TIMER YDELTA 0,1-10S 24/230VCA
Codice METEL Tipo
Descrizione
CTARS21P
CT-ARS CT-ARS.21P TIMER RITOF 24-240VCA/24-48CC
ET 447 1
CT-YDE CT-YDE.05 TIMER Y-DELTA 3-300S 24/230VCA
CTMVS12S
CT-MVS CT-MVS.12S TIMER MULT 24-240VCA, 24-48CC
CTSDS22S
CT-SDS CT-SDS.22S TIMER YD 24-240VCA/24-48CC
ET 448 9
CT-YDE CT-YDE.06 TIMER YDELTA 0,3-30S 24/230VCA
CTMVS21S
CT-MVS CT-MVS.21S TIMER MULTI.FUN. 24-240VCA/CC
CTSDS23S
CT-SDS CT-SDS.23S TIMER STAR-DELTA 380-440VCA
CTMVS22S
CT-MVS CT-MVS.22S TIMER MULT 24-240VCA, 24-48CC
CTSDS22P
CT-SDS CT-SDS.22P TIMER YD 24-240VCA/24-48CC
CTMVS23S
CT-MVS CT-MVS.23S TIMER MULTIFUN 380-440 VCA
CTSDS23P
CT-SDS CT-SDS.23P TIMER STAR-DELTA 380-440VCA
CTMVS12P
CT-MVS CT-MVS.12P TIMER MULT 24-240VCA, 24-48CC
CTMVS21P
CT-MVS CT-MVS.21P TIMER MULTI.FUN. 24-240VCA/CC
CTMVS22P
CT-MVS CT-MVS.22P TIMER MULT 24-240VCA, 24-48CC
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
Powered by FlippingBook