PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
498
SEZIONATORI OTDC - SEZIONATORI, COMMUTATORI E PORTAFUSIBILI
499
INDICE
— Sezionatori 2/3/4 poli da 16...125 A
Tipo
OTDC16F2 OTDC16F2
OTDC25F2 OTDC25F2
OTDC32F2 OTDC32F2
OTDC16F3 OTDC16F3
OTDC25F3 OTDC25F3
OTDC32F3 OTDC32F3
OTDC16F4 OTDC16F4
OTDC25F4 OTDC25F4
OTDC32F4 OTDC32F4
Codice METEL Numero poli
2
2
2
3
3
3
3
4
4
— Sezionatori OTDC Semplicemente ottimali
Maniglie dirette Fissaggio tramite ghiera
Tipo
Codice
EE 608 4 EE 306 5 EE 609 2 EE 307 3
nera (40x13)
OHBS2 OHRS2 OHBS3 OHRS3
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
rossa/gialla (40x13)
nera (39x18)
rossa/gialla (39x18)
per applicazioni in corrente continua
Maniglie rinviate Descrizione nera, per OTDC16 ..3 2F IP54 gialla/rossa, per OTDC16 ...3 2F IP54 nera IP54, interblocco in ON gialla/rossa IP54, interblocco in ON nera lucchettabile, IP54, interblocco in ON gialla/rossa lucchettabile, IP54, interblocco in ON nera, per OTDC16 ...3 2F lucchettabile, IP65, interblocco in ON gialla/rossa, per OTDC16 ...3 2F lucchettabile, IP65, interblocco in ON
Tipo
Codice
Una gamma interamente studiata per le applicazioni in corrente continua da 16 a 1000 A e testata, a seconda dei modelli, fino a 1500V DC. Un riferimento di mercato grazie alle sue performance eccellenti che le hanno permesso di raggiungere i più alti standard richiesti dall norma IEC (categoria di utilizzo DC-PV2) e l’assenza di derating fino a 75°C. Le nuove versioni “ESS” (per energy storage systems) sono progettate e testate per resistere a correnti di corto circuito più elevate, fino a 100kA, che è possibile avere in presenza di sistemi di accumulo. Principali applicazioni: fotovoltaico, sistemi di accumulo di energia, colonnine di ricarica elettrica, DC bus di gruppi di continuità e azionamenti, sistemi di distribuzione in corrente continua, navali e molte altre.
EE2 943
OHBS1AH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EE3 09 9
OHYS1 AH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EE 295 0
OHBS1AH1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EE 310 7
OHYS1AH1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EE 301 6
OHBS3AH1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EE 316 4
OHYS3AH1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EE 298 4
OHBS2AJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EE 313 1
OHYS2AJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alberi per maniglie rinviate Descrizione Tipo
Codice
lunghezza 85mm lunghezza 105mm lunghezza 120mm lunghezza130mm lunghezza160mm lunghezza180mm lunghezza 250mm
EE 320 6 EE 377 6 EE 321 4 EE 322 2 EE 323 0 EE 324 8 EE 325 5 EE 326 3
OXS6X85 OXS6X105 OXS6X120 OXS6X130 OXS6X160 OXS6X180 OXS6X250
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
lunghezza 330mm OXS6X330
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
Powered by FlippingBook