APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
50
SYSTEM PRO E ENERGY - QUADRI E CONTENITORI
51
INDICE
— System Pro E Energy M Tabelle di scelta rapida
LARGHEZZA = 400 MM
Altezza
N° Mod. DIN
N° Mod. DIN
Dimensione funzionale interna
Dimensione esterna (senza zoccolo)
Codice METEL
Codice METEL
Kit di affiancamento Flange per tetto / fondo chiuso
Flange per tetto / fondo aperto
Zoccolo
Porta cieca
Porta vetro
Vano cavi interno
H = 150 mm
H = 200 mm
H x L x P (mm)
H x L x P (mm)
Struttura*
Pannelli laterali
Q855B406 Q855B408 Q855B410 Q855B412 Q855B414 Q855B416 Q855B418 Q855B420
Q855S006 Q855S008 Q855S010 Q855S012 Q855S014 Q855S016 Q855S018 Q855S020
Q855D406 Q855D408 Q855D410 Q855D412 Q855D414 Q855D416 Q855D418 Q855D420
Q855G406 Q855G408 Q855G410 Q855G412 Q855G414 Q855G416 Q855G418 Q855G420
600
4 file (48 Mod)
3 file (36 Mod)
600×329×193
649×396×250
-
800
5 file (60 Mod)
4 file (48 Mod)
800×329×193
849×396×250
-
Q855E00W
1000
6 file (72 Mod)
5 file (60 Mod)
100×329×193
1049×396×250
-
1200
8 file (96 Mod)
6 file (72 Mod)
1200×329×193
1249×396×250
-
Q855P401
Flange
Flange
1400
9 file (108 Mod)
7 file (84 Mod)
1400×329×193
1449×396×250
-
1600
10 file (120 Mod)
8 file (96 Mod)
1600×329×193
1649×396×250
-
Q855E00F
1800
12 file (144 Mod)
9 file (108 Mod)
1800×329×193
1849×396×250
-
2000
13 file (156 Mod)
10 file (120 Mod)
2000×329×193
2049×396×250
-
LARGHEZZA = 600 MM
Altezza
N° Mod. DIN
N° Mod. DIN
Dimensione funzionale interna
Dimensione esterna (senza zoccolo)
Codice METEL
Codice METEL
Kit di affiancamento Flange per tetto / fondo chiuso
Flange per tetto / fondo aperto
Zoccolo
Porta cieca
Porta vetro
Vano cavi interno
H = 150 mm
H = 200 mm
H x L x P (mm)
H x L x P (mm)
Struttura*
Pannelli laterali
Q855B606 Q855B608 Q855B610 Q855B612 Q855B614 Q855B616 Q855B618 Q855B620
Q855S006 Q855S008 Q855S010 Q855S012 Q855S014 Q855S016 Q855S018 Q855S020
Q855D606 Q855D608 Q855D610 Q855D612 Q855D614 Q855D616 Q855D618 Q855D620
Q855G606 Q855G608 Q855G610 Q855G612 Q855G614 Q855G616 Q855G618 Q855G620
600
4 file (96 Mod)
3 file (72 Mod)
600×545×193
649×612×250
-
800
5 file (120 Mod)
4 file (96 Mod)
800×545×193
849×612×250
-
Q855E00W
1000
6 file (144 Mod)
5 file (120 Mod)
1000×545×193
1049×612×250
-
1200
8 file (192 Mod)
6 file (144 Mod)
1200×545×193
1249×612×250
-
Q855P601
Flange
Flange
1400
9 file (216 Mod)
7 file (168 Mod)
1400×545×193
1449×612×250
-
1600
10 file (240 Mod)
8 file (192 Mod)
1600×545×193
1649×612×250
-
Q855E00F
1800
12 file (288 Mod)
9 file (216 Mod)
1800×545×193
1849×612×250
-
2000
13 file (312 Mod)
10 file (240 Mod)
2000×545×193
2049×612×250
-
LARGHEZZA = 800 MM
Altezza
N° Mod. DIN
N° Mod. DIN
Dimensione funzionale interna
Dimensione esterna (senza zoccolo)
Codice METEL
Codice METEL
Kit di affiancamento Flange per tetto / fondo chiuso
Flange per tetto / fondo aperto
Zoccolo
Porta cieca
Porta vetro
Vano cavi interno
H = 150 mm
H = 200 mm
H x L x P (mm)
H x L x P (mm)
Struttura*
Pannelli laterali
Q855B806 Q855B808 Q855B810 Q855B812 Q855B814 Q855B816 Q855B818 Q855B820
Q855S006 Q855S008 Q855S010 Q855S012 Q855S014 Q855S016 Q855S018 Q855S020
Q855D806 Q855D808 Q855D810 Q855D812 Q855D814 Q855D816 Q855D818 Q855D820
Q855G806 Q855G808 Q855G810 Q855G812 Q855G814 Q855G816 Q855G818 Q855G820
Q830I206 Q830I208 Q830I210 Q830I212 Q830I214 Q830I216 Q830I218 Q830I220
600
4 file (144 Mod)
3 file (108 Mod)
600×761×193
649×828×250
800
5 file (180 Mod)
4 file (144 Mod)
800×761×193
849×828×250
Q855E00W
1000
6 file (216 Mod)
5 file (180 Mod)
1000×761×193
1049×828×250
1200
8 file (288 Mod)
6 file (216 Mod)
1200×761×193
1249×828×250
Q855P801
Flange
Flange
1400
9 file (324 Mod)
7 file (252 Mod)
1400×761×193
1449×828×250
1600
10 file (360 Mod)
8 file (288 Mod)
1600×761×193
1649×828×250
Q855E00F
1800
12 file (432 Mod)
9 file (324 Mod)
1800×761×193
1849×828×250
2000
13 file (468 Mod)
10 file (360 Mod)
2000×761×193
2049×828×250
* Può essere usato come vano cavi esterno
Powered by FlippingBook