PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
500
ERC - AVVIAMENTO MOTORI
501
INDICE
— Relè di controllo dei liquidi conduttivi non esplosivi Elettronica di comando e di controllo
— Relè di controllo isolamento Elettronica di comando e di controllo
— Relè di protezione di motori con termistori Elettronica di comando e di controllo
— Relè di controllo temperatura per sensori PT100, PT1000, KTY83, KTY84 e NTC Elettronica di comando e di controllo
ET 639 3
CMIWS1P
ET 633 6
CMTCS11P
CM-ENE
CM-IWX
CM-MSE
CM-TCS
Codice METEL Descrizione ET 639 3
Codice METEL Tipo Descrizione CMIWS1P
Codice METEL Descrizione ET 633 6
Codice METEL
Descrizione
CM-ENE.01 MAX RELE LIV.LIQ.MAX220-240VCA
CMTCS11P
CM-IWS CM-IWS.1P RELE ISOLAM. 250VAC-300VDC PI
CM-MSE.01 RELE PROTEZ.PTC 1NA 110-130VCA
CM-TCS11P -50 +50?C, 24-240VAC/DC-P-IN
ET 640 1
CM-ENE.01 MIN RELE LIV.LIQ.MIN220-240VCA
CMIWS1S
ET 634 4
CMTCS11S
CM-IWS CM-IWS.1SRELE ISOLAM. 250VAC-300VDC VITE
CM-MSE.02 RELE PROTEZ.PTC 1NA 220-240VCA
CM-TCS11S -50 +50?C, 24-240VAC/DC-A VITE
ET 642 7
CM-ENE.02 MIN RELE LIVELLO LIQ.MIN 24VCA
CMIWS2P
ET 635 1
CMTCS12P
CM-IWS CM-IWS.2P RELE MONIT. ISOLAM. 400VAC PI
CM-MSE.03 RELE PROTEZ.PTC 1NA 24VCA
CM-TCS12P 0 +100?C, 24-240VAC/DC-P-IN
CMIWS2S
CMTCS12S
CM-IWS CM-IWS.2S RELE MONIT. ISOLAM. 400VAC VITE
CM-TCS12S 0 +100?C, 24-240VAC/DC-A VITE
CMIWN1S
CMTCS13P
CM-IWN CM-IWN.1S RELE. ISOLAM. 400VAC-600VDC VITE
CM-TCS13P 0 +200?C, 24-240VAC/DC-P-IN
CM-ENS
CM-MSS
CMIWN1P
CMTCS13S
CM-IWN CM-IWN.1P RELE. ISOLAM. 400VAC-600VDC PI
CM-TCS13S 0 +200?C, 24-240VAC/DC-A VITE
Codice METEL Descrizione CMENS11P
Codice METEL Descrizione CMMSS11P
CMIWM10
CMTCS21P
CM-IWM CM-IWM.10 RELE ISOL. 690VC.A./1000VC.C
CM-TCS21P -50 +50?C, 24VAC/DC-P-IN
CM-ENS.11P REL? LIQ. MIN-MAX 24-230AC/DC PI
CM-MSS.11P 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA ATEX M
CMIWM11
CMTCS21S
CM-IWM CM-IWM.11 RELE ISOL. 1000VC.A./1500VC.C
CM-TCS21S -50 +50?C, 24VAC/DC-A VITE
CMENS11S
CM-ENS.11S REL? LIQ. MIN-MAX 24-230AC/DC
CMMSS11S
CM-MSS.11S 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA ATEX VI
CMTCS22P
CM-TCS22P 0 +100?C, 24VAC/DC-P-IN
CMENS13P
CM-ENS.13P REL? LIQ. MIN-MAX 110 E 230 AC P
CMMSS12P
CM-MSS.12P ALIM. 24 VAC/DC1 C/O MOLLA
CMTCS22S
CM-TCS22S 0 +100?C, 24VAC/DC-A VITE
CM-IVN
CMENS13S
CM-ENS.13S REL? LIQ. MIN-MAX 110 E 230 AC
CMMSS12S
CM-MSS.12S ALIM. 24 VAC/DC1 C/O VITE
CMTCS23P
CM-TCS23P 0 +200?C, 24VAC/DC-P-IN
Codice METEL Tipo Descrizione CMIVNS
CMENS21P
CM-ENS.21P REL? LIQ. UP-DOWN 24-230AC/DC PI
CMMSS13P
CM-MSS.13P 110-130 VAC E 220- 240 VAC1 C/O
CMTCS23S
CM-TCS23S 0 +200?C, 24VAC/DC-A VITE
CMENS21S
CM-IVN CM-IVN.S ESP. PER CM-IWN 690VAC-1000VDC VIT
CM-ENS.21S REL? LIQ. UP-DOWN 24-230AC/DC
CMMSS13S
CM-MSS.13S 110-130 VAC E 220- 240 VAC1 C/O
CMIVNP
CMENS23P
CM-IVN CM-IVN.P ESP. PER CM-IWN 690VAC-1000VDC PI
CM-ENS.23P REL? LIQ. UP-DOWN 110 E 230 AC P
CMMSS21P
CM-MSS.21P 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA ATEX M
CM-TCN
CMENS23S
CM-ENS.23S REL? LIQ. UP-DOWN 110 E 230 AC
CMMSS21S
CM-MSS.21S 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA ATEX V
Codice METEL
Descrizione
CMENS31P
CM-ENS.31P REL? LIQ. UP-DOWN RIT. 24-230AC/
CMMSS22P
CM-MSS.22P ALIM. 24 VAC/DC2 C/O MOLLA
CM-TCN.011S Temp. monitoring relays LCD+NFC, -200..+850°C, 24VAC/DC
CMENS31S
CM-ENS.31S REL? LIQ. UP-DOWN RIT. 24-230AC/
CMMSS22S
CM-MSS.22S ALIM. 24 VAC/DC2 C/O VITE
1SVR750740R0110
CMMSS23P
CM-MSS.23P 110-130 VAC E 220- 240 VAC2 C/O
CMMSS23S
CM-MSS.23S 110-130 VAC E 220- 240 VAC2 C/O
CMMSS31P
CM-MSS.31P 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA ATEX M
CMMSS31S
CM-MSS.31S 24-240 VAC/DC1 NC E 1 NA ATEX V
CMMSS32P
CM-MSS.32P 24 VAC/DC2 C/O , ATEX MOLLA
CMMSS32S
CM-MSS.32S 24 VAC/DC2 C/O , ATEX VITE
CMMSS33P
CM-MSS.33P 110-130 VAC E 220- 240 VAC2 C/O
CMMSS33S
CM-MSS.33S 110-130 VAC E 220- 240 VAC2 C/O
CMMSS41P
CM-MSS.41P 24-240 VAC/DC2 C/O MULTIF. ATEX
CMMSS41S
CM-MSS.41S 24-240 VAC/DC2 C/O MULTIF. ATEX
CMMSS51P
CM-MSS.51P 24-240 VAC/DC2 C/O MULTIF. 2 CIR
CMMSS51S
CM-MSS.51S 24-240 VAC/DC2 C/O MULTIF. 2 CIR
Powered by FlippingBook