PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
502
ERC - AVVIAMENTO MOTORI
503
INDICE
— Bar electrodes Elettronica di comando e di controllo - Accessori
— Trasformatori di misura Elettronica di comando e di controllo - Accessori
— C513 Elettronica di comando e controllo
— Alimentatori switching Elettronica di comando e di controllo
ET 662 5
CMCT1001
EE 212 5
ET 700 3
CM-CT
CP-E < 100 W
Codice METEL Tipo Descrizione ET 662 5
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL Descrizione EE 212 5
CMCT1001
CM-KH SPP SUPPORTO PER 3 ELETTRODI A BACCHETTA
ET 697 1
CM-CT 100/1 A TRASFORMATORE DI MISURA TA
CP-E24/0.75 I:100-240VAC OUT:24VDC/0.75A
C513-E MARCATURA REMOV. LINGUA ITALIANA
ET 663 3
CMCT1005
CM-AH DIS PIASTRA DISTAZIALE X ELETTRODI
ET 698 9
CM-CT 100/5 A TRASFORMATORE DI MISURA TA
CP-E24/1.25 I:100-240VAC OUT:24VDC/1.25A
ET 664 1
CMCT1501
CM-GM CDA CONTRODADO
ET 669 0
CM-CT 150/1 A TRASFORMATORE DI MISURA TA
CP-E 12/10.0 IN:115/230VAC OUT:12VDC/10A
ET 661 7
CMCT2001
CM-SE EB03 ELETTRODI A BACCHETTA A VITE 1000MM
ET 700 3
CM-CT 200/1 A TRASFORMATORE DI MISURA TA
CP-E5/3.0 IN:100-240VAC OUT:5VDC/3.0A
CMCT2005
ET 701 1
CM-CT 200/5 A TRASFORMATORE DI MISURA TA
CP-E12/2.5 IN:100-240VAC OUT:12VDC/2.5A
CMCT3001
CM-CT 300/1 A TRASFORMATORE DI MISURA TA
CMCT3005
CM-CT 300/5 A TRASFORMATORE DI MISURA TA
CP-E ≥ 120 W
— Coperchio piombabile Elettronica di comando e di controllo - Accessori
— Suspension electrodes Elettronica di comando e di controllo - Accessori
CMCT4001
CM-CT 400/1 A TRASFORMATORE DI MISURA TA
Codice METEL
Descrizione
CMCT4005
CM-CT 400/5 A TRASFORMATORE DI MISURA TA
ET 667 4
CP-E 24/10.0 IN:115/230VAC OUT:24VDC/10A
CMCT5001
CM-CT 500/1 A TRASFORMATORE DI MISURA TA
ET 668 2
CP-E 24/20.0 IN:115/230VAC OUT:24VDC/20A
CMCT5005
CM-CT 500/5 A TRASFORMATORE DI MISURA TA
ET 702 9
CP-E48/0.62 I:100-240VAC OUT:48VDC/0.62A
CMCT501
CM-CT 50/1 A TRASFORMATORE DI MISURA TA
ET 703 7
CP-E48/1.25 I:100-240VAC OUT:48VDC/1.25A
CMCT505
CM-CT 50/5 A TRASFORMATORE DI MISURA TA
ET 704 5
CP-E 48/5.0 IN:115/230VAC OUT:48VDC/5A
CMCT6001
CM-CT 600/1 A TRASFORMATORE DI MISURA TA
ET 705 2
CP-E 48/10.0 IN:115/230VAC OUT:48VDC/10A
CMCT6005
CM-CT 600/5 A TRASFORMATORE DI MISURA TA
CMCT751
CM-CT 75/1 A TRASFORMATORE DI MISURA TA
CP-D
Codice METEL
Descrizione
CPDRU
CP-D RU MODULO RIDONDANZA IN 2X5A
ET 656 7
COV11
CP-B
Codice METEL
Descrizione
CM-HE
CPB2410
CP-B 24/10.0 BUFFER 24VCC-10A 10KWS
CPB2420
CP-B 24/20.0 BUFFER 24VCC-20A 8KWS
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
ET 656 7
SAI SONDA AD IMMERSIONE
COV11
COV.11 COPERCHIO PIOMBABILE, 22,5 MM
CP-T
COV12
COV.12 COPERCHIO PIOMBABILE, 45 MM
Codice METEL
Descrizione
CPT2410
CP-T 24/10.0 TRIF 340-575VAC/480-820VDC
CPT2420
CP-T 24/20.0 TRIF 340-575VAC/480-820VDC
CPT2440
CP-T 24/40.0 TRIF 340-575VAC/480-820VDC
CPT245
CP-T 24/5.0 TRIF 340-575VAC/480-820VDC
CPT4810
CP-T 48/10.0 TRIF 340-575VAC/480-820VDC
CPT4820
CP-T 48/20.0 TRIF 340-575VAC/480-820VDC
CPT485
CP-T 48/5.0 TRIF 340-575VAC/480-820VDC
Powered by FlippingBook