PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
504
ERC - AVVIAMENTO MOTORI
505
INDICE
— Accessori per CP-E, CP-C.1, CP-T, CP-RUD Elettronica di comando e di controllo - Accessori
— Relè zoccolati di interfaccia ed optoaccoppiatori CR-S Elettronica di comando e di controllo
ET 687 2
CRS005VDC1R
ER 510 8
CP-C.1
CR-S
CRS230VADC1CRZ
CR-S230VADC1CRZ BASE + REL? ESTR. 6 MM
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL Tipo Descrizione ET 687 2 CP
Codice METEL
Descrizione
CRSJB20BLACK
CR-SJB20-BLACK BARRA DI CONNESSIONE NERA
CPC12420
CP-C.1 24/20.0 110-240VAC/100-350VCC-20ACC
CRS005VDC1R
CP-RUD MODULO RIDONDANTE FINO A MAX.5A
CR-S005VDC1R RELE X ZOCCOLO 6 MM
CRSJB20BLUE
CR-SJB20-BLUE BARRA DI CONNESSIONE BLU
CPC12410
CP-C.1 24/10.0 110-240VAC/100-350VCC-10ACC
CPC1ARU
CRS005VDC1RG
CP-C.1 CPC1-ARU UNITA’ DI RIDONDANZA CP-C1
CR-S005VDC1RG RELE X ZOCCOLO 6 MM
CRSJB20RED
CR-SJB20-RED BARRA DI CONNESSIONE ROSSA
CPC1245
CP-C.1 24/5.0 110-240VAC/100-350VCC-5ACC
CRS006024VDC1SS
CR-S006/024VDC1SS BASE X RELE 6 MM
CRSSEP
CR-SSEP SEPARATORE PER REL? 6MM CR-S
CPC12420C
CP-C.1C 24/20.0 110-240VAC/100-350VCC-20AC
CRS006024VDC1SZ
CR-S006/024VDC1SZ BASE X RELE 6 MM
CPC12410C
CP-C.1C 24/10.0 110-240VAC/100-350VCC-10ACC
CRS012024VADC1SS
CR-S012/024VADC1SS BASE X RELE 6 MM
CR-P
CPC1245C
CP-C.1C 24/5.0 110-240VAC/100-350VCC-56ACC
CRS012024VADC1SZ
CR-S012/024VADC1SZ BASE X RELE 6 MM
CRS012VDC1R
CR-S012VDC1R RELE X ZOCCOLO 6 MM
Codice METEL
Descrizione
CRS012VDC1RG
CR-S012VDC1RG RELE X ZOCCOLO 6 MM
CP-C.1 MODULO RIDONDANTE
ER 510 8
CR-P012DC1 ALIMENT. 12VDC 1 C/O 250V/16A
CRS024VADC1CRGS
CR-S024VADC1CRGS BASE + RELE ESTR. 6 MM
ER 511 6
CR-P024AC1 ALIMENT. 24VAC 1 C/O 250V/16A
Codice METEL
Descrizione
CRS024VADC1CRGZ
CR-S024VADC1CRGZ BASE + RELE ESTR. 6 MM
ER 512 4
CR-P024DC1 ALIMENT. 24VDC 1 C/O 250V/16A
CPC1ARUC
CP-C1-ARU-C COATED MOD. RIDOND. MAX 40A
CRS024VADC1CRS
CR-S024VADC1CRS BASE + RELE ESTR. 6 MM
ER 514 0
CR-P048DC1 ALIMENT. 48VDC 1 C/O 250V/16A
CRS024VADC1CRZ
CR-S024VADC1CRZ BASE + RELE ESTR. 6 MM
ER 515 7
CR-P110AC1 ALIMENT.110VAC 1 C/O 250V/16A
CRS024VDC1MOS
CR-S024VDC1MOS ALIM. 24VCC USCITA 2A 24VCC
ER 516 5
CR-P110DC1 ALIMENT.110VDC 1 C/O 250V/16A
CRS024VDC1R
CR-S024VDC1R RELE X ZOCCOLO 6 MM
ER 518 1
CR-P230AC1 ALIMENT.230VAC 1 C/O 250V/16A
CRS024VDC1RG
CR-S024VDC1RG RELE X ZOCCOLO 6 MM
ER 519 9
CR-P012DC2 ALIMENTAZ.12VDC 2 C/O 250V/8A
CRS024VDC1TRA
CR-S024VDC1TRA ALIM. 24VCC USCITA 100MA 48V
ER 520 7
CR-P024AC2 ALIMENTAZ.24VAC 2 C/O 250V/8A
CRS024VDC1TRI
CR-S024VDC1TRI ALIM. 24VCC USCITA 2A 240V
ER 521 5
CR-P024DC2 ALIMENTAZ.24VDC 2 C/O 250V/8A
CRS048060VADC1SS
CR-S048/060VADC1SS BASE X RELE 6 MM
ER 522 3
CR-P048AC2 ALIMENTAZ.48VAC 2 C/O 250V/8A
CRS048060VADC1SZ
CR-S048/060VADC1SZ BASE X RELE 6 MM
ER 523 1
CR-P048DC2 ALIMENTAZ.48VDC 2 C/O 250V/8A
CRS048VDC1R
CR-S048VDC1R RELE X ZOCCOLO 6 MM
ER 524 9
CR-P110AC2 ALIMENT. 110VAC 2 C/O 250V/8A
CRS048VDC1RG
CR-S048VDC1RG RELE X ZOCCOLO 6 MM
ER 525 6
CR-P110DC2 ALIMENT. 110VDC 2 C/O 250V/8A
CRS060VDC1R
CR-S060VDC1R RELE X ZOCCOLO 6 MM
ER 526 4
CR-P120AC2 ALIMENT. 120VAC 2 C/O 250V/8A
CRS060VDC1RG
CR-S060VDC1RG RELE X ZOCCOLO 6 MM
ER 527 2
CR-P230AC2 ALIMENT. 230VAC 2 C/O 250V/8A
CRS110125VADC1SS
CR-S110/125VADC1SS BASE X RELE 6 MM
ER 528 0
CR-PLS ZOC.LOGICO ISOL.SIC.X 1/2 C/OCR-P
CRS110125VADC1SZ
CR-S110/125VADC1SZ BASE X RELE 6 MM
ER 529 8
CR-PSS ZOCCOLO STANDARD X 1/2 C/O (CR-P)
CRS110VADC1CRGS
CR-S110VADC1CRGS BASE + RELE ESTR. 6 MM
ER 531 4
CR-PH FERMO PER RELE’ CR-P
CRS110VADC1CRGZ
CR-S110VADC1CRGZ BASE + RELE ESTR. 6 MM
ER 532 2
CR-PM TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE(CR-P)
CRS110VADC1CRS
CR-S110VADC1CRS BASE + RELE ESTR. 6 MM
ER 709 6
CR-PJ PETTINE DI COLLEGAMENTO 10 POLI
CRS110VADC1CRZ
CR-S110VADC1CRZ BASE + RELE ESTR. 6 MM
ER 718 7
CR-PLC ZOCCOLO LOG. MORS. A MOLLA (CR-P)
CRS220240VADC1SS
CR-S220/240VADC1SS BASE X RELE 6 MM
ER 883 9
CR-P024DC2G RELE CONTATTI DORATI
CRS220240VADC1SZ
CR-S220/240VADC1SZ BASE X RELE 6 MM
ER 884 7
CR-P024AC2G RELE CONTATTI DORATI
CRS230VADC1CRGS
CR-S230VADC1CRGS BASE + RELE ESTR. 6 MM
ER 885 4
CR-P110AC2G RELE CONTATTI DORATI
CRS230VADC1CRGZ
CR-S230VADC1CRGZ BASE + RELE ESTR. 6 MM
ER 886 2
CR-P230AC2G RELE CONTATTI DORATI
CRS230VADC1CRS
CR-S230VADC1CRS BASE + RELE ESTR. 6 MM
Powered by FlippingBook