PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
506
ERC - AVVIAMENTO MOTORI
507
INDICE
ER 611 4
ER 533 0
ER 627 0
CR-U
CR-P/M
ER 547 0
ER 594 2
CR-M048DC2L ALIM.48VDC 2C/O 250V/12A LED
CR-M024AC4LG AL.24VAC 4 C/O(CONT.AU] LED
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
ER 548 8
ER 595 9
CR-M110AC2L AL.110VAC 2 C/O 250V/12A LED
CR-M024DC4LG AL.24VDC 4 C/O(CONT.AU) LED
ER 627 0
CR-U012DC2 ALIMENT. 12VDC 2 C/O 250V/10A
ER 611 4
CR-P/M22 PROT.INVERS.POLARITA’ 6-230VDC
ER 549 6
ER 598 3
CR-M110DC2L AL.110VDC 2 C/O 250V/12A LED
CR-M110AC4LG AL.110VAC 4 C/O(CONT.AU)LED
ER 629 6
CR-U024DC2 ALIMENT. 24VDC 2 C/O 250V/10A
ER 612 2
CR-P/M42 DIODO LED ROSSO 6-24VDC(CR-P/M)
ER 552 0
ER 602 3
CR-M230AC2L AL.230VAC 2 C/O 250V/12A LED
CR-M230AC4LG AL.230VAC 4 C/O(CONT.AU)LED
ER 630 4
CR-U048AC2 ALIMENT. 48VAC 2 C/O 250V/10A
ER 613 0
CR-P/M42V DIODO LED VERDE 6-24VDC CR-P/M
ER 554 6
ER 603 1
CR-M024AC3 ALIMENT. 24VAC 3 C/O 250V/10A
CR-M2LS ZOCCOLO LOGICO X 2 C/O (CR-M)
ER 636 1
CR-U230AC2 ALIMENT.230VAC 2 C/O 250V/10A
ER 615 5
CR-P/M52C CIRCUITO RC 110-240VAC(CR-P/M)
ER 555 3
ER 604 9
CR-M024DC3 ALIMENT. 24VDC 3 C/O 250V/10A
CR-M3LS ZOCCOLO LOGICO X 3 C/O (CR-M)
ER 639 5
CR-U024DC2L ALIM.24VDC 2C/O 250V/10A LED
ER 616 3
CR-P/M62 LED ROSSO 6-24VAC/DC (CR-P/M)
ER 558 7
ER 605 6
CR-M110AC3 ALIMENT.110VAC 3 C/O 250V/10A
CR-M4LS ZOCCOLO LOGICO X 4 C/O (CR-M)
ER 646 0
CR-U230AC2L AL.230VAC 2 C/O 250V/10A LED
ER 617 1
CR-P/M62V LED VERDE 6-24VAC/DC (CR-P/M)
ER 559 5
ER 606 4
CR-M110DC3 ALIMENT.110VDC 3 C/O 250V/10A
CR-M2SS ZOCCOLO STANDARD X 2 C/O (CR-M)
ER 649 4
CR-U024DC3 ALIMENT. 24VDC 3 C/O 250V/10A
ER 618 9
CR-P/M92 LED ROSSO 110-230VAC/DC(CR-P/M)
ER 562 9
ER 607 2
CR-M230AC3 ALIMENT.230VAC 3 C/O 250V/10A
CR-M3SS ZOCCOLO STANDARD X 3 C/O (CR-M)
ER 650 2
CR-U048AC3 ALIMENT. 48VAC 3 C/O 250V/10A
ER 619 7
CR-P/M92V LED VERDE 110-230VAC/DC CR-P/M
ER 564 5
ER 609 8
CR-M024AC3L ALIM.24VAC 3C/O 250V/10A LED
CR-MH FERMO PER RELE’ CR-M
ER 651 0
CR-U048DC3 ALIMENT. 48VDC 3 C/O 250V/10A
ER 620 5
CR-P/M62C VARIS.LED R.6-24VAC/DC(CR-P/M]
ER 565 2
ER 610 6
CR-M024DC3L ALIM.24VDC 3C/O 250V/10A LED
CR-MM TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE(CR-M)
ER 656 9
CR-U230AC3 ALIMENT.230VAC 3 C/O 250V/10A
ER 621 3
CR-P/MA62CV VARIS.LED VERDE 6-24VAC/DC
ER 568 6
ER 686 6
CR-M110AC3L AL.110VAC 3 C/O 250V/10A LED
CR-M4SS ZOCCOLO STANDARD X 2/4 C/O(CR-M)
ER 658 5
CR-U024AC3L AL. 24VAC 3 C/O 250V/10A LED
ER 622 1
CR-P/M92C VARIS.LED ROSSO 110-230VAC/DC
ER 569 4
ER 710 4
CR-M110DC3L AL.110VDC 3 C/O 250V/10A LED
CR-MJ PETTINE DI COLLEGAMENTO 10 POLI
ER 659 3
CR-U024DC3L AL. 24VDC 3 C/O 250V/10A LED
ER 623 9
CR-P/M92CV VARIS.LED VERDE 110-230VAC/DC
ER 570 2
ER 711 2
CR-M120AC3L AL.120VAC 3 C/O 250V/10A LED
CR-M125DC2 AL.125 VDC 2C/O 250V/12A
ER 662 7
CR-U110AC3L AL.110VAC 3 C/O 250V/10A LED
ER 940 7
CR-P/M42B DIODO + LED ROSSO 24..60 VCC
ER 572 8
ER 712 0
CR-M230AC3L AL.230VAC 3 C/O 250V/10A LED
CR-M125DC2L AL125 VDC 2C/O 250V/12A LED
ER 664 3
CR-U120AC3L AL.120VAC 3 C/O 250V/10A LED
ER 941 5
CR-P/M42BV DIODO + LED VERDE 24..60 VCC
ER 573 6
ER 713 8
CR-M012DC4 ALIMENTAZ.12VDC 4 C/O 250V/6A
CR-M125DC3 AL.125 VDC 3C/O 250V/10A
ER 666 8
CR-U230AC3L AL.230VAC 3 C/O 250V/10A LED
ER 942 3
CR-P/M42C DIODO + LED ROSSO 110-230 VCC
ER 574 4
ER 714 6
CR-M024AC4 ALIMENTAZ.24VAC 4 C/O 250V/6A
CR-M125DC3L AL.125 VDC 3C/O 250V/10A LED
ER 667 6
CR-U2S ZOCCOLO X 2 C/O (CR-U)
ER 943 1
CR-P/M42CV DIODO + LED VERDE 110-230 VCC
ER 575 1
ER 715 3
CR-M024DC4 ALIMENTAZ.24VDC 4 C/O 250V/6A
CR-M125DC4 AL.125 VDC 4C/O 250V/6A
ER 668 4
CR-U3S ZOCCOLO X 3 C/O (CR-U)
ER 944 9
CR-P/M52D CIRCUITO RC 24..60 VCA
ER 576 9
ER 716 1
CR-M048AC4 ALIMENTAZ.48VAC 4 C/O 250V/6A
CR-M125DC4L AL..125 VDC 4C/O 250V/6A
ER 669 2
CR-UH FERMO PER RELE’ CR-U
ER 945 6
CR-P/M62E LED ROSSO 24..60 VCA/CC
ER 577 7
ER 717 9
CR-M048DC4 ALIMENTAZ.48VDC 4 C/O 250V/6A
CR-M125DC4LG 125VDC 4C/O 250V/6A AU LED
ER 670 0
CR-U21 PROTEZ.INVERS.POLARITA’ 6-230VDC
ER 946 4
CR-P/M62EV LED VERDE 24..60 VCA/CC
ER 578 5
ER 719 5
CR-M110AC4 ALIMENT. 110VAC 4 C/O 250V/6A
CR-M060DC2 ALIM. 60VDC 2C/O 250V/12A
ER 685 8
CR-U81 VARISTORE 230VAC (CR-U)
ER 947 2
CR-P/M62D LED ROSSO + VAR 24-60 VCA/CC
ER 579 3
ER 720 3
CR-M110DC4 ALIMENT. 110VDC 4 C/O 250V/6A
CR-M060DC3 ALIM. 60VDC 3C/O 250V/10A
ER 730 2
CR-U2SM ZOCCOLO OCTAL 2C/O SLIM
ER 948 0
CR-P/M62DV LED VERDE + VAR 24-60 VCA/CC
ER 580 1
ER 721 1
CR-M120AC4 ALIMENT. 120VAC 4 C/O 250V/6A
CR-M060DC4 ALIM. 60VDC 4C/O 250V/6A
ER 731 0
CR-U3SM ZOCCOLO UNDECAL 3C/O SLIM
CR-M
ER 581 9
ER 722 9
CR-M220DC4 ALIMENT. 220VDC 4 C/O 250V/6A
CR-M060DC2L ALIM.60VDC 2C/O 250V/12A LED
ER 732 8
CR-U T TIMER MULTIFUN. 24-240VAC/DC
ER 582 7
ER 723 7
CR-M230AC4 ALIMENT. 230VAC 4 C/O 250V/6A
CR-M060DC3L ALIM.60VDC 3C/O 250V/10A LED
ER 949 8
CR-U42B DIODO + LED ROSSO 24..60 VCC
Codice METEL
Descrizione
ER 583 5
ER 724 5
CR-M012DC4L ALIM.12VDC 4 C/O 250V/6A LED
CR-M060DC4L ALIM.60VDC 4C/O 250V/10A LED
ER 950 6
CR-U42BV DIODO + LED VERDE 24..60 VCC
ER 533 0
CR-M012DC2 ALIMENT. 12VDC 2 C/O 250V/12A
ER 584 3
ER 725 2
CR-M024AC4L ALIM.24VAC 4 C/O 250V/6A LED
CR-M060DC4LG AL.60VDC 4C/O AU LED
ER 951 4
CR-U42C DIODO + LED ROSSO 110-230 VCC
ER 534 8
CR-M024AC2 ALIMENT. 24VAC 2 C/O 250V/12A
ER 585 0
ER 727 8
CR-M024DC4L ALIM.24VDC 4 C/O 250V/6A LED
CR-M4LC ZOCCOLO LOG. A MOLLA 4C/O (CR-M)
ER 952 2
CR-U42CV DIODO + LED VERDE 110-230 VCC
ER 535 5
CR-M024DC2 ALIMENT. 24VDC 2 C/O 250V/12A
ER 586 8
ER 728 6
CR-M048AC4L ALIM.48VAC 4 C/O 250V/6A LED
CR-MH1 PONTICELLO DI RITENUTA IN METALLO
ER 953 0
CR-U52D CIRCUITO RC 24..60 VCA
ER 538 9
CR-M110AC2 ALIMENT.110VAC 2 C/O 250V/12A
ER 587 6
ER 733 6
CR-M048DC4L ALIM.48VDC 4 C/O 250V/6A LED
CR-M2SF ZOCCOLO STAND. PER 2C/O SLIM
ER 954 8
CR-U62E LED ROSSO 24..60 VCA/CC
ER 539 7
CR-M110DC2 ALIMENT.110VDC 2 C/O 250V/12A
ER 588 4
ER 734 4
CR-M110AC4L ALIM.110VAC 4C/O 250V/6A LED
CR-M4SF ZOCCOLO STAND. PER 4C/O SLIM
ER 955 5
CR-U62EV LED VERDE 24..60 VCA/CC
ER 540 5
CR-M120AC2 ALIMENT.120VAC 2 C/O 250V/12A
ER 589 2
ER 881 3
CR-M110DC4L ALIM.110VDC 4C/O 250V/6A LED
CR-M012DC4LDG REL? CONTATTI DORATI
ER 956 3
CR-U62D LED ROSSO + VAR 24-60 VCA/CC
ER 542 1
CR-M230AC2 ALIMENT.230VAC 2 C/O 250V/12A
ER 590 0
ER 882 1
CR-M120AC4L ALIM.120VAC 4C/O 250V/6A LED
CR-M024DC4LDG REL? CONTATTI DORATI
ER 957 1
CR-U62DV LED VERDE + VAR 24-60 VCA/CC
ER 543 9
CR-M012DC2L ALIM.12VDC 2C/O 250V/12A LED
ER 591 8
CR-M220DC4L ALIM.220VDC 4C/O 250V/6A LED
ER 544 7
CR-M024AC2L ALIM.24VAC 2C/O 250V/12A LED
ER 592 6
CR-M230AC4L ALIM.230VAC 4C/O 250V/6A LED
ER 545 4
CR-M024DC2L ALIM.24VDC 2C/O 250V/12A LED
Powered by FlippingBook