PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
508
ERC - AVVIAMENTO MOTORI
509
INDICE
— Relè di interfaccia slim R600
— M12 connection
— Cables
EN029047402
2TLA020053R0800
2TLA020057R0001
INTERFACCE
CABLE
CABLE
MOUNTING ACCESSORY
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
EN029047402
2TLA020056R7200
2TLA020057R0001
2TLA020055R0100
SC 612 SEPARATOR END SECTION F. R600
M12-C65 6m cable M12-12 female conn.
C5 cable 5x0.34 shielded 10m
M12-3B Diramazione a Y M12
EN064500204
2TLA020056R7300
2TLA020057R0005
2TLA020055R0200
RELE’ VITE: RB121A 48-60VAC/DC - 1SC
M12-C105 10m cable M12-12 female conn.
C5 cable 5x0.34 shielded 50m
M12-3E Diramazione a Y M12
EN064500404
2TLA020056R7500
2TLA020057R0010
2TLA020055R0300
RELE’ VITE: RB121A 230VAC/DC - 1SC
M12-C205 20m cable M12-12 female conn.
C5 cable 5x0.34 shielded 100m
M12-3D M12 Y-connector type ABB
EN064500507
2TLA020056R6700
2TLA020057R0020
2TLA020055R1000
RELE’ VITE: RB121A 24VAC/DC - 1SC
M12-C1012V2 10m M12-5 male+angled female
C5 cable 5x0.34 shielded 200m
M12-C01 Connettore M12 femmina a morsetto.
EN064501124
2TLA020056R5400
2TLA020057R0050
2TLA020055R1100
RELE’ VITE: RB121AR 230VAC/DC - 1SC
M12-C1612 16m cable M12-5 female conn.
C5 cable 5x0.34 shielded 500m
M12-C02 Conn. 5p M12 maschio terminali a mo
EN064501225
2TLA020056R6400
2TLA020057R1005
2TLA020055R1600
RELE’ VITE: RB122A 24VAC/DC - 2SC
M12-C00634 60mm cable M12-8 female+male
C8 cable 8x0.34 shielded 50m
M12-C03 Conn. 8p M12 femmina terminali a mo
EN064501326
2TLA020056R6300
2TLA020057R1010
2TLA020055R1700
RELE’ VITE: RB122A 230VAC/DC - 2SC
M12-C00612 60mm cable M12-5 female+male
C8 cable 8x0.34 shielded 100m
M12-C04 Conn.8p M12 maschio terminali a mor
EN064501427
2TLA020056R5800
2TLA020057R1020
2TLA020055R2100
RELE’ VITE: RB111A 24VAC/DC - 1NA
M12-C0312 0.3 m cable M12-5 female+male
C8 cable 8x0.34 shielded 200m
TAPPO M12 MM12, tappo di protezione Conn. M
EN064501621
2TLA020056R0500
2TLA020057R1050
2TLA020056R0000
RELE’ VITE: RB111A 115VAC/DC - 1NA
M12-C31 3m Cable 5x0,34
C8 cable 8x0.34 shielded 500m
M12-C61 Cavo sch 6ám M12 femmina dritto.
EN064501722
2TLA020056R0600
2TLA020057R1515
2TLA020055R0000
RELE’ VITE: RB111A 230VAC/DC - 1NA
M12-C61V2 6m cable M12-5 angled female
C9 cable 7x0.51+2x0.82 shielded 150m
M12-3A Diramazione a Y M12
EN064502001
2TLA020056R1500
2TLA020057R1535
2TLA020056R2300
RB121A-60-230VUC INTERFACE RELAY R600
M12-C101V2 10m cable M12-5 angled female
C9 cable 7x0.51+2x0.82 shielded 350m
M12-C1012 Cavo sch 10m Conn. M12 f. dritto
EN064502126
2TLA020056R4200
2TLA020057R2010
2TLA020056R2400
OPTO. VITE: OBIC0100 24VDC
M12-C104 10m Cable 8x0,34
C13 cable 11x0.51+2x0.82 shielded 100m
M12-C2012 Cavo sch 20m Conn. M12 f. dritto
EN064502227
2TLA020056R2900
2TLA020057R2025
2TLA020056R3000
OPTO. VITE: OBIC0100 115/230VAC/DC
M12-C33 3m cable M12-8 female connector
C13 cable 11x0.51+2x0.82 shielded 250m
M12-C63 Cavo sch 6m Conn. M12 fem. dritto
EN064502906
2TLA020060R0400
2TLA020056R4100
OPTO. VITE: OBOA2000 24VDC
M12-CT0212 Indiv. Zones, Tina 4/8, IQ's
M12-C203 Cavo sch 20m Conn. M12 fem. dritt
EN064503625
2TLA020056R8100
2TLA020056R5000
RELE’ VITE: RB121 5VDC - 1SC
M12-C101HE 10m cable halogen-free M12-5 f
M12-C134 Cavo sch 1m con Conn. M12 fem
EN064504700
2TLA020056R8000
2TLA020056R5100
OPTO. VITE: OBIC0100 5-12VDC
M12-C61HE 6m cable halogen-free M12-5 fem
M12-C334 Cavo schermato 3m
EN064505104
2TLA020056R0200
OPTO. VITE: OBOC1000 24VDC
M12-C62 Cavo sch 6m M12 maschio dritto.
EN064507100
2TLA020056R1000
RB121A-24VDC, 1 C/O
M12-C101 Cavo sch 10m M12 femmina dritto.
CONNECTION ACCESSORY
EN064550105
2TLA020056R1200
RELE’ MOLLA: RBR121A 24VAC/DC - 1SC
M12-C102 Cavo sch 10m Conn. M12 maschio dr
Codice METEL
Descrizione
EN064550307
2TLA020056R1400
RELE’ MOLLA: RBR121A 115VAC/DC - 1SC
M12-C201 Cavo sch 20m Conn. M12 fem. dritt
2TLA020055R0700
M12-3G M12 Y-connector
EN064550400
2TLA020056R2000
RELE’ MOLLA: RBR121A 230VAC/DC - 1SC
M12-C112 Cavo sch 1m Conn M12 f. dritto +
2TLA020055R0800
M12-3H M12 Y-connector
EN064551227
2TLA020056R2100
RELE’ MOLLA: RBR122A 24VAC/DC - 2SC
M12-C312 Cavo sch 3m Conn. M12 f. dritto +
2TLA020055R0600
M12-3S M12 Y-connector
EN064552003
2TLA020056R2200
RBR121A-60-230VUC INTERFACE RELAY R600
M12-C612 Cavo sch 6m Conn. M12 fem. dritto
EN064553526
2TLA020060R0100
RELE’ MOLLA: RBR121 12VDC - 1SC
M12-CT0214 Cavo conn. 20 cm a 5 poli mas./
CONNECTOR
EN064557100
RBR121A-24VDC, 1 C/O 6A 230V AC12 MOLLA
Codice METEL
Descrizione
2TLA020061R0000
M12-CH51 Chassie M12-5 female 5m cable
JUMPER BAR
Codice METEL
Descrizione
MOUNTING ACCESSORY
1SVR406570R0000
RB-JB10 Jumper bar for R600
Codice METEL
Descrizione
1SVR406580R0000
RB-JB20 Jumper bar for R600
2TLA020053R0800
M12 Safety seal
Powered by FlippingBook