PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
514
CONTATTORI E MINICONTATTORI - AVVIAMENTO MOTORI
515
INDICE
— Contattori AF09 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA / 1 NC
— Contattori AF12 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA / 1 NC
— Contattori AF16 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA / 1 NC
— Contattori AF26 tripolari Per comando in c.a. / c.c.
AF26300011
AF263000K11
AF09301011
AF093001K11
AF12301011
AF123010K11
AF16301011
AF163010K11
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
AF26-30-00-11 contattore 3P 26A 24-60VAC /DC AF26-30-00-12 contattore 3P 26A 48-130V AC/DC AF26-30-00-13 contattore 3P 26A 100-250V AC/DC AF26-30-00-14 contattore 3P 26A 250-500V AC/DC
AF09-30-10-11 contattore 3P 9A 24-60 VAC/DC AF09-30-10-12 contattore 3P 9A 48-130VAC/DC AF09-30-10-13 contattore 3P 9A 100-250VAC/DC AF09-30-10-14 contattore 3P 9A 250-500V AC/DC AF09-30-01-11 contattore 3P 9A 24-60VAC/DC AF09-30-01-12 contattore 3P 9A 48-130V AC/DC AF09-30-01-13 contattore 3P 9A 100-250V AC/DC AF09-30-01-14 contattore 3P 9A 250-500V AC/DC
AF12-30-10-11 contattore 3P 12A 24-60VAC /DC AF12-30-10-12 contattore 3P 12A 48-130V AC/DC AF12-30-10-13 contattore 3P 12A 100-250V AC/DC AF12-30-10-14 contattore 3P 12A 250-500V AC/DC AF12-30-01-11 contattore 3P 12A 24-60Vac /DC AF12-30-01-12 contattore 3P 12A 48-130V AC/DC AF12-30-01-13 contattore 3P 12A 100-250V AC/DC AF12-30-01-14 contattore 3P 12A 250-500V AC/DC
AF16-30-10-11 contattore 3P 18A 24-60VAC /DC AF16-30-10-12 contattore 3P 18A 48-130V AC/DC AF16-30-10-13 contattore 3P 18A 100-250V AC/DC AF16-30-10-14 contattore 3P 18A 250-500V AC/DC AF16-30-01-11 contattore 3P 18A 24-60VAC /DC AF16-30-01-12 contattore 3P 18A 48-130V AC/DC AF16-30-01-13 contattore 3P 18A 100-250V AC/DC AF16-30-10K-11 contattore push-in 24-60V50/60HZ 20-60VD
AF26300011
45 x 86
0.31
AF09301011
AF12301011
AF16301011
45 x 86
0.27
45 X 86
0.27
45 x 86
0.27
AF26300012
45 x 86
0.31
AF09301012
AF12301012
AF16301012
45 x 86
0.27
45 X 86
0.27
45 x 86
0.27
AF26300013
45 x 86
0.31
AF09301013
AF12301013
AF16301013
45 x 86
0.27
45 X 86
0.27
45 x 86
0.27
AF26300014
45 x 86
0.35
AF09301014
AF12301014
AF16301014
45 x 86
0.31
45 X 86
0.31
45 x 86
0.31
AF09300111
AF12300111
AF16300111
45 x 86
0.27
45 X 86
0.27
45 x 86
0.27
MORSETTO PUSH-IN
AF09300112
AF12300112
AF16300112
45 x 86
0.27
45 X 86
0.27
45 x 86
0.27
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
AF09300113
AF12300113
AF16300113
45 x 86
0.27
45 X 86
0.27
45 x 86
0.27
AF26-30-00K-11 contattore push-in 24-60V50/60HZ 20-60VD AF26-30-00K-13 contattore push-in 100-250V50/60HZ-DC
AF09300114
AF12300114
AF163010K11
45 x 86
0.31
45 X 86
0.31
45 x 92.3 0.285
AF263000K11
45 x 92.3 0.325
AF263000K13
45 x 92.3 0.325
MORSETTO PUSH-IN
MORSETTO PUSH-IN
MORSETTO PUSH-IN
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
AF09-30-01K-11 contattore push-in 24-60V50/60HZ 20-60VD AF09-30-10K-11 contattore push-in 24-60V50/60HZ 20-60VD AF09-30-10K-13 contattore push-in 100-250V50/60HZ-DC
AF12-30-10K-11 contattore push-in 24-60V50/60HZ 20-60VD
AF16-30-10K-11 bobina 24-60V50/ 60HZ 20-60VDC
AF093001K11
AF123010K11
AF163010K11
45 x 92.3 0.285
45 x 92.3 0.285
45 x 92.3 0.285
AF093010K11
45 x 92.3 0.285
AF093010K13
45 x 92.3 0.285
Powered by FlippingBook