PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
516
CONTATTORI E MINICONTATTORI - AVVIAMENTO MOTORI
517
INDICE
— Contattori AF30 tripolari Per comando in c.a. / c.c.
— Contattori AF38 tripolari Per comando in c.a. / c.c.
— Contattori AF40 tripolari Per comando in c.a. / c.c.
— Contattori AF65 tripolari Per comando in c.a. / c.c.
AF30300011
AF38300011
AF40300013
AF65300011
AF303000K11
AF383000K13
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
AF40-30-00-11 contattore 3P 40A 24-60V AC/DC AF40-30-00-12 contattore 3P 40A 48-130VAC/DC AF40-30-00-13 contattore 3P 40A 100-250V AC/DC AF40-30-00-14 contattore 3P 40A 250-500V AC/DC
AF65-30-00-11 contattore 3P 65A 24-60V AC/DC AF65-30-00-12 contattore 3P 65A 48-130VAC/DC AF65-30-00-13 contattore 3P 65A 100-250V AC/DC AF65-30-00-14 contattore 3P 65A 250-500V AC/DC
AF30-30-00-11 contattore 3P 30A 24-60VAC/DC AF30-30-00-12 contattore 3P 30A 48-130V AC/DC AF30-30-00-13 contattore 3P 30A 100-250V AC/DC AF30-30-00-14 contattore 3P 30A 250-500V AC/DC
AF38-30-00-11 contattore 3P 38A 24-60VAC /DC AF38-30-00-12 contattore 3P 38A 48-130V AC/DC AF38-30-00-13 contattore 3P 38A 100-250V AC/DC AF38-30-00-14 contattore 3P 38A 250-500V AC/DC
AF40300011
AF65300011
AF30300011
AF38300011
55 x 125.5 0.97
55 x 125.5 0.97
45 X 86
0.31
45 x 86
0.31
AF40300012
AF65300012
AF30300012
AF38300012
55 x 125.5 0.97
55 x 125.5 0.97
45 X 86
0.31
45 x 86
0.31
AF40300013
AF65300013
AF30300013
AF38300013
55 x 125.5 0.95
55 x 125.5 0.95
45 X 86
0.31
45 x 86
0.31
AF40300014
AF65300014
AF30300014
AF38300014
55 x 125.5 0.95
55 x 125.5 0.95
45 X 86
0.35
45 x 86
0.35
MORSETTO PUSH-IN
MORSETTO PUSH-IN
— Contattori AF52 tripolari Per comando in c.a. / c.c.
— Contattori AF96 tripolari Per comando in c.a. / c.c.
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
AF30-30-00K-11 contattore push-in 24-60V50/60HZ 20-60VD AF30-30-00K-14 contattore push-in 250-500V50/60HZ-DC
AF38-30-00K-13 contattore push-in 100-250V50/60HZ-DC
AF303000K11
AF383000K13
45 X 92.3 0.33
45 x 92.3 0.33
AF303000K14
45 X 92.3 0.37
AF52300013
AF96300011
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
AF52-30-00-11 contattore 3P 52A 24-60V AC/DC AF52-30-00-13 contattore 3P 52A 100-250V AC/DC AF52-30-00-13 contattore 3P 52A 100-250V AC/DC AF52-30-00-14 contattore 3P 52A 250-500V AC/DC
AF96-30-00-11 contattore 3P 96A 24-60V AC/DC AF96-30-00-12 contattore 3P 96A 48-130VAC/DC AF96-30-00-13 contattore 3P 96A 100-250V AC/DC AF96-30-00-14 contattore 3P 96A 250-500V AC/DC
AF52300011
AF96300011
55 x 125.5 0.97
70 x 125.5 1.22
AF52300012
AF96300012
55 x 125.5 0.97
70 x 125.5 1.22
AF52300013
AF96300013
55 x 125.5 0.95
70 x 125.5 1.17
AF52300014
AF96300014
55 x 125.5 0.95
70 x 125.5 1.17
Powered by FlippingBook