PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
518
CONTATTORI E MINICONTATTORI - AVVIAMENTO MOTORI
519
INDICE
— Contattori AF80 tripolari Per comando in c.a. / c.c.
— Contattori AF116 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
— Contattori AF140 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
— Contattori AF146 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
AF80300011
AF116301111
AF1403011B11
AF146301111
MORSETTO PER COLLEGAMENTI CON SERRACAVI INTEGRATI
MORSETTO PER COLLEGAMENTI CON SERRACAVI INTEGRATI
MORSETTO PER COLLEGAMENTI CON SERRACAVI INTEGRATI
MORSETTO A VITE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
AF146-30-11-11 contattore 3P 146A 24-60VAC/DC AF146-30-11-12 bob. 48...130 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC, connessione con cavi AF146-30-11-13 contattore 3P 146A 100-250VAC/DC AF146-30-11-14 bob. 250...500 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC, connessione con cavi
AF116-30-11-11 contattore 3P 116A 24-60V AC/DC AF116-30-11-12 contattore 3P 116A 48-130VAC/DC AF116-30-11-13 contattore 3P 116A 100-250VAC/DC AF116-30-11-14 bob. 250...500 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC, connessione con cavi
AF140-30-11-11 contattore 3P 140A 24-60VAC/DC AF140-30-11-12 contattore 3P 140A 48-130VAC/DC AF140-30-11-13 contattore 3P 140A 100-250VAC/DC AF140-30-11-14 contattore 3P 140A 250-500V AC/DC
AF80-30-00-11 contattore 3P 80A 24-60V AC/DC AF80-30-00-12 contattore 3P 80A 48-130VAC/DC AF80-30-00-13 contattore 3P 80A 100-250V AC/DC AF80-30-00-14 contattore 3P 80A 250-500V AC/DC
AF146301111
AF116301111
AF140301111
90 X 150 1.55
90 X 150 1.55
90 X 150 1.55
AF80300011
70 x 125.5 1.22
AF116301112
AF140301112
90 X 150 1.55
90 X 150 1.55
AF80300012
70 x 125.5 1.22
AF146301112
90 X 150 1.55
AF116301113
AF140301113
90 X 150 1.55
90 X 150 1.55
AF80300013
70 x 125.5 1.17
AF146301113
90 X 150 1.55
AF140301114
90 X 150 1.55
AF80300014
70 x 125.5 1.17
AF116301114
90x150
1.55
AF146301114
90 X 150 1.55
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L xL x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
AF146-30-11B-11 contattore 3P 146A 24-60VAC/DC AF146-30-11B-13 contattore 3P 146A 100-250VAC/DC AF146-30-11B-14 contattore 3P 146A 250-500V AC/DC AF146-30-11B-12 bob. 48...130 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC, con connessione a barre AF146-30-11B-34 contattore 3P 250-500VAC/DC-PLC
AF116-30-11B-12 contattore 3P 116A 48-130VAC/DC AF116-30-11B-13 contattore 3P 116A 100-250VAC/DC AF116-30-11B-14 contattore 3P 116A 250-500V AC/DC AF116-30-11-11 bob. 24...60 V c.a., 20...60 V c.c., aux 1NA+1NC, con connessione a barre
AF140-30-11B-11 contattore 3P 140A 24-60VAC/DC AF140-30-11B-12 bob. 48...130 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC, con connessione a barre AF140-30-11B-13 bob. 100...250 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC, con connessione a barre AF140-30-11B-14 bob. 250...500 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC, con connessione a barre AF140-30-11B-33 contattore 3P 100-250VAC/DC-PLC
AF1463011B11
AF1163011B12
90 X 150 1.3
90 X 150 1.3
AF1403011B11
90 X 150 1.3
AF1463011B13
AF1163011B13
90 X 150 1.3
90 X 150 1.3
AF1403011B12
90 X 150 1.3
AF1463011B14
AF1163011B14
90 X 150 1.3
90 X 150 1.3
AF1403011B13
90 X 150 1.3
AF1463011B12
AF1163011B11
90 X 150 1.3
90 X 150 1.3
AF1403011B14
90 X 150 1.3
AF1463011B34
AF1403011B33
Powered by FlippingBook