PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
520
CONTATTORI E MINICONTATTORI - AVVIAMENTO MOTORI
521
INDICE
— Contattori AF190 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
— Contattori AF265 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
— Contattori AF370 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
— Contattori AF460 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
AF190301111
AF265301111
AF370301112
EN 708 2
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
AF190-30-11-11 contattore 3P 190A 24-60VAC/DC AF190-30-11-12 contattore 3P 190A 48-130VAC/DC AF190-30-11-13 contattore 3P 190A 100-250VAC/DC AF190-30-11-14 contattore 3P 190A 250-500V AC/DC AF190-30-11-33 contattore 3P 100-250VAC/DC-PLC
AF265-30-11-11 contattore 3P 265A 24-60VAC/DC AF265-30-11-12 contattore 3P 265A 48-130VAC/DC AF265-30-11-13 contattore 3P 265A 100-250VAC/DC AF265-30-11-14 contattore 3P 265A 250-500V AC/DC
AF370-30-11-11 bob. 24...60 V c.a. e 20...60 V c.c., aux 1NA+1NC AF370-30-11-12 contattore 3P 370A 48-130VAC/DC AF370-30-11-13 contattore 3P 370A 100-250VAC/DC AF370-30-11-14 contattore 3P 370A 250-500V AC/DC
AF460-30-11 bob. 24...60 V c.c., aux 1NA+1NC
AF190301111
AF265301111
105 X 196 2.4
140 x 225 3.9
AF370301111
EN 706 6
140 x 225 3.9
186 x 278 10.6
AF460-30-11 bob. 48...130 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
AF190301112
AF265301112
105 X 196 2.4
140 x 225 3.9
AF370301112
EN 707 4
140 x 225 3.9
186 x 278 10.6
AF460-30-11 contattore 3P 100-250VAC/CC
AF190301113
AF265301113
105 X 196 2.4
140 x 225 3.9
AF370301113
EN 708 2
140 x 225 3.9
186 x 278 10.6
AF460-30-11 bob. 250...500 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
AF190301114
AF265301114
105 X 196 2.4
140 x 225 3.9
AF370301114
EN 709 0
140 x 225 3.9
186 x 278 10.6
AF190301133
— Contattori AF400 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
— Contattori AF580 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
— Contattori AF305 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
— Contattori AF205 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
EN 666 2
EN 755 3
AF305301113
AF205301111
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
AF205-30-11-11 contattore 3P 205A 24-60VAC/DC AF205-30-11-13 contattore 3P 205A 100-250VAC/DC AF205-30-11-34 bob. 250…500 V c.a./c.c. ingresso PLC, aux 1NA+1NC AF205-30-11-12 bob. 48...130 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
AF400-30-11 contattore 3P 24- 60VCC AF400-30-11 contattore 3P 48- 130VAC/CC AF400-30-11 contattore 3P 100- 250VAC/CC AF400-30-11 contattore 3P 250- 500VAC/VCC
AF580-30-11 bob. 24...60 V c.c., aux 1NA+1NC
AF305-30-11-11 bob. 24...60 V c.a. e 20...60 V c.c., aux 1NA+1NC AF305-30-11-12 bob. 48...130 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC AF305-30-11-13 contattore 3P 305A 100-250VAC/DC AF305-30-11-14 bob. 250...500 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
AF205301111
105 x 196 2.4
EN 663 9
EN 753 8
AF305301111
186 x 278 10.6
210 x 283 13.6
140 x 225 3.9
AF580-30-11 bob. 48...130 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
AF205301113
105 x 196 2.4
EN 664 7
EN 754 6
AF305301112
186 x 278 10.6
210 x 283 13.6
140 x 225 3.9
AF580-30-11 contattore 3P 100-250VAC/CC
AF205301134
105 x 196 2.4
EN 665 4
EN 755 3
AF305301113
186 x 278 10.6
210 x 283 13.6
140 x 225 3.9
AF580-30-11 bob. 250...500 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
AF205301112
105 x 196 2.4
EN 666 2
EN 756 1
AF305301114
186 x 278 10.6
210 x 283 13.6
140 x 225 3.9
Powered by FlippingBook