PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
522
CONTATTORI E MINICONTATTORI - AVVIAMENTO MOTORI
523
INDICE
— Contattori AF2850 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
— Contattori AF750 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
— Contattori AF1350 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
— Contattori AF2050 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
EN 760 3
EL 657 3
EL 650 8
AF28503011230
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
AF750-30-11 bob. 24...60 V c.c., aux 1NA+1NC
AF1350-30-11 bob. 100...250 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
AF2050-30-11 contattore 3P 2050A 100-250VAC/DC
AF28503011230
AF2850-30-11-70
438 x 422 43
EN 758 7
EL 650 8
EL 657 3
210 x 283 13.6
438 x 392 32
438 x 392 33
AF750-30-11 bob. 48...130 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
EN 759 5
210 x 283 13.6
AF750-30-11 contattore 3P 100-250VAC/CC AF750-30-11 contattore 3P 250-500VAC/VCC
EN 760 3
210 x 283 13.6
EN 761 1
210 x 283 13.6
— Contattori AF1250 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
— Contattori AF1650 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
— Contattori AF2650 tripolari Per comando in c.a. / c.c. con contatti ausiliari 1 NA + 1 NC
EL 649 0
EL 651 6
EL 658 1
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
MORSETTO PER CONNESSIONI A BARRE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
AF1650-30-11 contattore 3P 1650A 100-250VAC/DC
AF2650-30-11 contattore 3P 2650A 100-250VAC/DC
AF1250-30-11 bob. 24...60 V c.c., aux 1NA+1NC
EL 651 6
438 X 392 33
EL 658 1
438 x 422 43
EL 647 4
210 x 344 14.6
AF1250-30-11 bob. 48...130 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC AF1250-30-11 contattore 3P 1250A 100-250V AC/DC AF1250-30-11 bob. 250...500 V c.a./c.c., aux 1NA+1NC
EL 664 9
210 x 344 14.6
EL 649 0
210 x 344 14.6
EL 665 6
210 x 344 14.6
Powered by FlippingBook