PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
528
CONTATTORI E MINICONTATTORI - AVVIAMENTO MOTORI
529
INDICE
— Set di connessione per avviamento stella-triangolo
— Set di connessione per avviamento stella-triangolo
— Calotte coprimorsetti
— Allargatori di fase
LW140
BEY164
BEY1904
LT6530
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
PER CONTATTORI TRIPOLARI Codice METEL Descrizione
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
BEY190-4 barre collegamento stella-triangolo BEY205-4 barre collegamento stella-triangolo AF190/205 BEY265-4 barre collegamento stella-triangolo BEY370-4 barre collegamento stella-triangolo AF265/370 BED460 per linea e triangolo AF460, stella AF400 BED580 per linea e triangolo AF580, stella AF400/460
BEY16-4 CONNESSIONE STELLA/ TRIANGOLO AF9-16 BEY38-4 CONNESS. STELLA/ TRIANGOLO AF26-38 BEY65-4 barre collegamento stella-triangolo BEY96-4 barre collegamento stella-triangolo
LT6530
LT65-30 calotta IP20 AF40..65
54.5 x 27
0,015
LW140 allargatori di fase AFS116/146 3P LW205 allargatori di fase AFS190/205 3P LW370 allargatori di fase AFS265/370 3P LW460 allargatori di fase AFS400/460 3P
BEY1904
280 x 43
1.15
BEY164
72 x 33
0.05
LW140
108 x 70 0.115
LT9630
LT96-30 calotta IP20 AF80..96
69.5 x 27
0,02
BEY2054
280 x 43
1.21
BEY384
87.2 x 36.5 0.11
LW205
125 x 76
0.26
LT140-30L calotta per AF116..AF146 capicorda LT205-30C calotte per AF190..AF205 serracavi LT205-30L calotte per AF190..AF205 capicorda LT205-30Y calotta per AF190...AF205 di protezione per DOL LT370-30C calotte per AF265..AF370 serracavi LT370-30L calotte per AF265...AF370 capicorda LT370-30Y calotta per AF265...AF370 di protezione per DOL
LT14030L
90.7 x 78.6
0,07
BEY2654
350 x 43
2.02
BEY654
110 x 40 0.2
LW370
165 x 95
0.34
LT20530C
104.5 x 101.4 0,05
BEY3704
350 x 43
2.11
BEY964
140 x 40 0.25
EN 252 1
202 x 125 0.55
LT20530L
104.6 x 100.7 0,22
EN 253 9
LW750 per AF580…AF750
245X130 0.9
EN 936 9
50 X 405 4,7
LT20530Y
104.5 x 100.5 0,05
LW1250
LW1250 per AF1250
75X30
1.95
MORSETTO PUSH-IN
EN 937 7
50 X 456 6,3
LT37030C
139.9 x 99 0,035
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
BED750 per linea e triangolo AF750, stella AF580
EN 938 5
50 X 456 7,7
LT37030L
140 x 101
0,28
— Barre di estensione terminali per contattori tripolari
BEY16-4K Kit di collegamento per avviamento stella-triangolo contattori push-in BEY38-4K Kit di collegamento per avviamento stella-triangolo contattori push-in
LT37030Y
140 x 99
0,075
BEY164KF
72 X 32
0.055
LT37030D
LT370-30D calotta per AF265..AF370 138.9 x 126 0,15
BEY384KF
LT460-AC calotta per AF400, AF460 serracavi LT460-AL calotta per AF400, AF460 capicorda LT750-AC calotta per AF580, AF750 serracavi LT750-AL calotta per AF580, AF1250 capicorda
79 X 39
0.09
EN 931 0
185.5 x 126.2
0,1
EN 932 8
186 x 127.3 0,8
EN 933 6
209.5 x 127.3 0,12
EN 934 4
210 x 128.2 0,825
PER CONTATTORI QUADRIPOLARI Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
LX140
LT5240
LT52-40 calotta IP20 per AF40, AF52 69.5 x 27
0,020
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
LT8040
LT80-40 calotta IP20 per AF80
89.5 x 27
0,025
LT140-40L calotta per AF116...AF140 capicorda LT205-40C calotta per AF190...AF205 serracavi LT205-40L calotta per AF190...AF205 capicorda LT370-40C calotta per AF265...AF370 serracavi LT370-40L calotta per AF265...AF370 capicorda
LT14040L
121 x 78.6 0,090
LX140 Barre estensione terminali AF116/146 LX205 Barre estensione terminali AF190/205 LX370 Barre estensione terminali AF265/370
LX140
84 x 70
0.07
LT20540C
140.5 x 27
0,035
LX205
105 x 76 0.25
LT20540L
141.7 x 103.9 0,140
LX370
140 x 95 0.35
LT37040C
184.9 x 100.5 0,040
EN 972 4
LX460 per AF400…AF460
186 x 125 0,5
LT37040L
185.6 x 101.2 0,165
EN 973 2
LX750 per AF 580…AF750
186 x 100 0,85
Powered by FlippingBook