Catalogo Generale sfogliabile ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

532

CONTATTORI E MINICONTATTORI - AVVIAMENTO MOTORI

533

INDICE

— Minicontattori B

Morsetti a vite

Pin a saldare

Morsetti a faston

Alimentazione di comando in c.a.

B6

B7

-

-

B6...P

B7...P

-

-

B6...F

B7...F

-

-

Minicontattori tripolari

Consumo della bobina 3,5 W

Tipo

VB6 VB6A ( ² )

VB7 VB7A ( ² )

VB6...P VB6A...P ( ² )

VB7...P VB7A...P ( ² )

VB6...P VB6A...P ( ² )

VB7...P VBC7A...P ( ² )

-

-

-

-

-

-

Minicontattori invertitori tripolari

Consumo della bobina 3,5 W

Tipo

Alimentazione di comando in c.a.

BC6

BC7 B7D ( ¹ )

-

-

B6...P

B7...P

-

-

B6...F

B7...F

-

-

Minicontattori tripolari

Consumo della bobina 3,5 W

Tipo

VBC6 VBC6A ( ² )

VBC7 VBC7A ( ² )

VB6...P VB6A...P ( ² )

VB7...P VB7A...P ( ² )

VB6...P VB6A...P ( ² )

VB7...P VBC7A...P ( ² )

-

-

-

-

-

-

Minicontattori invertitori tripolari

Consumo della bobina 3,5 W

Tipo

BC6 B6S ( ¹ )

BC7 B7S ( ¹ )

BC6...P

BC7...P

BC6...F

BC7...F

Minicontattori di interfaccia tripolari

Consumo della bobina 1,4 ... 2,8 W Tipo

Potenza nominale di impiego AC-3 Corrente nominale di impiego, AC-1

220/-230/-240 V 380-400 V

kW kW

2,2 4

3 5,5

2,2 4

3 5,5

2,2 4

3 5,5

2,2 4

3 5,5

2,2 4

3 5,5

2,2 4

3 5,5

IEC

400 V, θ ≤ 40 °C

A

20

20

20

20

12

12

12

12

20

20

20

20

220-240 V c.a. 440-480 V c.a.

hp hp

2 3

3 5

2 3

3 5

2 3

3 5

2 3

3 5

2 3

3 5

2 3

3 5

Valori motore trifase

UL/CSA

12 (300 V)

16 (600 V)

12 (300 V)

16 (600 V)

12 (300 V)

16 (600 V)

Valori per uso generale

A

12 (300 V)

16 (600 V)

12 (300 V)

16 (600 V)

12 (300 V)

16 (600 V)

Accessori principali

Montaggio frontale

CAF6

-

-

Blocchi di contatti ausiliari

Montaggio laterale

CA6

-

CA6-11K-P

-

CA6-11K-F

Kit di collegamento

Per contattori invertitori

BSM6-30

-

-

Soppressori di sovratensioni

Varistore (c.a./c.c.)

RV-BC6

-

-

Relè di sovraccarico Relè di sovraccarico (protezione dal sovraccarico e mancanza di fase) Relè sovraccarico elettronico con classe di intervento configurabile Salvamotore Protezione termica / protezione magnetica (dal sovraccarico e corto circuito) Versione solo magnetica (protezione dal corto circuito) Barretta di collegamento tra salvamotore e minicontattore

-

-

Classe 10

T16

-

-

Classe 10E, 20E, 30E

E16DU

Classe 10

MS116, MS132

MS116, MS132

MS116, MS132

MO132

MO132

MO132

-

BEA7/132

(1) Con soppressore di disturbi incorporato (2) Con funzione di blocco di sicurezza

Powered by