PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
534
CONTATTORI E MINICONTATTORI - AVVIAMENTO MOTORI
535
INDICE
— Minicontattori BC6 tripolari Funzionamento c.c.
— Minicontattori B6 tripolari Funzionamento c.a.
— Minicontattori B7 tripolari Funzionamento c.a.
BC6300103
EL 423 0
EM 578 0
MORSETTO A VITE
MORSETTO CON CONNESSIONE A FASTON
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
B6-30-01-01 24V 40-450Hz minicontattore
B6-30-01-F-80 bob. 220-240 V 40- 450 Hz, aux 1NC B6-30-10-F-80 220-240V 40-450Hz minicontattore B6-30-01-F-84 110-127V 40-450Hz minicontattore B6-30-10-F-01 24V 40-450Hz minicontattore
B7-30-10-84 110-127V 40-450Hz minicontattore B7-30-01-01 24V 40-450Hz minicontattore B7-30-10-80 220-240V 40-450Hz minicontattore B7-30-01-80 220-240V 40-450Hz minicontattore
BC6-30-10-1.4-81 24VCC, 1.4W minicontattore BC6-30-01-1.4-81 24VCC, 1.4W minicontattore
EL 405 7
EL 423 0
EM 562 4
EL 495 8
52.5 x 57.5 0.175
52.5 x 57.5 0.17
52.5 x 57.5 0.175
52.5 x 57.5 0.175
B6-30-01-80 220-240V 40-450Hz minicontattore
EL 408 1
EL 418 0
EM 565 7
EL 496 6
52.5 x 57.5 0.175
52.5 x 57.5 0.17
52.5 x 57.5 0.175
52.5 x 57.5 0.175
B6-30-10-01 24V 40-450Hz minicontattore
BC6-30-10-01 24VCC minicontattore BC6-30-01-16 48VCC minicontattore
EL 400 8
EL 422 2
EM 563 2
EL 435 4
52.5 x 57.5 0.175
52.5 x 57.5 0.17
52.5 x 57.5 0.175
52.5 x 57.5 0.175
B6-30-01-85 380-415V 40-450Hz minicontattore B6-30-10-03 48V 40-450Hz minicontattore B6-30-01-84 110-127V 40-450Hz minicontattore
EL 409 9
EL 415 6
EM 568 1
EL 441 2
52.5 x 57.5 0.175
52.5 x 57.5 0.17
52.5 x 57.5 0.175
52.5 x 57.5 0.175
B6-30-01-F-01 24V 40-450Hz minicontattore
B7-30-10-01 24V 40-450Hz minicontattore B7-30-01-03 48V 40-450Hz minicontattore
BC6-30-01-04 110-125VCC minicontattore
EL 401 6
EL 420 6
EM 560 8
EL 442 0
52.5 x 57.5 0.175
52.5 x 57.5 0.17
52.5 x 57.5 0.175
52.5 x 57.5 0.175
BC6-30-10-07 12VCC minicontattore BC6-30-01-07 12VCC minicontattore BC6-30-01-01 24VCC minicontattore
EL 407 3
EM 566 5
EL 027 9
52.5 x 57.5 0.175
52.5 x 57.5 0.175
52.5 x 57.5 0.175
B6-30-01-03 48V 40-450Hz minicontattore
B7-30-10-85 380-415V 40-450Hz minicontattore
EL 406 5
EM 564 0
EL 025 3
52.5 x 57.5 0.175
52.5 x 57.5 0.175
52.5 x 57.5 0.175
B6-30-10-85 380-415V 40-450Hz minicontattore B6-30-10-80 220-240V 40-450Hz minicontattore B6-30-10-84 110-127V 40-450Hz minicontattore
EL 404 0
EL 440 4
52.5 x 57.5 0.175
52.5 x 57.5 0.175
BC6-30-10-2.4-51 17-32VCC, 2.4W minicontattore
MORSETTO CON PIN A SALDARE
EL 403 2
EL 501 3
52.5 x 57.5 0.175
52.5 x 57.5 0.175
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
EL 402 4
52.5 x 57.5 0.175
MORSETTO CON PIN A SALDARE
B7-30-01-P-01 24V 40-450Hz minicontattore B7-30-10-P-01 24V 40-450Hz minicontattore
EM 590 5
47.5 x 45.5 0.17
MORSETTO CON PIN A SALDARE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
EM 585 5
47.5 x 45.5 0.17
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
BC6-30-10-P-1.4-81 24VCC, 1.4W minicontattore
EL 499 0
47.5 x 45.5 0.17
B6-30-01-P-85 380-415V 40-450Hz minicontattore B6-30-01-P-01 24V 40-450Hz minicontattore B6-30-10-P-01 24V 40-450Hz minicontattore B6-30-01-P-80 220-240V 40-450Hz minicontattore B6-30-10-P-80 220-240V 40-450Hz minicontattore B6-30-10-P-03 48V 40-450Hz minicontattore
MORSETTO CON CONNESSIONE A FASTON
BC6-30-10-P-01 24VCC minicontattore BC6-30-01-P-01 24VCC minicontattore
EL 434 7
47.5 x 45.5 0.17
EL 455 2
47.5 x 45.5 0.17
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
EL 430 5
47.5 x 45.5 0.17
EL 460 2
47.5 x 45.5 0.17
EL 425 5
47.5 x 45.5 0.17
B7-30-10-F-80 220-240V 40-450Hz minicontattore B7-30-01-F-80 220-240V 40-450Hz minicontattore
EM 578 0
52.5 x 57.5 0.17
MORSETTO CON CONNESSIONE A FASTON
EL 433 9
47.5 x 45.5 0.17
EM 583 0
52.5 x 57.5 0.17
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
EL 428 9
47.5 x 45.5 0.17
B7-30-01-F-01 24V 40-450Hz minicontattore B7-30-10-F-01 24V 40-450Hz minicontattore
EM 580 6
52.5 x 57.5 0.17
EL 426 3
47.5 x 45.5 0.17
BC6-30-01-F-07 12VCC minicontattore
BC63001F07
EM 575 6
52.5 x 57.5 0.17
52.5 x 57.5 0.17
BC6-30-01-F-1.4-81 24VCC, 1.4W minicontattore
EL 498 2
52.5 x 57.5 0.17
BC6-30-10-F-01 24VCC minicontattore
EL 445 3
52.5 x 57.5 0.17
Powered by FlippingBook