PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
536
CONTATTORI E MINICONTATTORI - AVVIAMENTO MOTORI
537
INDICE
— Minicontattori invertitori VBC6 tripolari Funzionamento c.c.
— Minicontattori invertitori VB7 tripolari Funzionamento c.a.
— Minicontattori BC7 tripolari Funzionamento c.c.
— Minicontattori invertitori VB6 tripolari Funzionamento c.a.
VBC6301001
EL 112 9
EL 093 1
EM 603 6
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
BC7-30-01-2.4-51 17-32VCC, 2.4W minicontattore
VBC6-30-10-01 24VCC minicontattore invertitore VBC6-30-10-04 110-125VCC minicontattore invertitore VBC6-30-01-01 24VCC minicontattore invertitore
VB7-30-01-80 220-240V 40-450Hz minicontattore invertitore VB7-30-10-01 24V 40-450Hz minicontattore invertitore VB7-30-01-03 48V 40-450Hz minicontattore invertitore VB7-30-01-85 380-415V 40-450Hz minicontattore invertitore
VB6-30-01-01 24V 40-450Hz minicontattore invertitore
EM 676 2
VBC6301001
VB7300180
52.5 x 57.5 0.175
96.5 x 57.5 0.355
96.5 x 57.5 0.355
EL 093 1
96.5 x 57.5 0.355
BC7-30-01-01 24VCC minicontattore BC7-30-10-01 24VCC minicontattore
VB6-30-01-85 380-415V 40-450Hz minicontattore invertitore VB6-30-10-85 380-415V 40-450Hz minicontattore invertitore VB6-30-10-80 220-240V 40-450Hz minicontattore invertitore VB6-30-01-80 220-240V 40-450Hz minicontattore invertitore
EM 599 6
EL 149 1
EL 119 4
52.5 x 57.5 0.175
96.5 x 57.5 0.355
96.5 x 57.5 0.355
VB6301085
96.5 x 57.5 0.355
EM 595 4
VBC6300101
VB7300103
52.5 x 57.5 0.175
96.5 x 57.5 0.355
96.5 x 57.5 0.355
VB6301080
96.5 x 57.5 0.355
BC7-30-10-1.4-81 24VCC, 1.4W minicontattore
EM 673 9
VB7300185
52.5 x 57.5 0.175
96.5 x 57.5 0.355
VB6300180
96.5 x 57.5 0.355
BC7-30-10-07 12VCC minicontattore
VB7-30-01-01 24V 40-450Hz minicontattore invertitore
— Minicontattori invertitori VBC7 tripolari Funzionamento c.c.
EL 043 6
EL 117 8
52.5 x 57.5 0.175
96.5 x 57.5 0.355
VB6300184
96.5 x 57.5 0.355
BC7-30-01-04 110-125VCC minicontattore BC7-30-10-04 110-125VCC minicontattore
VB6-30-10-01 24V 40-450Hz minicontattore invertitore
EM 601 0
52.5 x 57.5 0.175
EL 550 0
96.5 x 57.5 0.355
MORSETTO CON PIN A SALDARE
EM 597 0
52.5 x 57.5 0.175
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
MORSETTO CON PIN A SALDARE
MORSETTO CON PIN A SALDARE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
VB7-30-10-P-01 24V 40-450Hz minicontattore invertitore
EL 135 0
96.5 x 57.5 0.345
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
VB6-30-10-P-01 bob. 24 V 40-450 Hz, aux 2NA VB6-30-01-P-84 110-127V 40-450Hz minicontattore invertitore VB6-30-01-P-01 24V 40-450Hz minicontattore invertitore
EL 105 3
96.5 x 57.5 0.345
MORSETTO CON CONNESSIONE A FASTON
BC7-30-01-P-01 24VCC minicontattore BC7-30-10-P-01 24VCC minicontattore
EM 615 0
47.5 x 45.5 0.17
VB63001P84
96.5 x 57.5 0.345
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
EM 611 9
47.5 x 45.5 0.17
EL 099 8
96.5 x 57.5 0.345
BC7-30-10-P-1.4-81 24VCC, 1.4W minicontattore BC7-30-01-P-1.4-81 24VCC, 1.4W minicontattore BC7-30-10-P-2.4-51 17-32VCC, 2.4W minicontattore
EL 046 9
47.5 x 45.5 0.17
EL 164 0
VB7-30-10-F-01 24V 40-450Hz minicontattore invertitore
VB73010F01
96.5 x 57.5 0.345
BC73001P1481
47.5 x 45.5 0.17
MORSETTO A VITE
BC73010P2451
47.5 x 45.5 0.17
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
MORSETTO CON CONNESSIONE A FASTON
VBC7-30-10-01 24VCC minicontattore invertitore
EL 164 0
96.5 x 57.5 0.355
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
MORSETTO CON PIN A SALDARE
BC7-30-10-F-01 24VCC minicontattore BC7-30-10-F-07 12VCC minicontattore
EM 603 6
52.5 x 57.5 0.17
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
BC73010F07
52.5 x 57.5 0.17
BC7-30-10-F-1.4-81 24VCC, 1.4W minicontattore BC7-30-01-F-2.4-51 17-32VCC, 2.4W minicontattore
VBC7-30-01-P-01 24VCC minicontattore invertitore
BC73010F1481
52.5 x 57.5 0.17
VBC73001P01
96.5 x 57.5 0.345
BC73001F2451
52.5 x 57.5 0.17
Powered by FlippingBook