PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
538
SOFTSTARTERS - AVVIAMENTO MOTORI
539
INDICE
— PSRC Softstarter
— PSE Softstarter
1SFA897101R7000
1SFA896203R7000
Tipo
Codice METEL
Descrizione
Tensione nominale circuito di controllo
Grado di protezione
Corrente nominale di funzionamento (A)
Peso lordo (kg)
Tipo
Codice METEL
Descrizione
Tensione nominale circuito di controllo
Grado di protezione
Corrente nominale di funzionamento (A)
Peso lordo (kg)
100...240V CA, 50/60Hz
Funzionamento in DC in CD 24V CA/CC
100...250V CA, 50/60Hz
Funzionamento in DC in CD 24V CA/CC
PSRC3
1SFA896203R7000
PSE18
1SFA897101R7000
PSRC3-600-70 Softstarter
IP20
3.9
0.5
PSE18-600-70 Softstarter
IP00
18
3.2
PSRC6
1SFA896204R7000
PSE25
1SFA897102R7000
PSRC6-600-70 Softstarter
IP20
6.8
0.5
PSE25-600-70 Softstarter
IP00
25
3.2
PSRC9
1SFA896205R7000 1SFA896206R7000
PSE30
1SFA897103R7000
PSRC9-600-70 Softstarter
IP20
9
0.5
PSE30-600-70 Softstarter
IP00
30
3.2
PSRC12 PSRC16
PSRC12-600-70 Softstarter
IP20
12
0.5
PSE37
1SFA897104R7000
PSE37-600-70 Softstarter
IP00
37
3.2
1SFA896207R7000
PSRC16-600-70 Softstarter
IP20
16
0.5
PSE45
1SFA897105R7000
PSE45-600-70 Softstarter
IP00
45
3.2
PSRC25
1SFA896208R7000
PSRC25-600-70 Softstarter
IP20
25
0.7
PSE60
1SFA897106R7000
PSE60-600-70 Softstarter
IP00
60
3.2
PSRC30
1SFA896209R7000
PSRC30-600-70 Softstarter
IP20
30
0.7
PSE72
1SFA897107R7000
PSE72-600-70 Softstarter
IP00
72
3.2
PSRC37
1SFA896210R7000
PSRC37-600-70 Softstarter
IP10
37
1.1
PSE85
1SFA897108R7000
PSE85-600-70 Softstarter
IP00
85
3.3
PSRC45
1SFA896211R7000
PSRC45-600-70 Softstarter
IP10
45
1.1
PSE105
1SFA897109R7000
PSE105-600-70 Softstarter
IP00
106
3.6
PSRC60
1SFA896212R7000
PSRC60-600-70 Softstarter
IP10
60
2.3
PSE142
1SFA897110R7000
PSE142-600-70 Softstarter
IP00
143
5.4
PSRC72
1SFA896213R7000
PSRC72-600-70 Softstarter
IP10
72
2.3
PSE170
1SFA897111R7000
PSE170-600-70 Softstarter
IP00
171
5.4
PSRC85
1SFA896214R7000
PSRC85-600-70 Softstarter
IP10
85
2.3
PSE210
1SFA897112R7001
PSE210-600-70-1 Softstarter
IP00
210
11.2
PSRC105
1SFA896215R7000
PSRC105-600-70 Softstarter
IP10
105
2.3
PSE250
1SFA897113R7001
PSE250-600-70-1 Softstarter
IP00
250
13.3
PSE300
1SFA897114R7001
PSE300-600-70-1 Softstarter
IP00
300
13.3
PSE370
1SFA897115R7001
PSE370-600-70-1 Softstarter
IP00
370
13.3
PSECA
1SFA897201R1001 1SFA897100R1001
PSECA USB cable
0.14
PSEEK
PSEEK EXTERNAL KEYPAD
0.31
PSTX720-690-70 Softstarter (adattatore Modbus ricambio)
PS-MBIA
PS-MBIA
0.01
I connection kit e i cooling fan sono consultabili nella tabella dei PSR.
Powered by FlippingBook