APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
54
SYSTEM PRO E ENERGY - QUADRI E CONTENITORI
55
INDICE
— System Pro E® Energy Combi
— Il nuovo e rapido sistema di assemblaggio interno
— Pannelli modulari
— Kit guida DIN fissa
System pro E® energy Combi è il nuovo sistema di assemblaggio interno comune alle gamme System pro E® energy L e System pro E® energy M che grazie ad un innovativa tecnologia ad aggancio rapido permette un montaggio comodo e senza fatica.
Flessibilità, velocità e semplicità sono i tre vantaggi di questa soluzione.
QDS141500
QCS141501
— Specifiche tecniche di System Pro E Energy Combi
— Guide DIN
Codice METEL Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
QCS141501
Pannello modulare+guida DIN fissa 150x400mm Pannello modulare+guida DIN fissa 200x400mm Pannello modulare+guida DIN fissa 300x400mm Pannello modulare+2 guide DIN fisse 300x400mm Pannello modulare+guida DIN fissa 150x600mm Pannello modulare+guida DIN fissa 200x600mm Pannello modulare+guida DIN fissa 300x600mm Pannello modulare+2 guide DIN fisse 300x600mm Pannello modulare+guida DIN fissa 150x800mm Pannello modulare+guida DIN fissa 200x800mm Pannello modulare+guida DIN fissa 300x800mm Pannello modulare+2 guide DIN fisse 300x800mm
Pannello modulare centrato 150x400mm 150x400
QDS141500
150x400
QCS142001
Pannello modulare centrato 200x400mm 200x400
QDS142000
200x400
QCS143001
Pannello modulare centrato 300x400mm 300x400
QCS243001
Pannello mod centrato 2 file 300x400mm 300x400
QDS143000
300x400
Caratteristiche generali
N°10 pannelli modulari centrati 150x400mm N°10 pannelli modulari centrati 2 file 300x400mm
QCS1415P1
150x400
QDS243000
300x400
Conformità alla Norma
IEC 61439 -1-2-3
QCS2430P1
300x400
QDS161500
150x600
Classe di protezione
Classe I, con messa a terra
QCS161501
Pannello modulare centrato 150x600mm 150x600
Grado di inquinamento
3
QDS162000
200x600
QCS162001
Pannello modulare centrato 200x600mm 200x600
Grado di protezione
IP2XC
QCS163001
Pannello modulare centrato 300x600mm 300x600
QDS163000
300x600
QAD001000
Categoria di sovratensione
QCS263001
Pannello mod centrato 2 file 300x600mm 300x600
III
QDS263000
300x600
N°10 pannelli modulari centrati 150x600mm N°10 pannelli modulari centrati 2 file 300x600mm
QCS1615P1
150x600
Corrente nominale (I n )
fino a 800 A
GUIDA DIN FISSA Codice METEL Descrizione
Tensione nominale d’esercizio (U e ) Tensione nominale di isolamento (U i ) Corrente nominale di tenuta di breve durata (I cw ) Corrente nominale di picco (I pk ) Tensione nominale di tenuta d’impulso (U imp )
QDS181500
150x800
fino a 415 V
Dimensioni L (mm)
QCS2630P1
300x600
QDS182000
200x800
QCS181501
Pannello modulare centrato 150x800mm 1500x800
fino a 1000 V
QAD001000
Guida DIN fissa L=400mm
400
QCS182001
Pannello modulare centrato 200x800mm 200x800
QAD002000
Guida DIN fissa L=600mm
600
QDS183000
300x800
fino a 32 kA/1s
QCS183001
Pannello modulare centrato 300x800mm 300x800
QAD003000
Guida DIN fissa L=800mm
800
QDS283000
300x800
QCS283001
Pannello mod centrato 2 file 300x800mm 300x800
QAD0010P1
N°10 guide DIN fisse L=400mm
400
fino a 67 kA
N°10 pannelli modulari centrati 150x800mm N°10 pannelli modulari centrati 2 file 300x800mm
QCS1815P1
150x800
QAD0020P1
N°10 guide DIN fisse L=600mm
600
NOTA: Il kit è idoneo all’installazione di tutti gli apparecchi modulari riportati nel catalogo System pro M ad eccezione delle gamme S750 e S800. Il kit è compatibile con Unifix L. Per il dettaglio codici Unifix L vedi il capitolo System Pro E Power.
6 kV
QAD0030P1
N°10 guide DIN fisse L=800mm
800
QCS2830P1
300x800
Frequenza nominale
50-60 Hz
GUIDA DIN REGOLABILE Codice METEL Descrizione
Dimensioni L (mm)
QAD011000
Guida DIN regolabile L=400mm
400
QAD012000
Guida DIN regolabile L=600mm
600
QAD013000
Guida DIN regolabile L=800mm
800
QAD0110P1
N°10 guide DIN regolabile L=400mm 400
QAD0120P1
N°10 guide DIN fisse L=600mm
600
QAD0130P1
N°10 guide DIN fisse L=800mm
800
Powered by FlippingBook