PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
540
SOFTSTARTERS - AVVIAMENTO MOTORI
541
INDICE
— PSTX Softstarter
— Kit remotaggio HMI Accessori
— Kit fieldbus plug Accessori
PSACC-1
PS-FBPK
1SFA898203R7000
Tipo
Codice METEL
Descrizione
Tensione nominale circuito di controllo
Grado di protezione
Corrente nominale di funzionamento (A)
Peso lordo (kg)
Codice METEL Descrizione
Peso lordo (kg)
Codice METEL
Descrizione
Peso lordo(kg)
100...250V CA, 50/60Hz
Funzionamento in DC in CD 24V CA/CC
PSACC-1
PS-FBPK
Cavo remotaggio HMI PSTX 0.137
Kit fieldbus plug
0.2
PSTX72 PSTX72 PSTX60 PSTX60 PSTX37 PSTX37 PSTX45 PSTX45 PSTX30 PSTX30
1SFA898121R7000 1SFA898221R7000 1SFA898120R7000 1SFA898220R7000 1SFA898118R7000 1SFA898218R7000 1SFA898119R7000 1SFA898219R7000 1SFA898116R7000 1SFA898216R7000 1SFA898117R7000 1SFA898217R7000 1SFA898108R7000 1SFA898208R7000 1SFA898109R7000 1SFA898209R7000 1SFA898110R7000 1SFA898210R7000 1SFA898111R7000 1SFA898211R7000 1SFA898112R7000 1SFA898212R7000 1SFA898113R7000 1SFA898213R7000 1SFA898114R7000 1SFA898214R7000 1SFA898115R7000 1SFA898215R7000 1SFA898107R7000 1SFA898207R7000 1SFA898106R7000 1SFA898206R7000 1SFA898104R7000 1SFA898204R7000 1SFA898105R7000 1SFA898205R7000 1SFA898103R7000 1SFA898203R7000
PSTX30-600-70 Softstarter
IP00
30
5.6
PSTX37-600-70 Softstarter PSTX30-690-70 Softstarter
IP00 IP00
30
5.6 5.6
37
— Cavo USB per PSTX Accessori
— BACnet IP Accessori
PSTX37-690-70 Softstarter
IP00
37
5.6
PSTX45-600-70 Softstarter
IP00
45
5.6
PSTX72-600-70 Softstarter PSTX60-690-70 Softstarter PSTX45-690-70 Softstarter PSTX60-600-70 Softstarter
IP00 IP00 IP00 IP00
72 60 45 60
5.7 5.6 5.6 5.6
PSTX72-690-70 Softstarter
IP00
72
5.7
PSTX1250 PSTX1250 PSTX1050 PSTX1050 PSTX720 PSTX720 PSTX840 PSTX840 PSTX470 PSTX470 PSTX570 PSTX570 PSTX85 PSTX85 PSTX105 PSTX105 PSTX142 PSTX142 PSTX170 PSTX170 PSTX210 PSTX210 PSTX250 PSTX250 PSTX300 PSTX300 PSTX370 PSTX370
PSTX85-600-70 Softstarter
IP00
85
5.7
PSTX85-690-70 Softstarter PSTX105-600-70 Softstarter PSTX105-690-70 Softstarter PSTX142-600-70 Softstarter PSTX142-690-70 Softstarter PSTX170-600-70 Softstarter PSTX170-690-70 Softstarter PSTX210-600-70 Softstarter PSTX210-690-70 Softstarter PSTX250-600-70 Softstarter PSTX250-690-70 Softstarter PSTX300-600-70 Softstarter PSTX300-690-70 Softstarter PSTX370-600-70 Softstarter PSTX370-690-70 Softstarter PSTX470-600-70 Softstarter PSTX470-690-70 Softstarter PSTX570-600-70 Softstarter PSTX570-690-70 Softstarter PSTX720-600-70 Softstarter PSTX720-690-70 Softstarter PSTX840-600-70 Softstarter PSTX840-690-70 Softstarter PSTX1050-600-70 Softstarter
IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00
85
5.7 5.7 5.7 8.7
105
105 142 142 170 170 210
8.7
10.4
PSCA-1
AB-BACNET-IP-2
10.4 16.3 16.3 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
210
Codice METEL Descrizione
Peso lordo (kg)
Codice METEL
Descrizione
Peso lordo (kg)
250
PSCA-1
AB-BACNET-IP-2
Cavo USB per PSTX
0.11
BACnet IP
0.04
250 300 300 370 370 470 470 570 570 720 720 840
18.5
29
29
31
31
58.5
58.5 58.5 58.5 74.3
840
1050
PSTX1050-690-70 Softstarter
IP00
1050
74.3
PSTX1250-600-70 Softstarter
IP00
1250
75.3
PSTX1250-690-70 Softstarter
IP00
1250
75.3
Powered by FlippingBook