Catalogo Generale sfogliabile ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

542

RELÈ DI SOVRACCARICO - AVVIAMENTO MOTORI

543

INDICE

— Relè di sovraccarico TF140DU Termico a bimetalli idoneo per contattori AF116...AF146

— Relè di sovraccarico TA200DU Termico a bimetalli idoneo per contattori AF190...AF205

— Relè di sovraccarico EF45 Elettronico idonei per contattori AF26... AF38

— Relè di sovraccarico EF65 Elettronico idonei per contattori AF40, AF52, AF65

TF140DU135

EF4530

EM 766 1

EF65-70

MORSETTO A VITE

MORSETTO A VITE

MORSETTO A VITE

MORSETTO A VITE

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H (mm)

Peso netto (kg)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H (mm)

Peso netto (kg)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H (mm)

Peso netto (kg)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H (mm)

Peso netto (kg)

TF140DU-90 Rele' termico 66-90 classe 10 TF140DU-110 Rele' termico 80-110 classe 10 TF140DU-135 Rele' termico 100-135 classe 10 TF140DU-142 Rele' termico 110-142 classe 10

EF45-30 termico elettronico 9,00- 30,0 classe 10-20-30 EF45-45 termico elettronico 15,0- 45,0 classe 10-20-30

EF65-56 termico elettronico 20-56 classe 10-20-30 EF65-70 termico elettronico 25-70 classe 10-20-30

EM 759 6

TA200 DU 66- 90A Rele' termico serie TA 104 x 151 0.755

TF140DU90

EF4530

EF6556

89 x 140 0.82

45 x 104.7 0.362

70 x 131.2 0.821

EM 760 4

TA200 DU 80-110A Rele' termico serie TA 104 x 151 0.76

TF140DU110

EF4545

EF65-70

89 x 140 0.82

45 x 104.7 0.362

70 x 131.2 0.821

EM 764 6

TA200 DU 100-135A Rele' termico serie TA 104 x 151 0.76

EM 765 3

TA200 DU 110-150A Rele’ termico serie TA 104 x 151 0.76

TF140DU135

89 x 140 0.82

EM 766 1

TA200 DU 130-175A Rele' termico serie TA 104 x 151 0.77

TF140DU142

89 x 140 0.82

EM 767 9

TA200 DU 150-200A Rele' termico serie TA 104 x 151 0.785

— Relè di sovraccarico EF96 Elettronico idonei per contattori AF80, AF96

— Relè di sovraccarico EF146 Elettronico idonei per contattori AF116, AF140, AF146

— Relè di sovraccarico EF205 Elettronico idonei per contattori AF190, AF205

— Relè di sovraccarico EF370 Elettronico idonei per contattori AF265, AF305, AF370

EF370380

EF205210

EF146150

EF96100

MORSETTO A VITE

MORSETTO A VITE

MORSETTO A VITE

MORSETTO A VITE

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H (mm)

Peso netto (kg)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H (mm)

Peso netto (kg)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H (mm)

Peso netto (kg)

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H (mm)

Peso netto (kg)

EF370-380 termico elettronico 115-380 per classe 10-20-30

EF96-100 termico elettronico 36-100 classe: 10-20-30

EF146-150 termico elettronico 54- 150 classe 10-20-30

89.05 x 150.4

EF205-210 termico elettronico 63- 210A per classe 10-20-30

EF370380

EF96100

EF146150

EF205210

105 x 187.6 1.338

70 x 132.7 0.802

0.879

105 x 171

1.256

Powered by