PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
544
RELÈ DI SOVRACCARICO - AVVIAMENTO MOTORI
545
INDICE
— Relè di sovraccarico EF750 Elettronico idoneo per AF580, AF750
— Cavo Bowden con attuatore
— Kit per il montaggio separato
— Relè di sovraccarico EF460 Elettronico idoneo per AF400, AF460
WRB400
DB19EF
EF750800
EF460500
MORSETTO A VITE
MORSETTO A VITE Codice METEL Descrizione
MORSETTO A VITE
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
EF750-800 termico elettronico 250- 800A classe 10-20-30
WRB-400 Cavo da 400MM per RESET relè di sovraccarico termico ed elettronico WRB-600 Cavo da 600MM per RESET relè di sovraccarico termico ed elettronico
DB19EF Kit montaggio separato relè elettronici EF19 DB45EF Kit montaggio separato relè elettronici EF45 DB200 Kit montaggio separato relè termici TA110-TA200 DB16 Kit per il montaggio separato per relè termici T16 DB42 Kit montaggio separato relè termici TF42 DB96 Kit montaggio separato relè elettronici EF96 DB65 Kit montaggio separato relè termici TF65
EF460-500 termico elettronico 150-500A classe 10-20-30
EF750800
DB19EF
244 x 111.6 2.765
45 x 103.5 0.046
EF460500
186 x 103.5 1.182
WRB400
12 x 413
0.03
DB45EF
45 x 130 0.1
WRB600
12 x 613
0.04
EN 930 2
105 x 43
0.225
DB16
92 x 50
0.032
— Accessori relè di sovraccarico
DB42
50 x 102
0.087
DB65
55 x 95
0.132
DB96
70 x 157
0.19
— Guarnizione IP54
— Supporto
— Kit montaggio relè di sovraccarico su contattore
— Calotta copriterminali
WRBG
WRHF
EL 985 8
EQ 309 6
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
Codice METEL Descrizione
Peso netto (kg)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H (mm)
Peso netto (kg)
DT500/AF460-S Kit Montaggio EF460DU su AF460
WRBG
WRHF
EQ 309 6
WRBG Guarnizione di tenuta IP54 11 x 1.5
0.037
WRH-F supporto per Reset a filo 45 x 51
0.006
LT200E calotta di protezione per EF205
100 x 69 0.085
EL 985 8
0.635
EQ 310 4
LT320E calotta di protezione per EF370
120 x 72
0.105
EL 987 4
DT800/AF750-S Kit Montaggio EF750DU su AF750 1.000
LT460EF
LT460EF calotta di protezione per EF460 117 x 152
0.09
EL 989 0
LT200/A 185 calotta di protezione per TA200 185 x 135 0.32
Powered by FlippingBook