PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
546
SALVAMOTORI - AVVIAMENTO MOTORI
547
INDICE
— Salvamotori
Tipo
MS116
MS132
MS165
Protezione termica ed elettromagnetica
Sì
Sì
Sì
Protezione elettromagnetica Sensibilità alla perdita di fase
-
-
-
Sì
Sì
Sì
Posizione interruttore
ON/OFF
ON/OFF/SGANCIO
ON/OFF/SGANCIO
Indicazione di intervento magnetico Maniglia lucchettabile con accessori
- -
Sì Sì Sì
Sì Sì Sì
Idoneo al sezionamento
Sì
Larghezza
45 mm
45 mm
55 mm
— Salvamotori Salvamotori MS
Corrente nominale di esercizio Ie
0,10 .... 32 A 0,10 .... 32 A
0,10 .... 32 A 0,10 .... 32 A
10 ... 80 A 10 .... 80 A
Campo di regolazione
Temperatura ambiente dell’aria
-25 .... +55 °C ( ¹ )
-25 .... +60 °C ( ¹ )
-25 .... +60 °C ( ¹ )
( ¹ ) Compensati
Accessori Contatto ausiliario
HKF1, HK1
I salvamotori proteggono il motore e l’impianto da cortocircuiti e sovraccarichi. Offrono una funzione di interruzione per l’isolamento sicuro dell’impianto e dell’alimentazione, e possono essere impiegati per la commutazione manuale di carichi (ON e OFF).
per avviso di intevento SK1 per avviso di cortocircuito -
Contatto di segnalazione
CK1
Bobina a lancio di corrente Bobina di minima tensione
AA1 UA1
Tabella per valori nominali di cortocircuito per 400/415 V in c.a.
Gamma standard MS116
Gamma ad alte prestazioni MS132, MS165
Parametri di selezione
Potenza nominale di impiego Range di impostazione per intervento termico
Tipo
Potere di interruzione in cortocircuito
Tipo
Potere di interruzione in cortocircuito
Icu
Ics
Icu
Ics
MS116-0,16 MS116-0,25 MS116-0,4 MS116-0,63 MS116-1,0 MS116-1,6 MS116-2,5 MS116-4,0 MS116-6,3 MS116-10 MS116-12 MS116-16 MS116-20 MS116-25 MS116-32
0,03 kW(1)
0,1 ... 0,16 A 0,16 ... 0,25 A 0,25 ... 0,4 A 0,4 ... 0,63 A 0,63 ... 1,0 A
100 kA 50 kA MS132-0,16 (2) 100 kA 50 kA MS132-0.25 (2) 100 kA 50 kA MS132-0.4 (2) 100 kA 50 kA MS132- 0.63 (2) 100 kA 50 kA MS132-1.0 (2) 100 kA 50 kA MS132-1.6 (2) 75 kA 50 kA MS132-2.5 (2) 75 kA 50 kA MS132-4.0 (2) 50 kA 50 kA MS132-6.3 (2) 10 kA 50 kA MS132-10 (2) 50 kA 25 kA MS132-12
100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 50 kA 50 kA 100 kA 50 kA 50 kA
100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA 50 kA
0,06 kW 0,09 kW 0,18 kW 0,25 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 2,2 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW 11 kW
1,0...1,6 A 1,6...2,5 A 2,5...4,0 A 4,0...6,3 A 6,3...10 A 8...12 A 10...16 A 14 ... 20 A 16...20 A 18 ... 25 A 20...25 A 25...32 A 23 ... 32 A 30 ... 42 A 40 ... 54 A
OMOLOGAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI
IEC 60947- 1
IEC 60947- 4-1
EN 60947- 1
16 kA 16 kA MS132-16 (2) / MS165-16
MS165-20
16 kA 10 kA MS132-20 (2)
MS165-25
CE 2011/65 /EU
EN 60947- 4-1
11 kW 15 kW 15 kW 22 kW 22 kW 25 kW 30 kW 37 kW 45 kW
16 kA 10 kA MS132-25 (2) 16 kA 10 kA MS132-32 (2)
25 kA
MS165-32 MS165-42 MS165-54 MS165-65 MS165-73 MS165-80
100 kA 50 kA
30 kA
-
52 ... 65 A 62 .... 73 A 70 .... 80 A
50 kA 30 kA 30 kA
30 kA 30 kA 30 kA
Per maggiori informazioni consulta i cataloghi dedicati
( ¹ ) 690 V c.a.
(2) Disponibile con morsetti a molla push-in
Powered by FlippingBook