Catalogo Generale sfogliabile ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

548

SALVAMOTORI - AVVIAMENTO MOTORI

549

INDICE

— Salvamotori MS116

— Salvamotori MS132

— Salvamotori MS165

EP 875 7

EP 142 2

MS16565

MORSETTO A VITE Codice METEL Tipologia

MORSETTO A VITE Codice METEL Tipologia Campo di regolazione (A)

MORSETTO A VITE Codice METEL Tipologia Campo di regolazione (A)

Campo di regolazione (A)

Dimensioni L x H (mm)

Peso netto (kg)

Dimensioni L x H (mm)

Peso netto (kg)

Dimensioni L x H (mm)

Peso netto (kg)

MS16516

MS165-16

10 .... 16

55 x 142.65 0.95

EP 875 7

EP 081 2

MS132-0.16 0,10 .... 0,16

45 x 90

0.215

MS116-0.16

0,10 .... 0,16 45 x 90

0.225

MS16520

MS165-20

14 .... 20

55 x 142.65 0.95

EP 876 5

EP 082 0

MS132-0.25 0,16 .... 0,25

45 x 90

0.215

MS116-0.25 0,16 .... 0,25 45 x 90

0.225

MS16525

MS165-25

18 .... 25

55 x 142.65 0.96

EP 877 3

EP 083 8

MS132-0.4 0,25 .... 0,40 45 x 90

0.215

MS116-0.4 0,25 .... 0,40 45 x 90

0.225

MS16532

MS165-32

23 .... 32

55 x 142.65 0.97

EP 878 1

EP 084 6

MS132-0.63 0,40 .... 0,63

45 x 90

0.215

MS116-0.63 0,40 .... 0,63 45 x 90

0.225

MS16542

MS165-42

30 .... 42

55 x 142.65 0.97

EP 879 9

EP 085 3

MS132-1.0 0,63 .... 1,00 45 x 90

0.215

MS116-1.0 0,63 .... 1,00 45 x 90

0.225

MS16554

MS165-54

40 .... 54

55 x 142.65 0.97

EP 880 7

EP 086 1

MS132-1.6 1,00 .... 1,60

45 x 90

0.265

MS116-1.6 1,00 .... 1,60 45 x 90

0.265

MS16565

MS165-65

52 .... 65

55 x 142.65 0.98

EP 881 5

EP 087 9

MS132-2.5 1,60 .... 2,50

45 x 90

0.265

MS116-2.5 1,60 .... 2,50 45 x 90

0.265

MS16573

MS165-73

62 .... 73

55 x 142.65 1

EP 882 3

EP 088 7

MS132-4.0 2,50 .... 4,00 45 x 90

0.265

MS116-4.0 2,50 .... 4,00 45 x 90

0.265

MS16580

MS165-80

70 .... 80

55 x 142.65 1

EP 883 1

EP 089 5

MS132-6.3 4,00 .... 6,30 45 x 90

0.265

MS116-6.3 4,00 .... 6,30 45 x 90

0.265

EP 884 9

EP 090 3

MS132-10 6,30 .... 10,0

45 x 90

0.265

MS116-10 6,30 .... 10,0 45 x 90

0.265

EP 981 5

EP 142 2

MS132-12 8,00 .... 12,0 45 x 97.8 0.31

MS116-12 8,00 .... 12,0 45 x 90

0.265

EP 885 6

EP 091 1

MS132-16 10,0 .... 16,0

45 x 97.8 0.31

MS116-16 10,0 .... 16,0 45 x 90

0.265

EP 886 4

EP 694 2

MS132-20 16,0 .... 20,0

45 x 97.8 0.31

MS116-20 16,0 .... 20,0 45 x 97.8 0.31

EP 887 2

EP 699 1

MS132-25 20,0 .... 25,0 45 x 97.8 0.31

MS116-25 20,0 .... 25,0 45 x 97.8 0.31

EP 888 0

EP 700 7

MS132-32 25,0 .... 32,0

45 x 97.8 0.31

MS116-32 25,0 .... 32,0 45 x 97.8 0.31

Powered by