PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
550
IS2 - QUADRI E CASSE PER AUTOMAZIONE
551
INDICE
— Armadi IS2 in kit Scelta della struttura - H=2000mm
Ingombro esterno
Coperture anteriori o posteriori
Piastre di fondo Flange ingresso cavi
Flange zoccoli
Telai rack 19’’
Girevole
(H)* (mm)
(L) (mm)
(P) (mm)
2000 400
EK4040KN EK6040KN EK8040KN EK1040KN EK1240KN EK4050KN EK6050KN EK8050KN EK1050KN EK1250KN EK4060KN EK6060KN EK8060KN EK1060KN EK1260KN EK4080KN EK6080KN EK8080KN EK1080KN EK1280KN EK4010KN EK6010KN EK8010KN EK1010KN
EC2040K - EC2060K -
-
EP2041K EA2040 EA2140
EF4040 EF4041 EF6040 EF6041 EF8040 EF8041 EF1040 EF1041
EF4042 EF6043 EF8042 EF1042
ZN4000 ZN6000 ZN8000 ZN1000
-
600 800
ET2060K EP2060K EA2060 EA2161
EE2060K EE2080K EE2010K
400
EC2080K ED2004SK+ EC2080VC4K ET2080K EP2080K EA2080 EA2180 EC2012K ED2010SK+ EC2080FC5K ET2010K EP2010K EA2010 EA2110
1000 1200
-
ED2012SK+ EC2080FC6K -
EP2012K EA2013 EA2112 EP2041K EA2040 EA2140
2xEF6040 2xEF6041 2xEF6043
2xZN6000
- -
400 600 800
EC2040K - EC2060K -
-
EF4050 EF4051 EF6050 EF6051 EF8050 EF8051 EF1053 EF1051
EF4052 EF6052 EF8052 EF1052
ZN4000 ZN6000 ZN8000 ZN1000
ET2060K EP2060K EA2060 EA2161
EE2060K EE2080K EE2010K
EC2080K ED2004SK+ EC2080VC4K ET2080K EP2080K EA2080 EA2180 EC2012K ED2010SK+ EC2080FC5K ET2010K EP2010K EA2010 EA2110
500
1000
1200
-
ED2012SK+ EC2080FC6K -
EP2012K EA2013 EA2112 EP2041K EA2040 EA2140
2xEF6050 2xEF6051 2xEF6052
2xZN6000
- -
400 600 800
EC2040K - EC2060K -
-
EF4060 EF4061 EF6060 EF6061 EF8060 EF8061 EF1060 EF1061
EF4063 EF6062 EF8062 EF1062
ZN4000 ZN6000 ZN8000 ZN1000
ET2060K EP2060K EA2060 EA2161
EE2060K EE2080K EE2010K
EC2080K ED2004SK+ EC2080VC4K ET2080K EP2080K EA2080 EA2180 EC2012K ED2010SK+ EC2080FC5K ET2010K EP2010K EA2010 EA2110
600
1000 1200
-
ED2012SK+ EC2080FC6K -
EP2012K EA2013 EA2112 EP2041K EA2040 EA2140
2xEF6060 2xEF6061 2xEF6062
2xZN6000
- -
400 600 800
EC2040K - EC2060K -
-
EF4080 EF4081 EF6080 EF6081 EF8080 EF8081 EF1080 EF1081
EF4082 EF6082 EF8082 EF1082
ZN4000 ZN6000 ZN8000 ZN1000
ET2060K EP2060K EA2060 EA2161
EE2060K EE2080K EE2010K
800
EC2080K ED2004SK+ EC2080VC4K ET2080K EP2080K EA2080 EA2180 EC2012K ED2010SK+ EC2080FC5K ET2010K EP2010K EA2010 EA2110
1000 1200
-
ED2012SK+ EC2080FC6K -
EP2012K EA2013 EA2112 EP2041K EA2040 EA2140
2xEF6080 2xEF6081 2xEF6082
2xZN6000
- -
400 600 800
EC2040K - EC2060K -
-
EF4010 EF4011 EF6010 EF6011 EF8010 EF8011 EF1010 EF1011
EF4012 EF6012 EF8012 EF1012
ZN4000 ZN6000 ZN8000 ZN1000
ET2060K EP2060K EA2060 EA2161
EE2060K EE2080K EE2010K
1000
EC2080K ED2004SK+ EC2080VC4K ET2080K EP2080K EA2080 EA2180 EC2012K ED2010SK+ EC2080FC5K ET2010K EP2010K EA2010 EA2110
1000
(*) L’altezza utile è sempre inferiore di 100mm rispetto alla dimensione esterna del quadro; per la versione a celle l’altezza utile è inferiore di 200mm.
(1) Disponibili anche doppie porte cieche con montante intermedio EM1801 da ordinare separatamente, porte vetro con montante intermedio EM1801 da ordinare separatamente, e combinazioni per strutture con vano cavi interno L=200/400mm.
(2) Nel caso di strutture con vano cavi interno scegliere il telaio rack corretto che tiene conto di 200/400mm di vano cavi.
(3) Per Telai rack L=600 sono necessarie le squadrette di fissaggio superiori e inferiori EB6000 e per un fissaggio anche nel centro ordinare una coppia di traverse EB.... in funzione della profondità del quadro. Per Telai rack L=800 sono necessarie le squadrette di fissaggio superiori e inferiori EB8000 e per un fissaggio anche nel centro ordinare in aggiunta le squadrette EB8001 con una coppia di traverse EB.... in funzione della profondità del quadro. Sono inoltre disponibili dei kit di fissaggio che sostituiscono le squadrette e le traverse in funzione della profondità del quadro.
(4) Disponibile solo per L=800mm (anche in strutture con vano cavi che lascino un vano struttura L=800mm). Ordinare apposito kit per fissaggio EV0007. Kit per il posizionamento delle strutture affiancate EV0002/EV0003/EV0006.
Powered by FlippingBook