PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
552
IS2 - QUADRI E CASSE PER AUTOMAZIONE
553
INDICE
— Completamento strutture
EV0008
PANNELLI DIVISORI VERTICALI PER STRUTTURE AFFIANCATE
TRAVERSE PER FISSAGGIO ACCESSORI E PIASTRA PARZIALE Codice METEL Descrizione Dimensioni L x H x P (mm)
DISPOSITIVO ANTICHIUSURA E BLOCCO PORTE Codice METEL Descrizione
KIT DI AFFIANCAMENTO STRUTTURE Codice METEL Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Dimensioni L x H x P (mm)
Dimensioni L x H x P (mm)
PANNELLO DIVISORIO VERT.2000X800MM(HXP) PANNELLO DIVISORIO VERT.2000X600MM(HXP) PANNELLO DIVISORIO VERT.2000X500MM(HXP) PANNELLO DIVISORIO VERT.2000X400MM(HXP) PANNELLO DIVISORIO VERT.1800X600MM(HXP) PANNELLO DIVISORIO VERT.1800X500MM(HXP)
N.2 TR.FONDO H=100MM X PIASTRE L/ P=1000 N.2 TR. LATO H=48MM X PIASTRE L/ P=1000MM N.2 TR.FONDO H=100MM X PIASTRE L/ P=800MM N.2 TR. LATO H=48MM X PIASTRE L/ P=800MM N.2 TR.FONDO H=100MM X PIASTRE L/ P=600MM N.2 TR. LATO H=48MM X PIASTRE L/ P=600MM
N.8 SPINETTE X AFFIANCAMENTO STRUTTURE
EV005
Dispositivo antichiusura porte
100 x 35 x 250
EE2081
700 x 2000 x 800
EB1010
EV0008
100 x 100 x 1000
100 x 25 x 100
EV0003
KIT PER UNIONE ARMADI
250 x 35 x 250
EE2061
510 x 2000 x 600
EB1000
90 x 48 x 1000
PROFILI DI RINFORZO ORIZZONTALI PER PORTA Codice METEL Descrizione
KIT UNIONE ANGOLARE DI RINFORZO X SOLLEV
EV0002
150 x 100 x 150
EE2051
400 x 2000 x 500
EB0880
100 x 100 x 800
Dimensioni L x H x P (mm)
EE2041
310 x 2000 x 400
EB0800
100 x 48 x 800
ZOCCOLO RINFORZATO H=100 MM Codice METEL Descrizione
EB1043
N. 2 profili orizzontali H=35 mm L=1000 mm 35 x 35 x 890
EB1042
N. 2 profili orizzontali H=35 mm L=800 mm 40 x 35 x 580
EE1861
500 x 1800 x 600
EB0660
110 x 100 x 600
Dimensioni L x H x P (mm)
EB1041
N. 2 profili orizzontali H=35 mm L=600 mm 40 x 35 x 580
EE1851
420 x 1800 x 500
EB0600
100 x 48 x 600
EZ8001
N.2 ZOCCOLI RINFORZATI 100X800MM (HXL) 114 x 114 x 810
EB0500
N.2 TR. LATO H=48MM X PIASTRE L/P=500MM 86 x 48 x 500
SISTEMI DI CHIUSURA Codice METEL Descrizione
N.2 TR.FONDO H=100MM X PIASTRE L/ P=400MM N.2 TR. LATO H=48MM X PIASTRE L/ P=400MM
PIASTRA DI MONTAGGIO ALTEZZA PARZIALE Codice METEL Descrizione
EB0440
100 x 100 x 400
PIEDINI Codice METEL
Dimensioni L x H x P (mm)
Dimensioni L x H x P (mm)
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
EB0400
90 x 48 x 400
Maniglia standard completa di inserto a doppia aletta
EV1030
100 x 30 x 255
EA8081
PIASTRA DI FONDO 800X800MM (HXL)
800 x 800 x 800
N. 4 piedini di livellamento antivibranti M12, portata 500 kg cad.
EV1004
150 x 100 x 0.150
TRAVERSE INTERMEDIE (MONTATE IN PROFONDITÀ) Codice METEL Descrizione Dimensioni L x H x P (mm) EB8100 N.2 TRAVERSE PER BASE P=800MM 145 x 30 x 800 EB6100 N.2 TRAVERSE PER BASE P=600MM 145 x 25 x 600 EB5100 N.2 TRAVERSE PER BASE P=500MM 150 x 35 x 500 EB4100 N.2 TRAVERSE PER BASE P=400MM 150 x 35 x 400
EA8061
PIASTRA DI FONDO 800X600MM (HXL)
600 x 800 x 600
RIPIANI RIBALTABILI PER PORTA Codice METEL Descrizione
PIASTRA DI FONDO PARZIALE 600X800MM(HXL) PIASTRA DI FONDO PARZIALE 600X600MM(HXL) PIASTRA DI FONDO PARZIALE 500X800MM(HXL) PIASTRA DI FONDO PARZIALE 500X600MM(HXL) PIASTRA DI FONDO PARZIALE 400X800MM(HXL) PIASTRA DI FONDO PARZIALE 400X600MM(HXL) PIASTRA DI FONDO PARZIALE 300X800MM(HXL) PIASTRA DI FONDO PARZIALE 300X600MM(HXL)
EA6081
800 x 600 x 800
SOLLEVAMENTO Codice METEL
Dimensioni L x H x P (mm) 948.8 x 291 x 52.2
EA6061
600 x 600 x 600
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Tasca portaschemi in metallo per porta L=1000 mm Tasca portaschemi in metallo per porta L=800 mm Tasca portaschemi in metallo per porta L=600 mm
EV1073K
EA5081
800 x 500 x 800
EV1007
N. 2 rinforzi di sollevamento
90 x 80 x 130
EV1072K
748.8 x 291 x 52.2
EA5061
600 x 500 x 600
AA9610
N. 4 golfari M12 in acciaio
60 x 50 x 120
548.8 x 291 x 52.2
EV1071K
EA4081
800 x 400 x 800
TRAVERSE SCATOLATE PER FISSAGGIO ACCESSORI E PIA- STRA PARZIALE
ROTELLA PER SOSTEGNO PORTA Codice METEL Descrizione
EA4061
600 x 400 x 600
PANNELLI DIVISORI ORIZZONTALI Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
EA3081
800 x 300 x 800
Dimensioni L x H x P (mm)
EV1000
Rotella per sostegno porta cieca L=600 mm 100 x 25 x 100
EA3061
600 x 300 x 600
EB4880
N° 2 TRAVERSE SCATOLATE H 48 L 800
50 x 48 x 800
PANNELLO DIVISORIO ORIZZ. 800X600MM(LXP) PANNELLO DIVISORIO ORIZZ. 800X400MM(LXP) PANNELLO DIVISORIO ORIZZ. 600X600MM(LXP) PANNELLO DIVISORIO ORIZZ. 600X400MM(LXP)
EB4860
N° 2 TRAVERSE SCATOLATE H 48 L 600
50 x 48 x 600
EE8061
570 x 800 x 600
KIT ARRETRAMENTO PIASTRE FONDO PARZIALI
EA2101
BLOCCO PORTA Codice METEL
120 x 50 x 120
EB1080
N° 2 TRAVERSE SCATOLATE H 100 L800
100 x 100 x 800
EE8041
370 x 800 x 400
PIASTRA DI FONDO PARZIALE 200X800MM(HXL) PIASTRA DI FONDO PARZIALE 200X600MM(HXL)
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
EA2081
800 x 200 x 800
EB1060
N° 2 TRAVERSE SCATOLATE H 100 L600
100 x 100 x 600
EE6061
570 x 600 x 600
EA2062
600 x 200 x 600
EV1160
Blocco porta
120 x 50 x 120
TRAVERSE PORTATRASFORMATORI Codice METEL Descrizione
EE6041
370 x 600 x 400
PIASTRA FONDO PARZIALE 1000X800MM (HXL) PIASTRA FONDO PARZIALE 1000X600MM (HXL)
EA1081
800 x 1000 x 800
Dimensioni L x H x P (mm)
CERNIERE 180° Codice METEL
EA1061
600 x 1000 x 600
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
EB6102
TRAVERSE PER TRASFORMATORI P=600MM 70 x 50 x 600
CR0181
N. 4 cerniere 180°
100 x 50 x 150
Powered by FlippingBook